寬度 | 108 in 2743 mm |
高度 | 56.7 in 1487 mm |
重量 | 2758 lb 1345 kg |
長度 | 56.2 in 1475 mm |
容量 | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
寬度 | 108 in 2743 mm |
高度 | 56.7 in 1487 mm |
重量 | 2758 lb 1345 kg |
長度 | 56.2 in 1475 mm |
容量 | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |