攝影棚拍攝

平底鏟斗 - 高性能系列 2.5 m3 (3.3 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
107.4 in
2727 mm
高度
53.5 in
1358 mm
重量
2711.7 lb
1230 kg

總覽

高性能系列的平底通用鏟斗,以長型平底外型在向後拖拉及整平時提供更出色的作業成果。

產品規格 2.5 m3 (3.3 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

寬度 107.4 in 2727 mm
高度 53.5 in 1358 mm
重量 2711.7 lb 1230 kg
長度 54.1 in 1375 mm
容量 3.3 yd³ 2.5 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 2.5 m3 (3.3 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖