| 鏟斗寬度 | 190 in 4,824 mm |
| 鏟刀類型 | 鍬型 鍬型 |
| GET 型式 | Advansys Advansys |
| 鏟斗重量 | 21,720 lb 9,852 kg |
| 容量 | 13 m³ 17 yd³ |
| 標稱密度 (高起重) | 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³ |
| 標稱密度 (標準起重) | 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³ |
| 附件類型 | 插銷 插銷 |
| 應用 | 岩石 岩石 |
13 m³ (17 yd³) 992 輪式裝載機的岩石鏟斗。可用的鏟斗鏟尖:煤礦、通用系列、重磨蝕、重磨蝕 ARM、重載型、重載型 ARM、重穿透。如需額外磨損保護選項的更多資訊,請洽詢代理商。
| 鏟斗寬度 | 190 in 4,824 mm |
| 鏟刀類型 | 鍬型 鍬型 |
| GET 型式 | Advansys Advansys |
| 鏟斗重量 | 21,720 lb 9,852 kg |
| 容量 | 13 m³ 17 yd³ |
| 標稱密度 (高起重) | 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³ |
| 標稱密度 (標準起重) | 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³ |
| 附件類型 | 插銷 插銷 |
| 應用 | 岩石 岩石 |