寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 53.9 in 1369 mm |
重量 | 2731.5 lb 1239 kg |
長度 | 57.6 in 1462 mm |
容量 | 3.9 yd³ 3 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 53.9 in 1369 mm |
重量 | 2731.5 lb 1239 kg |
長度 | 57.6 in 1462 mm |
容量 | 3.9 yd³ 3 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |