攝影棚拍攝

通用鏟斗 通用鏟斗 3.8m³ (5.00yd³) 高性能系列

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

介面
垂直插銷鎖
垂直插銷鎖
寬度
118 in
2994 mm
重量
4610 lb
2091 kg

總覽

通用鏟斗 3.8m³ (5.00yd³) 高性能系列

產品規格 通用鏟斗 3.8m³ (5.00yd³) 高性能系列

介面 垂直插銷鎖 垂直插銷鎖
寬度 118 in 2994 mm
重量 4610 lb 2091 kg
是否接受側壁樑保護器?(是/否)
是否包含栓接式或焊接式刀刃?(是/否)

了解 通用鏟斗 3.8m³ (5.00yd³) 高性能系列 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

攝影棚拍攝