寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 53.5 in 1358 mm |
重量 | 2431.7 lb 1103 kg |
長度 | 51.8 in 1316 mm |
容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |
寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 53.5 in 1358 mm |
重量 | 2431.7 lb 1103 kg |
長度 | 51.8 in 1316 mm |
容量 | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭 |