寬度 | 107.4 in 2727 mm |
高度 | 56.7 in 1439 mm |
重量 | 2733.7 lb 1240 kg |
長度 | 56.7 in 1441 mm |
容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | ISO 接頭 ISO 接頭 |
寬度 | 107.4 in 2727 mm |
高度 | 56.7 in 1439 mm |
重量 | 2733.7 lb 1240 kg |
長度 | 56.7 in 1441 mm |
容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | ISO 接頭 ISO 接頭 |