12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

岩石 12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

要求報價 立即購買

金鑰規格

鏟斗寬度
200 in
5,080 mm
鏟刀類型
鍬型
鍬型
GET 型式
Advansys
Advansys

總覽

LWL 鏟斗

12.2 m³ (16 yd³) 993 輪式裝載機的岩石鏟斗。可用的鏟斗鏟尖:煤礦、通用系列、重磨蝕、重磨蝕 ARM、重載型、重載型 ARM、重穿透。如需額外磨損保護選項的更多資訊,請洽詢代理商。

產品規格 12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439

鏟斗寬度 200 in 5,080 mm
鏟刀類型 鍬型 鍬型
GET 型式 Advansys Advansys
鏟斗重量 12,346 kg 27,218 lb
容量 12.2 m³ 16 yd³
標稱密度 (高起重) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
標稱密度 (標準起重) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
附件類型 插銷 插銷
應用 岩石 岩石

了解 12.2 m³ (16 yd³) - 630-2439 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

LWL 鏟斗

LWL 鏟斗