寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 57 in 1448 mm |
重量 | 2903.5 lb 1317 kg |
長度 | 61.6 in 1565 mm |
容量 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |
寬度 | 108.1 in 2747 mm |
高度 | 57 in 1448 mm |
重量 | 2903.5 lb 1317 kg |
長度 | 61.6 in 1565 mm |
容量 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
介面類型 | 插銷式 插銷式 |