XQP30

移动式发电机组 XQP30

请求报价 查找代理商

主要技术规格

主用额定值
30 kVA
30 kVA
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
127 - 480 V
127 - 480 V

概述

30 kVA 移动式柴油发电机组

此 XQP30 发电机组已针对无排放要求地区的客户进行油耗优化。该产品系列具有坚固的结构,适合租赁或移动应用场合,并且可在工程工地上轻松、安全且高效地运输。内置铲车叉槽的重型底座允许轻松拖动和提升机组,此外,还在某些选定型号上提供了 Clipsal 或 CEE 插座选件,以缩短安装时间,并提供无故障的配电。

优点

可选 50/60 Hz 操作

通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组

声功率 60 dBA(在 7 米条件下) 衰减

抑噪装置和电动风扇将噪声级别降低到安静交谈时的水平

标准 500 小时 换油周期

更大限度地延长需要常规维修之前的运行时间

产品技术规格适用产品 XQP30

主用额定值 30 kVA 30 kVA
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 127 - 480 V 127 - 480 V
发动机 Cat C3.3 Cat C3.3
排放 低油耗 低油耗
燃油 柴油 柴油
宽度 44.1 in 1120 mm
高度 62.3 in 1583 mm
长度 84.6 in 2150 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 2712 lb 1230 kg
100% 负载 50Hz 1.9 gal/hr 7.2 l/hr
100% 负载 60Hz 2.3 gal/hr 8.6 l/hr
75% 负载 50Hz 1.5 gal/hr 5.6 l/hr
75% 负载 60Hz 1.7 gal/hr 6.6 l/hr
50% 负载 50Hz 1.1 gal/hr 4.1 l/hr
50% 负载 60Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
100% 负载 50Hz 2.1 gal/hr 8 l/hr
100% 负载 60Hz 2.4 gal/hr 9.1 l/hr
75% 负载 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
75% 负载 50Hz 1.6 gal/hr 6.1 l/hr
50% 负载 50Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
50% 负载 60Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr

XQP30 标配设备

CAT C3.3 柴油发动机

  • 自然进气

发电机

  • LC1514F 机架

空气滤清器

  • 带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注

充电/起动系统

  • 12V 重负荷起动马达和充电交流发电机(附带蓄电池隔离器)

燃油系统

  • 带三通方向阀(用于外部供应)的 24 小时双壁燃油箱

控制面板

  • 安装在 EMCP4.2B 发电机组上的数字控制器

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 4 极断路器和安全切断装置)

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。铲车叉槽。拉杆。提升架和 4 点式提升装置。底架比外壳宽,可在运输期间保护发电机组。

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能

排气

  • 集成式火花熄灭消声器

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查

了解 XQP30 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQP30 - 柴油机

XQP30 - 柴油机

XQP30 - 柴油机

XQP30 - 柴油机

XQP30 - 柴油机
XQP30 - 柴油机
XQP30 - 柴油机
XQP30 - 柴油机

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点

Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训

紧急停止 Cat 移动式发电机

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机

360 View