发电机组技术规格
最小额定功率 | 1250 eKW 1250 eKW |
最大额定功率 | 1250 eKW 1250 eKW |
排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特 |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
我们的 DE1250S GC 柴油发电机组可产生 1250 ekW(60 Hz)的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。
具备承接大型现场负载的能力
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
在瞬态事件期间保持电压和频率
最小额定功率 | 1250 eKW 1250 eKW |
最大额定功率 | 1250 eKW 1250 eKW |
排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特 |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
发动机型号 | C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.71 in 145 mm |
冲程 | 6.38 in 162 mm |
排量 | 1958.86 in³ 32.1 l |
压缩比 | 15.0:1 15.0:1 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | EUI EUI |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最小值 | 164.3 in 4175 mm |
长度 - 最大值 | 164.3 in 4175 mm |
宽度 - 最小值 | 82.3 in 2090.5 mm |
宽度 - 最大值 | 82.3 in 2090.5 mm |
高度 - 最小值 | 89.3 in 2268 mm |
高度 - 最大值 | 89.3 in 2268 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 15606 lb 7079 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 15606 lb 7079 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号