C32 发电机组 | 830 kW - 1250 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C32(60 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1250 ekW
1250 ekW
最小额定功率
830 ekW
830 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗,Tier 2 非道路车辆排放标准
低油耗,Tier 2 非道路车辆排放标准

概述

830 - 1250 ekW 柴油发电机组

我们的 C32 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 830 到 1250 ekW 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组既包括低油耗的系统,也包括经过 EPA 稳态紧急应用(Tier 2)认证的系统。

优点

节省多达 8% 安装空间

需要的安装空间更少

重量 28% 减轻

减少所需的结构支撑量

全功率状态可耐受高达 50°C 环境

即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率

产品技术规格适用产品 C32(60 Hz)

最大额定功率 1250 ekW 1250 ekW
最小额定功率 830 ekW 830 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗,Tier 2 非道路车辆排放标准 低油耗,Tier 2 非道路车辆排放标准
电压 220 至 4160 V 220 至 4160 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164 in 4165 mm
长度 - 最大值 172.7 in 4385 mm
宽度 - 最小值 66.3 in 1684 mm
宽度 - 最大值 87.7 in 2228 mm
高度 - 最小值 85.1 in 2162 mm
高度 - 最大值 86.4 in 2194 mm
干重 - 发电机组(最小值) 14700 lb 6668 kg
干重 - 发电机组(最大值) 16755 lb 7600 kg

C32(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • 警告停机
  • EMCP 4.2B
  • 数字指示器
  • 通信
  • 控制功能
  • 可编程的保护继电功能

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • ATAAC
  • 带阀冷却液排放管
  • 冷却液液位过低传感器
  • 风扇和传动带护罩
  • 散热器风扇和风扇驱动装置

排气系统

  • 203 mm(8 in)内径圆形法兰出口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油冷却器
  • 燃油注油泵
  • 燃油细滤器
  • 带油水分离器的燃油粗滤器

通用

  • 右侧维修
  • Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • SAE 标准旋向
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE

发电机和附件

  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 三相无刷
  • 永久励磁(PMG)
  • 绕组温度探测器
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 无功压降
  • IEC 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘层
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 凸极
  • 6 引线
  • 内部励磁(IE)

调速系统

  • ADEM(tm)A4

润滑系统

  • 齿轮式润滑油泵
  • 油排放管和阀门
  • 烟雾处理系统
  • 润滑油
  • 集成式润滑油冷却器
  • 机油滤清器、加注口和油尺

支架系统

  • 橡胶防振安装
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装

电源终端

  • 母线

起动和充电

  • 45 A 充电交流发电机
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池、机架和电缆

C32(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 标准空气滤清器
  • 重型空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 护罩
  • 1600、2000、2500 和 3200 A,3 极,IEC 认证断路器
  • 中心柱母线
  • 外壳 - 控制装置套件
  • 400、800、1200、1600、2000、2500 和 3000 A,3 极,100% 通过 UL 认证的断路器
  • 断路器配线总成
  • 电源连接盖
  • 电缆支架
  • 800、1600、2000、2500 和 3200 A,4 极,IEC 认证断路器

控制面板

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

冷却系统

  • 高温环境散热器
  • 长效冷却液
  • 标准散热器
  • 散热器导管法兰
  • 经认证的散热器

外壳

  • 优质抑噪外壳
  • 寒冷天气包
  • 颜色选项
  • 直流照明套件
  • 抑噪外壳
  • 交流面板、插座和灯
  • 面板支架
  • 燃油箱外壳选件
  • 外壳百叶窗 - 固定式和电动式

排气系统

  • 弯头安装套件
  • 消音器
  • 护罩系统
  • 法兰和排气管扩张器
  • 柔性接头
  • 所有 C32 发动机均具有 203 mm(8 in)排气口
  • 法兰
  • 排气穿墙式套件

通用

  • 美国 AID 标志
  • 特殊喷漆

发电机和附件

  • 中压可选发电机
  • 低压可选发电机

润滑系统

  • 油位调节器
  • 油底壳
  • 手动预润滑油槽泵

支架系统

  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器
  • 安装座类型
  • 标准套件隔离器

电源连接

  • 中心柱母线
  • 低压连接电缆
  • 中性接地连接

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

特殊测试/报告

  • 标准发动机测试
  • IBC 地震认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 定制发电机 TVA 报告
  • 发电机测试报告
  • 标准发电机组扭转振动分析(TVA)报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • CSA 测试和认证
  • OSHPD 地震认证

起动/充电

  • 10 A 外壳蓄电池充电器
  • 35 A 蓄电池充电器
  • 空间加热器
  • 缸套水加热器
  • 电动起动马达 - 标准/重负荷
  • 重负荷起动系统
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 20 A 蓄电池充电器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C32(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 柴油发电机组

C32

C32

C32

C32 柴油发电机组
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View