3516B(50 Hz)| 1750-2500 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 3516B(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
2500 kVA
2500 kVA
主用额定功率
2275 kVA
2275 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

概述

2000 - 2500 kVA 柴油发电机组

我们的 3516B 柴油发电机组可产生 2000 kVA 到 2500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。

优点

经过优化,可实现 8% 更低油耗

运营成本显著节约

超过 4,000,000,000 全球工作小时数

在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能

超过 200,000 装运

从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位

产品技术规格适用产品 3516B(50 Hz)

备用额定功率 2500 kVA 2500 kVA
主用额定功率 2275 kVA 2275 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 380 到 11000 V 380 到 11000 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 2500 kVA 2500 kVA
最小额定功率 2000 kVA 2000 kVA
发动机型号 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 8.46 in 215 mm
排量 4764.73 in 78.08 l
压缩比 15.5:1 15.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™3 Adem™3
长度 - 最小值 253.3 in 6435 mm
长度 - 最大值 253.3 in 6435 mm
宽度 - 最小值 90 in 2286 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最小值 98.2 in 2494 mm
高度 - 最大值 98.2 in 2494 mm
干重 - 发电机组(最小值) 33009 lb 14973 kg
干重 - 发电机组(最大值) 33009 lb 14973 kg

3516B(50 Hz) 标配设备

进气口

  • 空气滤清器

制冷

  • 安装在组件上的散热器

排气

  • 法兰排气口

燃油

  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • IP23 防护

电源终端

  • 母线

控制面板

  • Cat ECS 100

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

3516B(50 Hz) 选装设备

排气

  • 排气管消音器(Tier 4 除外)

发电机

  • 永久励磁(PMG)
  • 内部励磁(IE)
  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

控制面板

  • 调速器温度监控和防护
  • 数字 I/O 模块
  • 负载分配模块
  • EMCP 4.4
  • 远程监控软件

支架

  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器
  • 橡胶防振安装

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 交流发电机充电
  • 重负荷起动系统
  • 缸套水加热器
  • 带控制装置和消声器的空气起动电机
  • 蓄电池充电器

通用

  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 自动传输开关(ATS)
  • UL 2200 组件
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 集成式和底座下燃油箱
  • EEC 符合性声明
  • CSA 认证

了解 3516B(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3516B 柴油发电机组,右后

3516B 柴油发电机组,左后

3516B 柴油发电机组,左前

3516B 柴油发电机组,右前

3516B 柴油发电机组,右后
3516B 柴油发电机组,左后
3516B 柴油发电机组,左前
3516B 柴油发电机组,右前

360 View