DE218AE0(60 HZ)| 174.0 eKW 柴油发电机

柴油发电机组 C7.1 | DE218AE0(60 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
174 ekW
174 ekW
最小额定功率
157 ekW
157 ekW
排放标准/燃料策略
未经认证的排放
未经认证的排放

概述

DE218AE0 | 174 ekW 柴油发电机组

Caterpillar 发电机组为各种业务、各种需求提供可靠的能源解决方案。Cat 发电机既可以作为主用电力源,也可以作为备用电力源安装。

产品技术规格适用产品 C7.1 | DE218AE0(60 Hz)

最大额定功率 174 ekW 174 ekW
最小额定功率 157 ekW 157 ekW
排放标准/燃料策略 未经认证的排放 未经认证的排放
电压 220 至 380 V 220 至 380 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5.3 in 135 mm
排量 427.8 in³ 7 l
压缩比 16.0:1 16.0:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直喷式 直喷式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 98.8 in 2510 mm
宽度 - 最大值 1010 mm 39.8 in
高度 - 最大值 64.6 in 1640 mm
干重 - 发电机组(最大值) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0(60 Hz) 标配设备

发动机

  • C7.1 直列 4 缸、4 冲程柴油发动机

控制面板

  • EMCP 4.1 控制面板

调速系统

  • 机械调速器

交流发电机

  • GTA 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

外壳

  • 模块化的易于检修的隔音外壳

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C7.1 | DE218AE0(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

外壳

外壳

外壳

外壳

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
外壳
外壳
外壳
外壳

360 View
360 View