发电机组技术规格
最大额定功率 | 3500 kVA 3500 kVA |
最小额定功率 | 3000 kVA 3000 kVA |
排放标准/燃料策略 | Tier 2 等效标准 - 1800 rpm Tier 2 等效标准 - 1800 rpm |
电压 | 380 到 11000 V 380 到 11000 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键 备用、任务关键 |
3516E 柴油发电机组专为应对您的备用发电和关键任务应用场合而开发,并且契合您的电力标准。每个发电机组都可产生 3000-3500 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,能够一次性承受 100% 的额定负载,并在 G2 限值范围内,有效应对超过 50% 的负载突增,确保迅速恢复正常运行。这款发电机通过了等效于 Tier 2 的美国 EPA 稳态紧急应用认证/低氮氧化物(1/2 TA Luft)认证。
在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能
减少所需的结构支撑量
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
最大额定功率 | 3500 kVA 3500 kVA |
最小额定功率 | 3000 kVA 3000 kVA |
排放标准/燃料策略 | Tier 2 等效标准 - 1800 rpm Tier 2 等效标准 - 1800 rpm |
电压 | 380 到 11000 V 380 到 11000 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键 备用、任务关键 |
发动机型号 | 3516E,V-16,四冲程水冷柴油机 3516E,V-16,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 6.69 in 170 mm |
冲程 | 8.46 in 215 mm |
排量 | 4765 in³ 78.1 l |
压缩比 | 14.7:1 14.7:1 |
进气方式 | ATAAC ATAAC |
燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
调速器类型 | Adem™5 Adem™5 |
长度 - 最小值 | 335.1 in 8513 mm |
长度 - 最大值 | 335.1 in 8513 mm |
宽度 - 最小值 | 104 in 2640 mm |
宽度 - 最大值 | 104 in 2460 mm |
高度 - 最小值 | 131.6 in 3342 mm |
高度 - 最大值 | 131.6 in 3342 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 50706 lb 23000 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 50706 lb 23000 kg |
Caterpillar 为您提供产品手册和其他信息文档以满足您不断变化的业务需求。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号3516E 50Hz Tier 2 增强瞬态响应
3516E 50Hz Tier 2 增强瞬态响应
3516E 50Hz Tier 2 增强瞬态响应
3516E 50Hz Tier 2 增强瞬态响应