发电机组技术规格
最大额定功率 | 1500 kVA 1500 kVA |
最小额定功率 | 910 kVA 910 kVA |
排放标准/燃料策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
电压 | 400 至 3300 V 400 至 3300 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
我们的 C32 柴油发电机组可提供 910 kVA 到 1500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。
需要的安装空间更少
减少所需的结构支撑量
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
最大额定功率 | 1500 kVA 1500 kVA |
最小额定功率 | 910 kVA 910 kVA |
排放标准/燃料策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
电压 | 400 至 3300 V 400 至 3300 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
发动机型号 | C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.71 in 145 mm |
冲程 | 6.38 in 162 mm |
排量 | 1958.86 in³ 32.1 l |
压缩比 | 15.0:1 15.0:1 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) |
调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
长度 - 最小值 | 164 in 4165 mm |
长度 - 最大值 | 176.6 in 4485 mm |
宽度 - 最小值 | 66.3 in 1684 mm |
宽度 - 最大值 | 87.8 in 2228 mm |
高度 - 最小值 | 85.1 in 2162 mm |
高度 - 最大值 | 86.4 in 2194 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 14700 lb 6668 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 17855 lb 8099 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号