C18(50 Hz)中国非道路 | 550-715 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C18(50 Hz)中国非道路

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
715 kVA
715 kVA
最小额定功率
550 kVA
550 kVA
排放/燃油策略
低油耗,欧盟 Stage IIIA
低油耗,欧盟 Stage IIIA

概述

550 - 715 kVA 柴油发电机组

C18 柴油发电机组专为满足任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可产生 550 kVA 到 715 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。经过低油耗认证,符合欧盟非道路车辆 Stage IIIA 排放标准、中国非道路国三排放标准/燃油策略。

优点

高于 15% kW/m2 *提高了 50Hz 时的备用额定功率

多达 37% 占用空间减少

需要的安装空间更少

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

产品技术规格适用产品 C18(50 Hz)中国非道路

最大额定功率 715 kVA 715 kVA
最小额定功率 550 kVA 550 kVA
排放/燃油策略 低油耗,欧盟 Stage IIIA 低油耗,欧盟 Stage IIIA
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.4 in³ 18.1 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 218.5 in 5550 mm
长度 - 最大值 218.5 in 5550 mm
宽度 - 最大值 80.9 in 2056 mm
高度 - 最大值 107.8 in 2737 mm

C18(50 Hz)中国非道路 标配设备

空气系统

  • 轻负荷空气滤清器
  • 涡轮增压器

进气口

  • 空气滤清器

控制面板

  • GCCP 1.3
  • GCCP 发电机组控制器

制冷

  • 安装在组件上的散热器

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • Caterpillar 长效冷却液

排气

  • 法兰排气口

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱

燃油

  • 燃油注油泵
  • 燃油细滤器
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • IP23 防护
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。

发电机和附件

  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 发电中心,IP22
  • 选装 LC 机架发电机 - IP23 防护
  • 必需选件后断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • A 机架发电机 - IP21 防护

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

电源终端

  • 母线

润滑系统

  • 机油排放阀
  • 润滑油

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电

  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池
  • 24 伏起动马达
  • 蓄电池

支架

  • 橡胶隔振器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

C18(50 Hz)中国非道路 选装设备

认证

  • 全球
  • 欧洲认证 - 欧盟合规证书(CE)

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯空气滤清器

发电机

  • 超大型优质发电机
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)
  • 防冷凝加热器

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器

断路器

  • 4 极(IEC-100% 额定值)- 安装在套件上
  • 3 极(IEC-100% 额定值)- 安装在套件上
  • 可通过挂锁锁定的装置
  • 4 极(IEC-100% 额定值)- 电动
  • 电源端子板
  • 3 极(IEC-100% 额定值)- 电动

控制面板

  • GCCP 1.4
  • 本地和远程报警器模块
  • 数字 I/O 模块
  • 负载分配模块
  • EMCP (4.2)(4.3)(4.4)
  • 远程监控软件

控制系统

  • 本地警报模块
  • 控制面板保护装置
  • 远程报警器模块
  • 无电压触点

冷却系统

  • 散热器导管法兰

外壳

  • 抑噪外壳

起动/充电

  • 重负荷起动系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 超大型蓄电池
  • 缸套水加热器

排气系统

  • 弯头套件
  • 消音器 - 端入/端出
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 安装在发动机上的消音器
  • 法兰组;8 in 和 10 in 焊接法兰和垫片

燃油系统

  • 集成式双壁燃油箱底座
  • 手动输油系统
  • 输油系统

通用

  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • UL 2200 组件
  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • EEC 符合性声明
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 单壁或双壁底座下燃油箱
  • 自动传输开关(ATS)
  • CSA 认证
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 单壁或双壁集成式燃油箱

发电机和附件

  • A 机架 CIP 发电机
  • LC 机架发电机
  • 永久励磁(PMG)
  • LC 机架超大型发电机
  • 空间加热器
  • 进入防护
  • LC 机架 CIP 发电机
  • A 机架超大型发电机

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 滑动窄底座

起动/充电系统

  • 5 A 蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池断路开关

了解 C18(50 Hz)中国非道路 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18 右后

C18 左后

C18 右前

C18 左前

外壳

外壳

C18 右后
C18 左后
C18 右前
C18 左前
外壳
外壳

360 View