XQP310

移动式发电机组 XQP310

请求报价 查找代理商

主要技术规格

主用额定值
310 kVA
310 kVA
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
220 - 480 V
220 - 480 V

概述

310 kVA 移动式柴油发电机组

此 XQP310 发电机组符合欧盟 Stage V 排放标准。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。

优点

标准 500 小时 换油周期

更大限度地延长需要常规维修之前的运行时间

灵活 3 向 燃油阀

从底座油箱转换为外部散装油箱可延长运行时间

可选 50/60 Hz 操作

通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组

产品技术规格适用产品 XQP310

主用额定值 310 kVA 310 kVA
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 220 - 480 V 220 - 480 V
燃油/排放策略 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
发动机 Cat C9.3 Cat C9.3
燃油 柴油 柴油
宽度 60 in 1514 mm
高度 90 in 2277 mm
长度 161 in 4085 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 9046 lb 4103 kg
100% 负载 50 Hz 17.7 gal/hr 67.1 l/hr
100% 负载 60 Hz 20.4 gal/hr 77.4 l/hr
75% 负载 50 Hz 13.2 gal/hr 50 l/hr
75% 负载 60 Hz 14.9 gal/hr 56.5 l/hr

XQP310 标配设备

Cat® C9.3B 柴油发动机

  • 双涡轮增压式空对空后冷器
  • 电子 ECM 控制

后处理

  • 安装在发动机上的清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)
  • 柴油机排放处理液(DEF,Diesel Emissions Fluid)

交流发电机

  • LC5114N 机架
  • 沿海绝缘防护

控制面板

  • 安装在发电机组上的 XQCP 数字控制器

空气滤清器

  • 高效双级空气滤清器,带除尘杯和保养指示灯

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注
  • 高温环境性能

充电/起动系统

  • 24V 重负荷型充电交流发电机,带整体式调节器

燃油系统

  • 12 小时双壁燃油箱,内部加满燃油
  • 发动机上安装的粗燃油滤清器和细燃油滤清器

配电

  • 独立坚固的钢制外壳,用于控制和分配部件
  • 4 极 630A 主断路器

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能
  • 密封式直角转动压缩锁闩,带钥匙或挂锁

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查
  • 制造商完整保修

XQP310 选装设备

控制面板

  • ComAp InteliGen NTC,Deep Sea 8620,DEIF AGC-4
  • 同步功能

配电

  • CE 插座箱,带有集成的 MCB 和 RCBO 保护

燃油选件包

  • 用于外部燃油接头、电子油量表和溢出液位发送器的内侧安装式三通阀

排放口选件包

  • 机油和冷却液通过管道排放到底架

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQP310 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点

Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训

紧急停止 Cat 移动式发电机

Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机

360 View