302 CR 小型挖掘机

小型挖掘机 302 CR

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
C1.1
C1.1
净功率
19.2 hp
14.3 kW
工作重量
4861 lb
2205 kg

概述

因客户启发而生的小型挖掘机

Cat® 302 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。

优点

业内首创特性

Cat 独有机型推出的小型挖掘机

多达 15% 总拥有成本降低

更多通用零件,更低的修理成本和倾斜的驾驶室

多达 20% 性能提升

可编程的操作员设置,更快的周期时间

产品技术规格适用产品 302 CR

发动机型号 C1.1 C1.1
净功率 19.2 hp 14.3 kW
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
排量 69 in³ 1.1 l
总功率 - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
工作重量 4861 lb 2205 kg
注(2) **最大重量基于钢制履带、驾驶室、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。 **最大重量基于钢制履带、驾驶室、操作员、可扩展的底盘系统和满燃油箱。
最大工作重量(含驾驶室)** 4861 lb 2205 kg
注(1) *最小重量基于橡胶履带、驾驶室、操作员、固定式底盘系统和满燃油箱。 *最小重量基于橡胶履带、驾驶室、操作员、固定式底盘系统和满燃油箱。
最小工作重量(含驾驶室)* 4502 lb 2042 kg
高度 8.9 in 225 mm
宽度* 42.9 in 1090 mm
*扩展 – 1300 mm *扩展 – 1300 mm
辅助回路 - 二级 - 流量 3.7 gal/min 14 l/min
挖掘力 - 斗杆 - 加长型 2203.1 lb 9.8 kN
挖掘力 - 铲斗 4406.3 lb 19.6 kN
辅助回路 - 主要 - 压力 3553.4 psi 245 bar
挖掘力 - 斗杆 - 标准 2540.3 lb 11.3 kN
转速为 2400 rpm 时的泵流量 17.4 gal/min 66 l/min
工作压力 - 回转 2132.1 psi 147 bar
辅助回路 - 二级 - 压力 3553.4 psi 245 bar
工作压力 - 设备 3553.4 psi 245 bar
工作压力 - 行驶 3553.4 psi 245 bar
辅助回路 - 主要 - 流量 8.7 gal/min 33 l/min
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
回转轴承 - 高度 17.4 in 442 mm
动臂回缩位置 65.4 in 1660 mm
最大铲刀深度 11.6 in 295 mm
O/A 底盘系统长度 72.8 in 1850 mm
O/A 装运高度 90.6 in 2300 mm
履带宽度 – 扩展 55.12 in 1400 mm
垂直壁 72.8 in 1850 mm
最大卸载间隙 100.8 in 2560 mm
尾部回转半径 29.5 in 750 mm
底盘系统下方的最小离地间隙 5.9 in 150 mm
动臂回转 – 左侧 65 ° 65 °
履带宽度 – 回缩 42.9 in 1090 mm
履带/板宽度 9.8 in 250 mm
最大伸展距离 161.8 in 4110 mm
动臂回转 - 右侧 50 ° 50 °
O/A 装运长度 153.5 in 3900 mm
动臂高度 – 装运位置 42.1 in 1070 mm
挖掘深度 93.3 in 2370 mm
斗杆长度 37.8 in 960 mm
最大伸展距离 - 地面 159.1 in 4040 mm
最大挖掘高度 139.8 in 3550 mm
最大铲刀高度 11.2 in 285 mm
最大铲刀高度 11.2 in 285 mm
O/A 底盘系统长度 72.8 in 1850 mm
底盘系统下方的最小离地间隙 5.9 in 150 mm
最大伸展距离 - 地面 165.7 in 4210 mm
履带宽度 – 扩展 55.12 in 1400 mm
O/A 装运长度 152.8 in 3880 mm
最大伸展距离 168.1 in 4270 mm
履带/板宽度 9.8 in 250 mm
最大挖掘高度 142.5 in 3620 mm
动臂回转 - 右侧 50 ° 50 °
挖掘深度 101.2 in 2570 mm
斗杆长度 45.7 in 1160 mm
动臂回转 – 左侧 65 ° 65 °
尾部回转半径 29.5 in 750 mm
动臂回缩位置 65.4 in 1660 mm
动臂高度 – 装运位置 40.2 in 1020 mm
最大卸载间隙 103.9 in 2640 mm
O/A 装运高度 90.6 in 2300 mm
履带宽度 – 回缩 42.9 in 1090 mm
垂直壁 76.4 in 1940 mm
回转轴承 - 高度 17.4 in 442 mm
最大铲刀深度 11.6 in 295 mm
液压系统 6.9 gal(US) 26 l
发动机机油 1.2 gal(US) 4.4 l
冷却系统 1 gal(US) 3.9 l
燃油箱 6.9 gal(US) 26 l
液压油箱 4.8 gal(US) 18 l
行驶速度 - 低 1.8 mile/h 2.9 km/h
最大牵引力 - 低速 4496.2 lb 20 kN
行驶速度 - 高 2.7 mile/h 4.4 km/h
对地压力 - 最小重量 3.4 psi 23.7 kPa
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
最大牵引力 - 高速 2967.5 lb 13.2 kN
对地压力 - 最大重量 3.9 psi 26.8 kPa
平均外部声压(ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
动态工作声压 - ISO 6396 73 dB(A) 73 dB(A)
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
顶部护罩 ISO 10262:1998(I 级) ISO 10262:1998(I 级)
加长斗杆 15 lb 7 kg
钢制履带 132 lb 60 kg
可扩展的底盘系统 212 lb 96 kg
机器回转速度 9.8 r/min 9.8 r/min

302 CR 标配设备

发动机

  • 自动发动机怠速
  • Cat C1.1 发动机(中国非道路国三标准)
  • 负载感应/流量共享液压系统
  • 自动发动机停机
  • 油水分离器
  • 智能动力加强模式
  • 自动双速行驶
  • 可变排量活塞泵

液压系统

  • 辅助液压管路
  • 智能技术电子泵
  • 持续辅助流量
  • 自动回转制动器
  • 蓄能器
  • 单向和双向辅助流量

操作员环境

  • 乙烯座椅(有或无悬架)
  • 倾斜式驾驶室或顶篷
  • 天窗
  • 清晰可见的回缩安全带(75 mm)
  • 新一代标准 LCD 监视器
  • 杯架
  • 新一代单手柄
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • 储物盒
  • 可调节腕托
  • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(I 级)
  • 衣帽钩
  • 驾驶室
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • 机器安全系统 – 标准密钥与密码或一键启动与密钥卡
  • 机器两点提升
  • 可清洗地板垫
  • 液压锁止 – 所有控制装置

底盘系统

  • 橡胶传动带或钢制履带(250 mm 宽)
  • 底架牵引环
  • 浮动推铲
  • 固定式或可扩展的底盘系统

动臂、斗杆和连杆

  • 整体式动臂(1850 mm)
  • 标准斗杆(960 mm)或长斗杆(1160 mm)
  • 能够使用正铲

电气系统

  • 模式转换器
  • 12 伏蓄电池
  • 软件(机器和监视器)
  • 免维护蓄电池
  • 动臂卤素灯
  • 12 伏电源插座
  • 警告喇叭
  • Product Link™
  • 蓄电池断开装置

302 CR 选装设备

操作员环境

  • 左右后视镜

电气系统

  • LED 前灯
  • LED 前后灯
  • LED 动臂灯

其他

  • 经济排放
  • 水套水加热器
  • 支持 Bluetooth®
  • 铲斗
  • 行驶警报器

了解 302 CR 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

302 CR 小型液压挖掘机

302 CR 小型液压挖掘机

302 CR 小型液压挖掘机

302 CR 小型液压挖掘机

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

302 CR 小型液压挖掘机
302 CR 小型液压挖掘机
302 CR 小型液压挖掘机
302 CR 小型液压挖掘机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View
360 View