305.5E2 小型液压挖掘机

小型挖掘机 305.5E2

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C2.4 DI
Cat C2.4 DI
净功率
41.7 hp
31.1 kW
工作重量
11905 lb
5400 kg

概述

Cat® 305.5E2 小型液压挖掘机采用标准机尾和侧置动臂设计,能够以低油耗实现高性能。耐用、可靠的结构有助于您在各种应用中兼顾高生产率和低运营成本。

产品技术规格适用产品 305.5E2

发动机型号 Cat C2.4 DI Cat C2.4 DI
净功率 41.7 hp 31.1 kW
冲程 4 in 102.4 mm
总功率 - 2400 rpm – SAE J1995 45.7 hp 34.1 kW
净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/SAE J1349 41.7 hp 31.1 kW
排量 146.5 in³ 2.4 l
缸径 3.4 in 87 mm
工作重量 11905 lb 5400 kg
工作重量 - 含驾驶室 11905 lb 5400 kg
重量包括配重、钢制履带、0.22 m³ 铲斗和操作员。 重量包括配重、钢制履带、0.22 m³ 铲斗和操作员。
离地间隙 2.1 ft 628 mm
履带长度 8 ft 2440 mm
装运高度 8.3 ft 2540 mm
运输宽度 6.4 ft 1950 mm
机尾回转半径 5.2 ft 1580 mm
履带轨距 5.1 ft 1550 mm
长度 - 滚轮中心间距 6.3 ft 1920 mm
履带板宽度 1.3 ft 400 mm
装运长度 18.9 ft 5765 mm
工作压力 - 设备 3626 psi 25000 kPa
挖掘力 - 铲斗 7868 lbf 35 kN
工作压力 - 行驶 3626 psi 25000 kPa
转速为 2400 rpm 时的泵流量 37 gal/min 140 l/min
斗杆挖掘力 6115 lbf 27.2 kN
类型(1) 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
类型(2) Cat Cat
工作压力 - 回转 3133 psi 21600 kPa
回转扭矩 10.3 lb/ft 13.9 N·m
机器回转速度 10.5 min-1 10.5 min-1
宽度 76.8 in 1950 mm
高度 14.2 in 360 mm
挖掘深度 18.9 in 480 mm
提升高度 14.4 in 365 mm
冷却系统 2.6 gal(US) 9.8 l
发动机机油 2.5 gal(US) 9.5 l
液压油箱 15.3 gal(US) 58 l
燃油箱 20.6 gal(US) 78 l
液压系统 22.5 gal(US) 85 l
最大伸展距离 - 地面 19.1 ft 5830 mm
最大伸展距离 19.5 ft 5955 mm
最大深度 12.2 ft 3720 mm
最大挖掘高度 17.9 ft 5460 mm
最大卸载高度 12.6 ft 3835 mm
最大垂直挖掘高度 7.3 ft 2210 mm
动臂长度 126 in 3200 mm
斗杆长度 59.1 in 1500 mm
行驶速度 - 低 1.7 mile/h 2.8 km/h
行驶速度 - 高 2.7 mile/h 4.3 km/h
爬坡能力 - 最大 25° 25°
最大牵引力 - 高速 9037 lbf 40.2 kN
铲斗宽度 30.2 in 766 mm
铲斗容量 7.8 ft³ 0.22 m³

305.5E2 标配设备

标准设备

  • C2.4 柴油发动机
  • 单触式低怠速
  • 手动双速行驶控制
  • Caterpillar 单键安全系统
  • 门锁和盖锁
  • 信号/警报喇叭
  • Product Link™ – 监视机器运行时间和位置
  • 带包覆材料的消音器
  • 双滤芯径向密封空气滤清器
  • 堆叠式冷却组件
  • 辅助液压阀
  • 蓄能器
  • 驾驶室:
    – 机械悬浮座椅
    – 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
    – 可拆卸的下部挡风玻璃
    – 挡风玻璃雨刮器和冲洗器
    – 内部照明
    – 衣帽钩
    – 无线电
    – 两个立体声扬声器
    – 天线
    – 杯架
    – 储物盒
    – 前部护罩和顶部护罩支座(安装凸台)
  • 监视器:
    – 仪表板和仪表
    – 警告信息和机器状况
  • 计时表
  • 回缩安全带(50 mm 宽)
  • 适用于所有控制装置的液压启动操纵杆(锁止)
  • 两个行驶控制手动操纵杆
  • 允许辅助液压控制装置安装一个附加踏板
  • 预润滑履带
  • 带孔的 400 mm 三抓地齿履带板(孔用于安装橡胶垫)
  • 带铲刃的 1950 mm 铲刀
  • 底架牵引环
  • 后视镜,安装在上机架右侧
  • 灯组

305.5E2 选装设备

选用设备

  • 辅助管路
  • B6 液压锤

了解 305.5E2 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

305.5E2 小型液压挖掘机

305.5E2 小型液压挖掘机

305.5E2 小型液压挖掘机
305.5E2 小型液压挖掘机