Motor
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 2650 hp 1976 kW |
Motor Modeli | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 2529 hp 1886 kW |
Azami Devir | 1750 dev/dak. 1750 dev/dak. |
Emisyon Değeri | Yakıt Optimizasyonlu Yakıt Optimizasyonlu |
İç çap | 7 inç 175 mm |
Strok | 9 inç 220 mm |
Silindir Hacmi | 5187 in³ 85 l |
Not (1) | Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Not (3) | Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. |