Motor
Motor Modeli | Cat® C18 Cat® C18 |
Azami Motor Devri | 1700 dev/dk. 1700 dev/dk. |
Brüt Güç - SAE J1995 | 605 hp 451 kW |
Azami Net Güç - SAE J1349 | 550 hp 410 kW |
Silindir Sayısı | 6 6 |
İç Çap | 5.7 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1105 in³ 18.1 l |
Not | Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |