Motor
Motor Modeli | Cat® C15 Cat® C15 |
Azami Motor Devri | 1700 dev/dk. 1700 dev/dk. |
Brüt Güç - SAE J1995 | 515 hp 384 kW |
Azami Net Güç - SAE J1349 | 477 hp 356 kW |
Silindir Sayısı | 6 6 |
İç Çap | 5.4 inç 137 mm |
Strok | 6.7 inç 171 mm |
Silindir Hacmi | 927.6 in³ 15.2 l |
Not | Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. |