Üstten görünüm

HP Gövde HP Gövde - 793

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kapasite
152-191 m3 (199-250 yd3)
152-191 m3 (199-250 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi

Görüntüleme

Cat© Yüksek Performans (HP) Gövde, yüksek yük potansiyeli ve uzun kullanım ömrü sunmak için hafif tasarım ve dayanıklılık birleşimidir. Üstü kapalı güneşliğin yanı sıra arka dişten gelip üst raylar üzerinden geçen çevre takviyesi, kuvvet ve dayanıklılık katar. Patentli serbest plakalar ve yay plakaları, yüksek gerilimli alanlarda kaynakların yerini alarak dayanıklılığı iyileştirir. Kalın taban plakaları, ağır kaplama ihtiyacını azaltır. Kavisli ön ve arka geçişler geri taşımayı en aza indirirken arka kısımdaki yükselti, malzeme tutumu sağlar ve mümkün olan en yüksek boşaltma yüksekliğini sunar.

Avantajları

Üretken

MSD II Gövdeye kıyasla HP ile %7,5'e kadar daha yüksek yük potansiyeli (tipik kaplama yapılandırması).

Çok Yönlü

Hafiflik ve dayanıklılığın ideal karışımını sunan HP Gövde, her türlü uygulamada kullanım için tasarlanmıştır.

Verimli

Cat® Kamyon Gövdeleri, eksiksiz bir taşıma sisteminin bir parçası olarak çalışacak şekilde, ideal boyutla tasarlanmış olup yüksek üretkenlik ve ton başına en düşük maliyeti elde etmenizi sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HP Gövde - 793

Kapasite 152-191 m3 (199-250 yd3) 152-191 m3 (199-250 yd3)
Temel Gövde Ağırlığı 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs) 29.500-32.600 kg (65.000-71.800 lbs)
Beklenen Kullanım Ömrü 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi 40 bin+ saat; 1-2 revizyon / yeniden kaplama çevrimi
Makine Modeli 793 793
Malzeme Uygulaması Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük Tüm demirli ve demirsiz malzemeler, aşırı yük
İdeal Saha ve Bakım Uygulaması Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı Dayanıklılık, yük ve çok yönlülük karışımı
Temel Gövde Ağırlığı, Standart Yapılandırma 29.500 kg (65.000 lbs) 29.500 kg (65.000 lbs)
Kaplama Ağırlığı, Tipik 686 kg (1.512 lbs) 686 kg (1.512 lbs)
Kaplama Malzemesi 450-500 BHN 450-500 BHN
Kaplama Seçenekleri Tambur çubuğu, düz plaka, darbe Tambur çubuğu, düz plaka, darbe
Boşaltma Yüksekliği 1,63 m (5 ft 4 inç) 1,63 m (5 ft 4 inç)
Isıtmalı veya Isıtmasız Isıtmalı kullanılabilir Isıtmalı kullanılabilir

HP Gövde - 793 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Üstten görünüm

alttan görünüm

yandan görünüm

Üstten görünüm
alttan görünüm
yandan görünüm

Video kısa HP Gövde

Video Bodies Family Overview

Video kısa HP Gövde
Video Bodies Family Overview