Motor
Brüt Güç - SAE J1995 | 3500 hp 2610 kW |
Motor Modeli | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Net Güç - SAE J1349 | 3405 hp 2539 kW |
Azami Devir | 1800 dev/dak. 1800 dev/dak. |
Emisyon Değeri | Yakıt Optimizasyonlu Yakıt Optimizasyonlu |
İç çap | 6.9 inç 175 mm |
Strok | 8.7 inç 220 mm |
Silindir Hacmi | 5187 in³ 85 l |
Not (1) | Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Not (2) | Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. |
Not (3) | İlave yakıt optimizasyonlu seçilebilir güç değerleri: 2.312 kW / 3.100 hp İlave yakıt optimizasyonlu seçilebilir güç değerleri: 2.312 kW / 3.100 hp |