785 boş şasi; su kamyonları, römork çekme kamyonları ve yakıt/yağ kamyonları gibi özel makineler için gerekli olan daha yüksek Dozer ROPS sertifika derecelerine sahiptir.

Boş Kasa Arazi Kamyonları 785 Boş Şasi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı
184582 lb
83725 kg
Dozer ROPS
231485 lb
105000 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi
30000 gal (ABD)
113500 l

Görüntüleme

Uygulamanıza Göre Özelleştirme.

Caterpillar, belirli uygulamalar için özel makineler sağlamak amacıyla, Cat® temsilcileri ve Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) ile birlikte çalışarak kısmi makineler ve sistemler sunar. Boş şasili kamyonlar, vinç silindirleri ile veya vinç silindirleri olmadan sipariş edilebilir ve çoğu ürün seçeneği, damperli kamyon modelleriyle aynıdır. Bu boş şasi seçenekleri, Cat temsilcinizden ek servis ve destekle birlikte eksiksiz çözümler satın almanızı sağlar.

Bu modeller su kamyonları, römork çekme kamyonları ve yakıt / yağ kamyonları gibi özel makineler için gerekli olan daha yüksek Dozer ROPS sertifikasına sahiptir. Bu kısmi makine yapılandırmaları inşaat, yıkım, atık, malzeme elleçleme, taş ocağı ve madencilik uygulamalarında kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 785 Boş Şasi

Motor Modeli Cat® 3512E Cat® 3512E
Brüt Güç - SAE J1995 1600 hp 1193 kW
Azami Net Güç - SAE J1349 1509 hp 1125 kW
İç Çap 6.7 inç 3573 in³
Strok 8.5 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3573 in³ 58.56 l
Azami Motor Devri 1650 dev/dk. 1650 dev/dk.
Not Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir.
Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı 184582 lb 83725 kg
Vinç ile LRC Boş Şasi Ağırlığı 188766 lb 85623 kg
Vinç Olmadan LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Vinç ile LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Vinç Olmadan HRC Boş Şasi Ağırlığı 187068 lb 84853 kg
Vinç ile HRC Boş Şasi Ağırlığı 191253 lb 86751 kg
Vinç Olmadan HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Vinç ile HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Not LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir.
Nominal Su Deposu Kapasitesi 30000 gal (ABD) 113500 l
Dozer ROPS 231485 lb 105000 kg
İleri - 1 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
İleri - 2 10.2 mil/sa. 16.3 km/sa.
İleri - 3 13.8 mil/sa. 22.2 km/sa.
İleri - 4 18.6 mil/sa. 29.9 km/sa.
İleri - 5 25.2 mil/sa. 40.6 km/sa.
İleri - 6 34 mil/sa. 54.8 km/sa.
Geri 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Fren Yüzeyi - Ön 9487 in² 61270 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 13908 in² 89728 cm²
Yakıt Deposu Kapasitesi 410 gal (ABD) 1552 l
Soğutma Sistemi 100 gal (ABD) 379 l
Karter 54 gal (ABD) 204 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 139 gal (ABD) 527 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 45 gal (ABD) 170 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 135 gal (ABD) 511 l
Frenli Vinç Sistemi 160 gal (ABD) 606 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Sistemi 46 gal (ABD) 175 l
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 36 ° 36 °
Dönüş Çapı 97.75 inç 29.8 m

785 Boş Şasi Standart Donanımlar

785 WTR Boş Şasi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen oem_solutions@cat.com. adresinden Caterpillar OEM Çözümleri ile iletişime geçin.

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 24 V elektrik sistemi, düşük bakım gerektiren aküler (2) 93 amp saat
  • Alarm, geri vites
  • Fırçasız alternatör, 225 amper
  • Zemin seviyesinden erişilebilen elektrik kontrol kutusu: Ethernet VIMS™ portu ve VIMS lambası; Motor marş motoru; şanzıman ve akü kilitleri
  • Aktarmayla çalıştırma / akü şarj yuvası
  • LED yük göstergesi lambaları
  • LED Aydınlatma sistemi: Geri vites lambaları ve flaşörler, Kaldırım lambaları, (bir) Sağ taraf, (bir) Sol taraf, Sinyal lambaları (ön ve arka), Motor bölmesi lambaları, Uzun-kısa far seçiciye sahip farlar, Merdiven lambası ve servis platformu lambaları, Stop lambaları/arka lambalar

SIVILAR

  • –35 °C'ye (–30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

OPERATÖR ORTAMI

  • 5 V USB şarj portu
  • 12 V yardımcı güç bağlantısı
  • Bardak tutucular
  • Arıza teşhisi bağlantı portu COM3 ve Ethernet
  • Gecikmeli Motor Kapatma
  • Tavan aydınlatma lambası ve harita lambaları
  • Eğlence radyosuyla uyumlu: Hoparlörler, Opsiyonel Anten (AM/FM/WB/uydu radyosu), Radyo bağlantısı yerleri ve 12 V güç kaynağı
  • Yangın söndürmeye hazır
  • Zemin paspası, çok parçalı ve değiştirilebilir
  • Göstergeler ve gösterge paneli: Kritik yağ ve soğutucu sıvı sıcaklıkları; Yakıt ve DPF seviyesi (geçerliyse); Motor sistemi, fren ve şanzıman arıza göstergeleri; Döner kadran aracılığıyla operatör tarafından seçilebilen maks. makine hızı; Hız Göstergesi, Takometre
  • Isıtmalı aynalar, sağ ve sol
  • Vinç, gövde kumandası
  • İnteraktif dokunmatik ekran araç bilgi ekranı: Gündüz/gece modu; Uyarı alarmı; Dörtlü gösterge ekranı
  • Operatör ve eğitmen hava süspansiyonlu koltukları
  • Operatör Kapısı Elektrikli Camı
  • Müşteri donanım bağlantısı temini
  • Basmalı düğmeyle güvenli çalıştırma
  • Geri çekilebilir ön siperlik
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Merdiven ve geçit erişimi, 600 mm (24 inç)
  • Direksiyon simidi, yatırılabilir, teleskopik
  • AC yoğuşmadan ön cam yıkayıcı sıvısını otomatik doldurma
  • Operatör ekipmanı için depolama konumları
  • Operatör koltuğu için üç noktalı emniyet kemeri
  • Ön cam sileceği, aralıklı kumanda / yıkayıcı
  • Otomatik sıcaklık kontrollü birleştirilmiş hidrolik olarak çalıştırılan HVAC
  • Havalandırmalı operatör koltuğu

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Standart jantlar ile 33R51 güç aktarma sistemi
  • Cat 3512E motor: Otomatik motor ve DEF termal yönetimi (geçerliyse); Otomatik düşük voltajlı rölanti yönetimi; Ön filtreli hava filtresi (iki); Havadan havaya son soğutuculu turboşarj (dört); Mekanik Elektronik Birim Enjektörü (MEUI™-A) yakıt sistemi; Otomatik marş motoru koruması; Otomatik eterli marş desteği
  • Hidrolik fren sistemi: Otomatik geciktirici kumandası (ARC), ayarlanabilir ve otomatik; Fren bırakma motoru (römork çekme); Motor aşırı devir koruması; Uzun ömürlü fren diski malzemesi; Yokuşta kalkış desteği/Geri devrilmeyi önleme stratejisi; Yağ soğutmalı, çoklu diskli (ön ve arka)— Servis, geciktirme, park, ikincil, Entegre vites koluna sahip park freni
  • Şanzıman: Altı vitesli otomatik powershift ve Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC); Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS); Kasa kaldırıldığında geri vites nötrleyici; Kasa kaldırıldığında vites engelleyici; Vites küçültme / geri vites engelleyici; Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi; Gelişmiş Çekiş Kontrol Sistemi; Programlanabilir üst vites; Yağ seviyesi sensörü; Boş viteste ilerleme engelleyici; Boş viteste çalışma engelleyici; Tork konvertör kilidi; Arka aksta sürekli yağlama / filtreleme
  • Hava depolu türbin hava marş motoru, hava kornası ve otomatik yağlama sistemi

DİĞER EKİPMAN

  • Yardımcı "buddy" boşaltma hızlı bağlantısı
  • "Kullanıcı tanımlı kapatma" yardımcı bağlantısı
  • Yardımcı direksiyon hızlı bağlantısı (römork çekme)
  • eOMM
  • Hızlı yakıt dolum ve DEF uzaktan dolum sistemi
  • Döner komponentler için korumalar
  • Yokuşta Kalkış Desteği
  • Hidrolik Filtreler, 1.000 saat
  • Uzaktan flaş yazılım ve arıza giderme
  • İkincil direksiyon (otomatik)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları (ön) ve çekme pimi (arka)
  • Hidrolik yağları için gözetleme camları
  • S•O•S℠ portları
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)

Cat Teknoloji Ürünleri

  • Siber güvenlik
  • Dokunmatik ekranlı entegre nesne algılama sistemi
  • Lastik Yükü İzleme Sistemi 2 (TPMS 2)
  • Product Link™ Elite

785 Boş Şasi İsteğe Bağlı Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Yardımcı arka çalışma lambaları (bir) Sol taraf
  • Dijital Yük Ekranı
  • LED Aydınlatma sistemi: Ek aydınlatma paketi, Yardımcı VIMS, Gövde arkası, Koltuk ve park freni
  • Atölye kornası

SIVILAR

  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, –50 °C (–58 °F)

OPERATÖR ORTAMI

  • Acil durdurma
  • Lüks Kabin: Gelişmiş kabin filtreleme sistemi; Arka kabin erişimi için platform ve tutacaklar; Isıtmalı, soğutmalı ve havalandırmalı ön koltuk; Elektrikli sağ cam; Süspansiyonlu yolcu koltuğu; Depolama tablası

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • 93 amp saatlik akülere (dört) sahip havasız elektrikli marş motoru, elektrikli korna ve otomatik yağlama sistemi
  • Hidrolik fren sistemi: Kilitlenme Önleyicili Fren Sistemi (ABS) ve Dinamik Denge Kumandası (DSC) ile gelişmiş zemin seviyesinden kontrol
  • Değişken hızlı fan tahriki
  • Şanzıman: Motor ön yağlama sistemi; Soğutuculu arka aks sürekli yağlama/filtreleme

DİĞER EKİPMAN

  • 2.560 L (676 gal) yakıt deposu (Tier 4 olmayan)
  • Tampon römork çekme – orta pim kiti
  • Soğuk havada çalıştırma (blok ısıtma cihazı)
  • İletişim Paketi – Minestar™ radyo
  • Yangın söndürücü, taşınabilir
  • Beş parçalı karter koruması
  • Yakıt ısıtma cihazı, yakıt su ayırıcısı
  • Yakıt deposu çamurluğu
  • Gösterge, fren aşınma göstergesi
  • Zemin seviyesinden erişilebilen sıvı servis merkezi, hidrolik ve soğutucu sıvı
  • Göbek odometresi, kilometre
  • Elektrikli erişim merdiveni
  • Jant Difüzörü
  • Tekerlek takozları
  • Kablosuz Elektronik Teknisyeni (ET)
  • Yüksekte çalışma koruması

Cat Teknoloji Ürünleri

  • Seyir kontrolü
  • 360 derece çevre görüş kamerası
  • 4G hücresel/uydu çift modu
  • Bağlantı paketi (şunları içerir: kablosuz operatör kimliği, çalıştırmak için bluetooth anahtarlığı)
  • Sürücü Güvenlik Sistemi (DSS) 4.0 Uyumlu
  • Minestar GPS
  • Minestar iletişim grubu (şunları destekler: Minestar Fleet, Yardımcı ve Kamyon Tespiti)
  • Yağ Yenileme Sistemi (ORS) (Tier 4 olmayan)
  • Yol Analiz Kumandası (RAC)

785 Boş Şasi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

785 Boş Şasili Arazi Kamyonu

Su Kamyonu

Yakıt ve Yağ Kamyonu

785 Boş Şasili Arazi Kamyonu
Su Kamyonu
Yakıt ve Yağ Kamyonu