793F Maden Kamyonu

Maden Kamyonları 793F

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Nominal Azami Yük
256 ton (US)
231 t
Azami Brüt Makine Ağırlığı
851000 lb
386007 kg
Brüt Güç - SAE J1995
2650 hp
1976 kW

Görüntüleme

Maksimum Performans. Optimize Edilmiş Yük. Uzun Ömür.

Kârlılığınızı artırmak için ne gerekir? Üretkenlikte artışı sağlayan, daha fazla güç ve performans sunan bir motor mu? Optimize edilmiş yük değerleri sağlayan sınıfında öncü bir boş ağırlık mı? Daha uzun çalışma saatleri ve düşük maliyetler için daha uzun ömürlü bir makine mi? Sektör lideri otomasyondan önemli üretkenlik ve verimlilik avantajları elde etme fırsatı mı? Cat® 793F Maden Kamyonu ile tüm bunları ve daha fazlasını elde edersiniz. Endüstrinin bu popüler ürünü, geniş bir uygulama yelpazesi için ideal seçimdir. Her yük, her çevrim ve her vardiyada daha fazlasını taşır. Dünyanın en önemli madenine, sizin madeninize daha iyi kârlılık sağlar.

Avantajları

%90'ın Üzerinde Kesintisiz Kullanım

Sektör lideri kesintisiz kullanım sunan sahadaki yeni ve güncellenmiş makineler

Sektör Lideri Üretkenlik

Rakip kamyonlardan %6'nın üzerinde daha hızlı ve otonom çözümle %30'a kadar üretkenlik artışı

%5'in Üzerinde Ağırlık Avantajı

Azami brüt makine ağırlığı için sektör lideri yük değeri sunar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 793F

Brüt Güç - SAE J1995 2650 hp 1976 kW
Net Güç - SAE J1349 2478 hp 1848 kW
Motor Modeli Cat® C175-16 Cat® C175-16
Azami Devir 1750 dev/dk. 1750 dev/dk.
Emisyonlar Yakıt Optimizasyonlu Yakıt Optimizasyonlu
İç çap 6.9 inç 175 mm
Strok 8.7 inç 220 mm
Silindir Hacmi 5187 in³ 85 l
Not (1) Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Not (2) Geçerli pazarlarda EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Geçerli pazarlarda EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir.
Nominal Azami Yük 256 ton (US) 231 t
Azami Brüt Makine Ağırlığı 851000 lb 386007 kg
Şasi Ağırlığı 265639 lb 123575 kg
Gövde Ağırlığı 67682 lb 30700 kg
Not (1) Maksimum lastik yükü için lastik üreticinize danışın. Maksimum lastik yükü için lastik üreticinize danışın.
Not (2) Dolu yakıt ve sıvılarla şasi ağırlığı, standart ve zorunlu ataşmanlar, vinç, gövde bağlantı grubu, jantlar ve lastikler. Dolu yakıt ve sıvılarla şasi ağırlığı, standart ve zorunlu ataşmanlar, vinç, gövde bağlantı grubu, jantlar ve lastikler.
Not (3) Maksimum brüt makine ağırlığı sınırlamaları için Cat Maden Kamyonu 10/10/20 Aşırı Yük Politikasına bakın. Maksimum brüt makine ağırlığı sınırlamaları için Cat Maden Kamyonu 10/10/20 Aşırı Yük Politikasına bakın.
Gövde Ağırlığı Aralığı 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb) 26.862-47.627 kg (59.220-105.000 lb)
Diferansiyel Oranı 1.8:1 1.8:1
Planet Oranı 16:1 16:1
Toplam Düşürme Oranı 26.8:1 26.8:1
İleri - 1 8 mil/sa. 12.9 km/sa.
İleri - 2 10.8 mil/sa. 17.4 km/sa.
İleri - 3 14.8 mil/sa. 23.8 km/sa.
İleri - 4 19.9 mil/sa. 32.1 km/sa.
İleri - 5 27.1 mil/sa. 43.6 km/sa.
İleri - 6 37.3 mil/sa. 60 km/sa.
Geri 7.3 mil/sa. 11.8 km/sa.
Azami Hız - Yüklü 37.3 mil/sa. 60 km/sa.
Standart Lastikler 40.00 R57 40.00 R57
Jantlar 29 inç ya da 32 inç 29 inç ya da 32 inç
Not Hızlı Değiştirilen Jantlar opsiyoneldir. Hızlı Değiştirilen Jantlar opsiyoneldir.
Not (1) Uzun ömürlü tekerlek istasyonları opsiyoneldir. Uzun ömürlü tekerlek istasyonları opsiyoneldir.
Not (2) Caterpillar müşteriye tüm çalışma koşullarını değerlendirmesini ve doğru lastik seçimi ile TKPH (TMPH) özellikleri için lastik üreticisine danışmasını önerir. Caterpillar müşteriye tüm çalışma koşullarını değerlendirmesini ve doğru lastik seçimi ile TKPH (TMPH) özellikleri için lastik üreticisine danışmasını önerir.
Tip Bağımsız nitrojen/yağ silindiri, pimler arası bağlantı, üst ve alt çift makaslı bağlantılar Bağımsız nitrojen/yağ silindiri, pimler arası bağlantı, üst ve alt çift makaslı bağlantılar
Etkin Silindir Stroku - Ön 5.1 inç 130.5 mm
Etkin Silindir Stroku - Arka 4.2 inç 105.5 mm
Arka aks - Salınım ±4,9 derece ±4,9 derece
Servis Frenleri Dört Köşeli, Islak Diskli, Yağ Soğutmalı, Hidrolik Tahrikli Dört Köşeli, Islak Diskli, Yağ Soğutmalı, Hidrolik Tahrikli
Ön Islak Disk Fren Yüzey Alanı 13921 in³ 89817 cm³
Arka - Islak Disk Fren Yüzey Alanı 20847 in³ 34500 cm³
Standartlar (Servis ve İkincil): ISO 3450:1996 (Servis ve İkincil): ISO 3450:1996
Park Frenleri Dört Köşeli, Çoklu Diskli, Yay İle Uygulanan, Hidrolik Olarak Serbest Bırakılan Dört Köşeli, Çoklu Diskli, Yay İle Uygulanan, Hidrolik Olarak Serbest Bırakılan
Yük Freni Arka servis frenleri Arka servis frenleri
Not CMD paketi ile opsiyonel Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) CMD paketi ile opsiyonel Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)
Not (1) Gövde önerileri için yerel Cat temsilcinizle temas kurun. Gövde önerileri için yerel Cat temsilcinizle temas kurun.
Silme 112,6-151 m³ (147-197,5 yd³) 112,6-151 m³ (147-197,5 yd³)
Yığılı (SAE 2:1)* 162-191 m³ (212-250 yd³) 162-191 m³ (212-250 yd³)
Not (2) *ISO 6483:1980 *ISO 6483:1980
Not Gövde önerileri için yerel Cat temsilcinizle temas kurun. Gövde önerileri için yerel Cat temsilcinizle temas kurun.
Silme 112-142 m³ (146-186 yd³) 112-142 m³ (146-186 yd³)
Yığılı (SAE 2:1) 159-190 m3 (209-250 yd3) 159-190 m3 (209-250 yd3)
Tip Ani durdurma valfine sahip ikili, iki aşamalı hidrolik silindir Ani durdurma valfine sahip ikili, iki aşamalı hidrolik silindir
Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 224 gal/dk. 846 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2955 psi 20370 kPa
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 19 sn. 19 sn.
Gövde İndirme Süresi - Şamandıra 20 sn. 20 sn.
Gövde Güç Azaltma - Yüksek Rölanti 17.5 sn. 17.5 sn.
Fren Yüzeyi - Ön 13921 in² 89817 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 20847 in² 34500 cm²
Standartlar J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996
Klima Klima (HFC - 134A soğutucu): 24.300 Btu/sa. Klima (HFC - 134A soğutucu): 24.300 Btu/sa.
Isıtma Cihazı / Buz Çözücü 38900 Btu/sa. 38900 Btu/sa.
Not Isıtma cihazı/buz çözücü için en az -30 C (-22 F) ve klima için en çok 50 C (122 F) sıcaklığa kadar ortam özellikleri. Isıtma cihazı/buz çözücü için en az -30 C (-22 F) ve klima için en çok 50 C (122 F) sıcaklığa kadar ortam özellikleri.
ROPS Standartları (1) Operatör ses basıncı seviyesi 76 dB(A), ISO 6394 ve ISO 6396 ile uyumludur. Operatör ses basıncı seviyesi 76 dB(A), ISO 6394 ve ISO 6396 ile uyumludur.
ROPS Standartları (2) ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar. ROPS (Devrilme Koruma Yapısı), ISO 3471:1994 kriterlerini karşılar.
FOPS Standartları FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini yerine getirir. FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:1992 Seviye II kriterlerini yerine getirir.
Ses Standartları (1) Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir. Uzun süre veya gürültülü bir ortamda açık operatör kabininde (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) çalışırken işitme koruması gerekebilir.
Ses Standartları ISO 6394 ve 6396 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçülen operatörün maruz kaldığı ses basınç seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 76 dB(A) değerindedir. ISO 6394 ve 6396 standardında belirtilen çalışma döngüsü prosedürlerine göre ölçülen operatörün maruz kaldığı ses basınç seviyesi, Caterpillar tarafından sunulan kabin düzgün takılıp bakımı yapıldığında ve kapı ile pencereleri kapalı olarak test edildiğinde 76 dB(A) değerindedir.
Seyir Açısı 36 ° 36 °
Dönüş Çapı - Ön 93.2 ft 28.42 m
Direksiyon Standartları SAE J15111 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J15111 OCT90, ISO 5010:1992
Ön Aks - Boş 48 % 48 %
Arka Aks - Boş 52 % 52 %
Ön Aks - Yüklü 33 % 33 %
Arka Aks - Yüklü 67 % 67 %
Yakıt Deposu 750 gal (ABD) 2839 l
Yakıt Deposu - Opsiyonel 1300 gal (ABD) 4922 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 62 gal (ABD) 234.7 l
Soğutma Sistemi 284 gal (ABD) 1074 l
Karter 82 gal (ABD) 312 l
Arka Aks - Muhafaza 260 gal (ABD) 984 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 77 gal (ABD) 290 l
Frenli Vinç Sistemi - Depo Dahil 347 gal (ABD) 1315 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Karteri 27 gal (ABD) 102 l
Tork Konvertörü/Şanzıman Sistemi - Karter Dahil 55 gal (ABD) 209 l
Not (1) DEF Deposu, yalnızca EPA Tier 4 motor seçeneğiyle kullanılabilir. DEF Deposu, yalnızca EPA Tier 4 motor seçeneğiyle kullanılabilir.
FOPS Standartları FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:1992 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:1992 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir.
ROPS Standartları Caterpillar'ın sunduğu kabin için ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:1994 ROPS kriterlerini karşılamaktadır. Caterpillar'ın sunduğu kabin için ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:1994 ROPS kriterlerini karşılamaktadır.
Brüt Makine Çalışma Ağırlığı 386.007 veya 390.089 kg (851.000 veya 860.000 lb) 386.007 veya 390.089 kg (851.000 veya 860.000 lb)

793F Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, Geri Vites
  • Fırçasız Alternatör, 150 amper
  • Aküler, 210 amp saat, düşük bakım, 12 volt (2)
  • Konvertör, 12 volt elektrikli
  • Elektrik Sistemi, 24 V, 10, 15 ve 20 amp
  • Aktarmayla Çalıştırma Prizi
  • Aydınlatma Sistemi
    – Geri Vites Lambaları ve Flaşörler
    – Sinyal Lambaları (ön ve arka LED)
    – Ön Merdiven Erişimi/Servis Platformu
    – Stop Lambaları/Arka Lambalar (LED)
    – Motor Bölmesi
    – VIMS, Mavi Lamba (LED)
    – Uzun-Kısa Far Seçiciye Sahip Farlar
    – Fren ve Geciktirici Lambası Durumu Hazır

OPERATÖR ORTAMI

  • Otomatik İklim Kontrollü Klima
  • 12 volt DC Güç Kaynağı (3)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • Arıza Teşhisi Bağlantı Portu
  • Tavan Aydınlatma Lambası
  • Eğlence Amaçlı Radyoya Uygun
    – 5 amp Konvertör, Hoparlörler ve Kablo Tesisatı
  • Yangın Söndürme Sistemine Uyumlu Kabin
  • Göstergeler
    – Gösterge Paneli: Şanzıman Sıvısı Sıcaklığı, Fren Yağı Sıcaklığı; Motor Soğutma Sıvısı Sıcaklığı, Yakıt Seviyesi, Tork Konvertörü Yağı Sıcaklığı
    – Elektrikli Motor Kumandası Arıza Göstergesi
    – Elektrikli Saat Ölçer
    – Hız Göstergesi
    – Takometre
    – Dizel Egzoz Sıvısı Seviye Göstergesi (yalnızca Tier 4 seçeneği)
  • Isıtma Cihazı/Buz Çözücü 11.070 kCal (45.930 bTU)
  • Isıtmalı Aynalar, Sağ ve Sol
  • Vinç, Gövde Kumandası (elektrikli)
  • Korna
  • Entegre Nesne Algılama Sistemi
  • Kullanıma Hazır Radyo 12 V Kapalı Güç Kaynağı Çıkışları
  • ROPS Kabin, Yalıtımlı/Azaltılmış Ses
  • Koltuk, Operatör, Havalı Süspansiyonlu
  • Emniyet Kemeri, Operatör, Üç Noktalı, Geri Çekilebilir
  • Emniyet Kemeri, Eğitmen, İki Noktalı, Geri Çekilebilir
  • Merdiven ve Geçit Erişimi, 600 mm (23,6 inç)
  • Direksiyon Simidi, Yatırmalı, Tamponlu, Teleskopik
  • Depolama Bölmeleri
  • Renkli Cam
  • Şanzıman Vitesi Göstergesi
  • Bilgi Ekranlı VIMS Mesaj Merkezi
  • Cam, Operatör, Elektrikli
  • Ön Cam Sileceği, Aralıklı Kumanda ve A/C Kondenser Doldurulmuş Yıkayıcı Kısımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat C175-16 Motor
    – Ön Filtreli Hava Filtresi (4)
    – Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
    – Otomatik Marş Motoru Koruması
    – Çok Noktalı Yağ Basıncı Algılama
    – Turboşarjlı(4)/Son Soğutmalı
  • Fren Sistemi
    – Otomatik Geciktirici Kumandası, Ayarlanabilir
    – Fren Bırakma Motoru (römork çekme)
    – Motor Aşırı Devir Koruması
    – Uzun Ömürlü Fren Diski Malzemesi
    – Yağ soğutmalı, çoklu diskli (ön ve arka)
    – Servis, Geciktirme, Park, İkincil: Entegre Vites Koluna Sahip Park Freni, İkincil, Acil Durum
  • Tier 4 seçeneği: Motor Atık Arıtma Sistemi: Pompa Elektronik Depo Ünitesi (PETU), Temiz Emisyon Modülü (CEM)
  • Şanzıman
    – 6 Vitesli, Elektronik Kumandalı Otomatik Güç Kaydırmalı (ECPC)
    – Geri Vites Nötrleyici Gövde
    – Vites Engelleyici Gövde
    – Gaz Kesme Kontrollü Vites Değiştirme
    – Yönlendirmeli Vites Değiştirme Yönetimi
    – Vites Küçültme/Geri Vitese Geçme Engelleyici
    – Bağımsız Kavrama Modülasyonu
    – Tork Konvertör Kilidi
    – Boş Viteste İlerleme Engelleyici
    – Boş Viteste Çalıştırma Anahtarı
    – Programlanabilir Azami Hız
  • Ön Yağlama/Motor
  • Arka Aksta Sürekli Yağlama/Filtreleme
  • Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumandaları Stratejisi (APECS)

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • 41 kg (90 lb) Varil, Otomatik Kapatma ve Gres Filtresine Sahip Otomatik Yağlama Sistemi
  • Yardımcı "Buddy" Boşaltma Hızlı Bağlantısı
  • Yardımcı Direksiyon Hızlı Bağlantısı (römork çekme)
  • Tahrik Hattı Koruması
  • Hızlı Yakıt Dolum Sistemi, Hızlı Dizel Egzoz Sıvısı Dolum Sistemi (yalnızca Tier 4 seçeneği)
  • Su Ayırıcılı Yakıt Filtresi
  • Zemin Seviyesi Akü Kilidi
  • Zemin Seviyesinde Motor Kapatma
  • Zemin Seviyesinden Motor Marş Kilidi
  • Zemin Seviyesi Şanzıman Kilidi
  • Zemin Seviyesi VIMS Veri Portu
  • Yüksek Hızlı Karter Yağı Değişimi
  • Hidrolik Filtreler, 1.000 saat
  • Taşınabilir Yangın Söndürücü Bağlantısı
  • Birincil Erişim Kaymaz Yüksek Görünürlüklü Etiketler
  • Rezervuarlar (3 ayrı)
    – Fren/Vinç, Direksiyon/Fan, Şanzıman/Konvertör
  • Yol Analiz Kumandası (RAC)
  • Taş Engelleyiciler
  • Kauçuk Kaplamalı Akü Kutusu Kapağı
  • Servis Noktaları, Zemin Seviyesi
  • Hidrolik/Motor Yağı için Yan Seviye Göstergeleri
  • SL-V Gres Enjektörleri
  • S•O•S℠ numune portları
  • Destekleyici Direksiyon Kontrolü (otomatik)
  • Bağlama Halkaları
  • Bağlama Noktaları
  • Çekme Kancaları (ön)/Çekme Pimi (arka)
  • Çekiş Kontrolü Sistemi
  • Tahribat Koruma Kilitleri
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)
    – VIMS Yük Monitörü ile MAKS. Yük ve Hız Yöneticisi içerir
    – İndirme kablosu 127‑9797 ve bilgisayar tabanlı yazılım JERD2175 kullanılması önerilir. Destekleyici yazılım "VIMS Supervisor" YERA1403. Ayrı olarak sipariş edin. Bilgisayar tedarik edilmez.

ANTİFRİZ

  • –35 °C'ye (–30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

793F İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL EKİPMAN

  • Ek Aydınlatma
  • Yokuş Aşağı Taşımalar İçin Ek Geciktirme
  • Gövde Isısı
  • Cat Comfort Hava Süspansiyonlu Eğitmen Koltuğu
  • –50° C (–58° F) Sıcaklığa Kadar Korumalı Antifriz/Soğutucu Sıvı
  • Fren Aşınma Göstergesi
  • Kabin Hava Ön Filtresi
  • Ortam Römork Çekme Tampon Bağlantısı
  • Elektrikli Cam, Sağ Taraf
  • Elektrikli Marş Sistemi
  • Acil Kapatma Anahtarı
  • Soğuk Havada Çalıştırma İşlemi İçin Motor Soğutma Sıvısı ve Yağ Isıtma Cihazı
  • Gecikmeli Motor Kapatma Zamanlayıcısı
  • Uzun Ömürlü Tekerlek İstasyonları
  • Harici Dijital Yük Ekranı
  • Hızlı Dolum Servis Merkezi ile Canlı S•O•S℠ ve Tuş Takımı
  • Dörtlü Ayna Paketi
  • Yakıt Deposu (4.920 L/1.300 gal)
  • Yakıt Deposu Çamurlukları
  • Cat Comfort Isıtmalı Operatör Koltuğu
  • Yüksek Görünürlüklü Reflektör Grubu
  • Hidrolik Deposu Çamurlukları
  • Göbek Odometresi (km ve mil)
  • Taşınabilir Yangın Söndürücü
  • Yükseltilmiş İletişim Braketi
  • Arka Aks Yağlama Soğutucusu
  • Geri Çekilebilir Ön Güneşlik
  • Jant Koruması
  • Jantlar (813 mm/32 inç)
  • Gaz Kilidi
  • Arka Kabin Erişimi için Geçit ve Tutacak
  • Tekerlek Takozları
  • Çalışma Alanı Görüş Sistemi (WAVS)
  • Yüksekte Çalışma
  • Atölye Kornası

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Taşıma İçin Cat Command

    Taşıma için Cat® MineStar™ Command, özellikle zorlu ya da uzak konumlardaki yoğun maden sahalarında güvenlik, üretkenlik ve kullanılabilirliği artıran yeni nesil bir taşıma çözümü sunmak üzere mevcut en sofistike teknolojilerden faydalanıyor. Command, otonom madencilik sistemlerinin tamamen entegre çalışmasını sağlayarak, neredeyse kesintisiz çalışmayla daha verimli bir şekilde taşıma yapmalarına ve sahada daha az insanla daha fazla hareket etmelerine olanak tanır. Otonom kamyonlar diğer ekipmanların, hafif araçların ve personelin etrafında güvenli bir şekilde çalışır. Command kamyonlarınız araç içinde bir operatör olmadan şovel çağrılarına yanıt verir, taşımadan boşaltma noktalarına kadar konumuna geçer ve hatta bakım için rapor verir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Taşıma için Cat® MineStar™ Command, özellikle zorlu ya da uzak konumlardaki yoğun maden sahalarında güvenlik, üretkenlik ve kullanılabilirliği artıran yeni nesil bir taşıma çözümü sunmak üzere mevcut en sofistike teknolojilerden faydalanıyor. Command, otonom madencilik sistemlerinin tamamen entegre çalışmasını sağlayarak, neredeyse kesintisiz çalışmayla daha verimli bir şekilde taşıma yapmalarına ve sahada daha az insanla daha fazla hareket etmelerine olanak tanır. Otonom kamyonlar diğer ekipmanların, hafif araçların ve personelin etrafında güvenli bir şekilde çalışır. Command kamyonlarınız araç içinde bir operatör olmadan şovel çağrılarına yanıt verir, taşımadan boşaltma noktalarına kadar konumuna geçer ve hatta bakım için rapor verir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat MineStar Yorgunluk Algılama

    Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

    Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yorgun ve dikkati dağılmış ekipman operatörleri her gün her maden sahasında bulunur ve sonuçları maliyetli, hatta ölümcül olabilir. Cat® MineStar™ Detect, yorgunluğu ve dikkat dağınıklığını tespit etmenize ve bunları gerçek zamanlı olarak gidermenize yardımcı olabilir. Aboneliğe dayalı bu teklif, eksiksiz bir yorgunluk ve dikkat dağınıklığı yönetimi programı oluşturmanıza yardımcı olmak için sektör lideri Sürücü Güvenlik Sistemi teknolojimizi risk değerlendirmeleri, uzmanlık, değişiklik yönetimi eğitimi ve genel eğitim desteğiyle birleştirme seçeneği sunmaktadır.

Kullanılabilirliği teyit edip abonelik satın almak için Caterpillar temsilcinizle iletişime geçin. Abonelik koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Yer Üstü için Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® MineStar Fleet, filo yönetimi bilgileri için en iyi kaynaktır. Entegre bir filo izleme ve yönetim sistemi, boyutu veya türü ne olursa olsun bir operasyonun her yönünü ölçmek, yönetmek ve en iyi duruma getirmek için herhangi bir makine veya sistemle birlikte kullanılabilir. Fleet; çevrim süresi, yük ve diğer önemli operasyonel parametrelerin gerçek zamanlı olarak görülmesini sağlar. Makine konumlarını ve malzeme hareketini izler ve malzemenin doğru konuma taşınmasını sağlamak için yanlış rotalara ilişkin uyarılar verir.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Cat Health

    Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

    Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Madenler, makine koşullarının düzenli olarak izlenmesi yoluyla bakım ve onarım konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir. Ekipman durumu verileri bu yaklaşıma önemli bir katkı sağlar. Veriler, madenlerin ekipman sorunlarını arıza ortaya çıkmadan çok daha önce tespit etmelerine yardımcı olur.

Doğru verilere doğru zamanda erişmek, operasyonel zekanın ve makine tahmin analizinin iyileştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Cat® MineStar™ Health, sizi makinelerinize bağlayıp önemli bilgileri size sağlayarak bu ihtiyacı karşılamanıza yardımcı olur. MineStar Health portföy, ekipman verilerini toplayan, dönüştüren ve ileten Bağlantı Sağlayıcılarından ve sağlık ekipmanı verilerini görselleştiren, analiz eden ve raporlayan Uygulamalardan oluşur.

Teknolojiyi Keşfedin

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Bilgilerinizi paylaşarak, talebinizi uygun şekilde yerine getirmesi için Caterpillar'a verilerinizi işleme izni vermiş olursunuz. Talebinize bağlı olarak, verilerinizi Caterpillar şirketler grubu bünyesindeki ilgili temsilcilerle ve Caterpillar adına faaliyet gösteren ilgili hizmet sağlayıcılarla paylaşmamız gerekebilir. Bilgilerinizle ilgili işlem yapmak bizim açımızdan ciddi bir sorumluluktur. Web Sitesi Gizlilik Bildirimimiz, veri gizliliğine ilişkin uygulamalarımızı ve kişisel verilerinizi kontrol etme haklarınızı ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 

*Pazarlama Onayı

Medya Galerisi

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonları
793F Maden Kamyonları
793F Maden Kamyonları
793F Maden Kamyonları
793F Maden Kamyonları
793F Maden Kamyonları

793F Maden Kamyonu

793F Maden Kamyonu

360 View
360 View

793F ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR