Motor
Brüt Güç - SAE J1995 | 3500 hp 2610 kW |
Standart Brüt Güç - SAE J1995 | 3500 hp 2610 kW |
Motor Modeli | Cat® C175-16 Cat® C175-16 |
Opsiyonel Brüt Güç - SAE J1995 | 3100 hp 2312 kW |
Opsiyonel Brüt Güç - SAE J1995 (Seçenek 2) | 2750 hp 2051 kW |
Azami Devir | 1800 dev/dak. 1800 dev/dak. |
Net Güç - SAE J1349 | 3405 hp 2539 kW |
Emisyon Değeri | Yakıt Optimizasyonlu Yakıt Optimizasyonlu |
İç çap | 6.9 inç 175 mm |
Strok | 8.7 inç 220 mm |
Silindir Hacmi | 5187 in³ 85 l |
Not (1) | Yüksek rakım konfigürasyonları için fabrikayla iletişime geçin. Yüksek rakım konfigürasyonları için fabrikayla iletişime geçin. |
Not (2) | Tier 4 / EU Stage V seçeneği, bu emisyon standartlarını gerektiren bölgeler için mevcuttur. Tier 4 / EU Stage V seçeneği, bu emisyon standartlarını gerektiren bölgeler için mevcuttur. |
Not (3) | Tier 4 / EU Stage V motor seçeneği Net Güç - SAE J1349: 3.434 HP (2.561 kW) Tier 4 / EU Stage V motor seçeneği Net Güç - SAE J1349: 3.434 HP (2.561 kW) |