Motor
Brüt Güç - SAE J1995:2014 | 2100 hp 1566 kW |
Motor Modeli | Cat® 3516E Cat® 3516E |
Net Güç - SAE J1349:2011 | 1975 hp 1473 kW |
Azami Devir | 1650 dev/dak. 1650 dev/dak. |
Emisyon Değeri | Yakıt Optimizasyonlu Yakıt Optimizasyonlu |
İç Çap | 6.7 inç 170 mm |
Strok | 8.5 inç 215 mm |
Silindir Hacmi | 4766 in³ 7.8 l |
Not (1) | Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Not (2) | Opsiyonel 1.417 kW / 1.900 HP motor değeri. Opsiyonel 1.417 kW / 1.900 HP motor değeri. |
Not (3) | Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V opsiyonel motor kullanılabilir. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V opsiyonel motor kullanılabilir. |