Stüdyo Çekimi

Düz Kar Temizleyiciler 3,05 m (10 ft)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Çalışma Genişliği
120 inç
3048 mm
Ağırlık
3692.7 lb
1675 kg
Uzunluk
50.4 inç
1279 mm

Görüntüleme

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,05 m (10 ft)

Çalışma Genişliği 120 inç 3048 mm
Ağırlık 3692.7 lb 1675 kg
Uzunluk 50.4 inç 1279 mm
Greyder Bıçağı Yüksekliği 35.7 inç 906 mm
Toplam Yükseklik 38.4 inç 975 mm
Arayüz Tipi IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Kauçuk Tetikleme Kenarlı Kauçuk
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 5.4 inç 137 mm
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2
Toplam Genişlik 126.8 inç 3220 mm

3,05 m (10 ft) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 289D Kompakt Paletli Yükleyici ve Kar Temizleyici Colorado'da iş başında.
Cat® Kar Temizleyici çalışıyor.