22,9 m3 (29,9 yds3) för AD45

Ejektorkorg 22,9 m3 (29,9 yds3) för AD45

22.9m3 (29.9yds3) for AD45

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD45
AD45
Nyttolastkapacitet
88185 lb
40000 kg
Korgkapacitet
29.9 yd³
22.9 m³

Översikt

Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.

Valet av korg beror på material-, transportvägs- och tömningsförhållanden. Ju bättre anpassning av korgen till tillämpningen, desto större effektivitet. Cats®ejektorkorgar är utformade för optimal styrka, kapacitet och hållbarhet. De är utformade för att kunna lossa hela lasten utan att behöva höja korgen och är därför idealiska för arbeten i miljöer med begränsat vertikalt utrymme.

Fördelar

Korg/chassi-integrering

Cats trucklastkorgar är utformade och anpassade till det integrerade chassisystemet för optimal tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd.

 

Mångsidighet

Det är enkelt att ta bort ejektorkorgen och montera en dumperkorg
, vilket gör maskinen mer mångsidig.

System för truckens nyttolastkontroll (TPMS)

TPMS-systemet finns som tillval och beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.
 

Produktspecifikation för 22,9 m3 (29,9 yds3) för AD45

Maskinmodell AD45 AD45
Nyttolastkapacitet 88185 lb 40000 kg
Korgkapacitet 29.9 yd³ 22.9 m³
Korgbredd 126 tum 3200 millimeter
Truckhöjd – tom korg 136.4 tum 3464 millimeter
Truckhöjd – korglastning 125.1 tum 3177 millimeter
Truckhöjd – tipphöjd* 37.8 tum 961 millimeter
Trucklängd – nedsänkt korg 445.9 tum 11325 millimeter
Truckbredd – maskin med korg 126 tum 3200 millimeter
Truckbredd – maskin utan korg 118.9 tum 3020 millimeter
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern.
Obs! *Mätning utförd med bakläm nedfälld för ejektorkorg. *Mätning utförd med bakläm nedfälld för ejektorkorg.

Jämför 22,9 m3 (29,9 yds3) för AD45 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Ejektorkorg

Ejektorkorg