21,3 m3 (27,9 yds3) för AD45

Dumperkorg 21,3 m3 (27,9 yds3) för AD45

21.3m3 (27.9yds3) for AD45

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinmodell
AD45
AD45
Nyttolastkapacitet
99208 lb
45000 kg
Korgkapacitet
27.9 yd³
21.3 m³

Översikt

Robusta och tillförlitliga vid krävande gruvarbeten under jord.

Valet av korg beror på material-, transportvägs- och tömningsförhållanden. Ju bättre anpassning av korgen till tillämpningen, desto större effektivitet. Cats®trucklastkorgar är utformade för optimal styrka, kapacitet och hållbarhet. De är idealiskt dimensionerade och utformade för att fungera som en del av ett komplett transportsystem, vilket hjälper dig att uppnå hög produktivitet och lägsta möjliga kostnad per ton.

Fördelar

Korg/chassi-integrering

Cats trucklastkorgar är utformade och anpassade till det integrerade chassisystemet för optimal tillförlitlighet, hållbarhet och livslängd.

Snabba lyftcykeltider

Lyftcylindrar med två steg ger korta tippningscykeltider på 14 sekunder för upphöjning och 21 sekunder för nedsänkning med dämparfunktion aktiverad för att skydda ramen och komponenterna i slutet av nedsänkningscykeln.

System för truckens nyttolastkontroll (TPMS)

TPMS-systemet finns som tillval och beräknar den nyttolast som trucken transporterar och fastställer cykeltiderna.

Produktspecifikation för 21,3 m3 (27,9 yds3) för AD45

Maskinmodell AD45 AD45
Nyttolastkapacitet 99208 lb 45000 kg
Korgkapacitet 27.9 yd³ 21.3 m³
Korgvikt 115.2 tum 2925 millimeter
Korgbredd 118.1 tum 3000 millimeter
Truckhöjd – tom korg 111.4 tum 2830 millimeter
Truckhöjd – korglastning 115.1 tum 2924 millimeter
Truckhöjd – upplyft korg 250.4 tum 6361 millimeter
Truckhöjd – tipphöjd 25.9 tum 659 millimeter
Trucklängd – nedsänkt korg 440.8 tum 11196 millimeter
Truckbredd – maskin med korg 118.9 tum 3020 millimeter
Truckbredd – maskin utan korg 118.9 tum 3020 millimeter
Foderalternativ Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern. Korgfoder, stötar och/eller slitage. Korgslitageplåt, extern.

Jämför 21,3 m3 (27,9 yds3) för AD45 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Dumperkorg för UG-truck

Dumperkorg för UG-truck