DB-länkage med redskapsfäste för sprintgrip

Pinnmonterade gripredskapsfästen Redskapsfäste för sprintgrip (DB-länkage): 455-3906

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal bärvikt
40 ton (US)
40 ton (US)
Maximal bärvikt
30 ton (US)
30 ton (US)
Vikt
1370 lb
621 kg

Översikt

Cat® redskapsfästen för sprintgrip tar produktivitet och mångsidighet till en ny nivå. Lägg till möjligheten att snabbt och smidigt byta redskap för att passa uppgiften, utan att tumma på globala säkerhetsstandarder.

Produktspecifikation för Redskapsfäste för sprintgrip (DB-länkage): 455-3906

Minimal bärvikt 40 ton (US) 40 ton (US)
Maximal bärvikt 30 ton (US) 30 ton (US)
Vikt 1370 lb 621 kg
Diameter för fästsprint – Sticka (främre) 3.54 tum 90 millimeter
Diameter för fästsprint – Länk (bakre) 3.94 tum 100 millimeter
Sprintspridning – minimum 18.86 tum 479 millimeter
Sprintspridning – maximalt 23.35 tum 593 millimeter
Arbetsbelastningsgräns för lyftögla 30865 lb 14000 kg
Bredd - maskingränssnitt 23.2 tum 590 millimeter
Bredd – redskapsgränssnitt 15 tum 380 millimeter

Jämför Redskapsfäste för sprintgrip (DB-länkage): 455-3906 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

DB-länkage med redskapsfäste för sprintgrip

Arbetsplatsröjning med redskapsfäste för sprintgrip, Pro Plus-tumme och skopa.

Redskapsfästen för sprintgrip är enkla att underhålla tack vare en central smörjpunkt.

Redskapsfäste för sprintgrip med aktiverad låsmekanism

Buskröjning med redskapsfäste för sprintgrip, raka och Pro Plus-tumme

Använda lyftöglan på redskapsfästet för sprintgrip för att flytta spontlådor.

DB-länkage med redskapsfäste för sprintgrip
Arbetsplatsröjning med redskapsfäste för sprintgrip, Pro Plus-tumme och skopa.
Redskapsfästen för sprintgrip är enkla att underhålla tack vare en central smörjpunkt.
Redskapsfäste för sprintgrip med aktiverad låsmekanism
Buskröjning med redskapsfäste för sprintgrip, raka och Pro Plus-tumme
Använda lyftöglan på redskapsfästet för sprintgrip för att flytta spontlådor.