Студийный снимок

Шнековые буры A11, 1 амер. т

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении
815 фунт/фут
1105 Н·м
Тип привода
Героторный гидромотор — прямой привод
Героторный гидромотор — прямой привод
Конструкция монтажного кронштейна
Мини-экскаваторы 1 т, крепление на пальцах
Мини-экскаваторы 1 т, крепление на пальцах

Обзор

Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.

Характеристики продукции A11, 1 амер. т

Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении 815 фунт/фут 1105 Н·м
Тип привода Героторный гидромотор — прямой привод Героторный гидромотор — прямой привод
Конструкция монтажного кронштейна Мини-экскаваторы 1 т, крепление на пальцах Мини-экскаваторы 1 т, крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 75–90 л/мин (20–24 галл./мин) 75–90 л/мин (20–24 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 105–150 бар (1523–2176 фунтов/кв. дюйм) 105–150 бар (1523–2176 фунтов/кв. дюйм)
Габаритная ширина — с кронштейном 11 дюймы 280 мм
Габаритная длина — с кронштейном 11 дюймы 280 мм
Габаритная высота 35.4 дюймы 900 мм
Диаметр корпуса 11 дюймы 280 мм
Угол наклона (вперед/назад) 36 градусов 36 градусов
Угол наклона (влево/вправо) 76 градусов 76 градусов
Масса 174.2 фунты 79 кг
Рабочий объем гидромотора 24 дюймов³ 393 см³
Скорость резцов при максимальном потоке 191 об/мин 191 об/мин
Размер шестигранного выходного вала 2 дюймы 51 мм

A11, 1 амер. т Дополнительное оборудование

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Бампер, стандартный

Узнайте результаты сравнения A11, 1 амер. т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M

Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M
Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D

360 View