Двухвальцовый вибрационный каток CB7

Тандемные вибрационные катки CB7

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
17615 фунты
7990 кг
Стандартная ширина уплотнения
59 дюймы
1500 мм
Полная мощность
111.5 л. с.
82 кВт

Обзор

CB7 является 7-тонным катком со сдвоенными вибрационными вальцами шириной 1500 мм (59 дюймов). Он прекрасно подходит для уплотнения асфальтобетонных смесей и других сыпучих материалов.

Характеристики продукции CB7

Эксплуатационная масса 17615 фунты 7990 кг
Максимальная эксплуатационная масса с ROPS 19224 фунты 8720 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной 19709 фунты 8940 кг
Стандартная эксплуатационная масса с ROPS 17615 фунты 7990 кг
Стандартная эксплуатационная масса с кабиной 18056 фунты 8190 кг
Стандартная ширина уплотнения 59 дюймы 1500 мм
Максимальная ширина уплотнения 65 дюймы 1670 мм
Скорость хода — максимальная 7.5 миля/ч 12 км/ч
Статическая линейная нагрузка 151 фунт/дюйм 26.9 кг/см
Полная мощность 111.5 л. с. 82 кВт
Модель двигателя Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT
Габаритная длина 179 дюймы 4565 мм
Колесная база 130 дюймы 3300 мм
Высота — с конструкциями ROPS/FOPS 117 дюймы 2980 мм
Габаритная ширина 65 дюймы 1670 мм
Диаметр вальца 44 дюймы 1108 мм
Ширина вальца 59 дюймы 1500 мм
Выбор режима вибрации Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Раздельно на валец, только передний, только задний, оба
Номинальная амплитуда — высокая 0.026 дюймы 0.64 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.01 дюймы 0.25 мм
Центробежная сила на вальце — максимальная 17288 фунты 76.9 кН
Центробежная сила на вальце — минимальная 6789 фунты 30.2 кН
Объем топливного бака 55 галл. (США) 208 л
Емкость бака системы распыления воды 185 галл. (США) 700 л

CB7 Дополнительное оборудование

Двухамплитудная, двухчастотная система вибрации

Пятиамплитудная система вибрации

Кондиционирование воздуха

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

Биоразлагаемое масло

Система управления уплотнением Cat

Комплект для установки распределителя каменной мелочи

Система измерения значения уплотнения

Обрезчик кромки

Пакет защиты от замерзания

Галогенные фонари

Система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

Ксеноновые лампы

Освещение со светодиодами

Система коммуникации с другими машинами

Зеркала

Сцепное устройство со смещением

Система связи Product Link

Модуль записи

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Фары

Датчик температуры

Маты распределения воды

Проблесковый маячок

Узнайте результаты сравнения CB7 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Двухвальцовый вибрационный каток CB7

Двухвальцовый вибрационный каток CB7

Двухвальцовый вибрационный каток CB7
Двухвальцовый вибрационный каток CB7

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Модуль Cat Compact с индикацией температуры

    Модуль Cat® Compact с индикацией температуры для асфальта позволяет операторам визуально контролировать зону укладки, одновременно фиксируя данные о количестве проходов и температурных показателях. Система использует инфракрасные датчики температуры с GPS-картографированием, чтобы информировать оператора о текущей температуре асфальта, положении машины, количестве проходов и покрытии слоев.

  • Модуль Cat Compact с системой измерения значения уплотнения (CMV)

    Система измерения уплотнения— система на основе акселерометра, которая предоставляет показания жесткости материала. Эта система используется на грунтовых вибрационных катках с гладкими вальцами и двухвальцовых асфальтовых вибрационных катках. Она выполняет измерения только при активной системе вибрации и предоставляет безразмерную величину, полученную на основе зарегистрированных данных, которая обозначает жесткость композита.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Модуль Cat® Compact с индикацией температуры для асфальта позволяет операторам визуально контролировать зону укладки, одновременно фиксируя данные о количестве проходов и температурных показателях. Система использует инфракрасные датчики температуры с GPS-картографированием, чтобы информировать оператора о текущей температуре асфальта, положении машины, количестве проходов и покрытии слоев.

Ознакомиться с технологиями

Система измерения уплотнения— система на основе акселерометра, которая предоставляет показания жесткости материала. Эта система используется на грунтовых вибрационных катках с гладкими вальцами и двухвальцовых асфальтовых вибрационных катках. Она выполняет измерения только при активной системе вибрации и предоставляет безразмерную величину, полученную на основе зарегистрированных данных, которая обозначает жесткость композита.

Ознакомиться с технологиями