Двигатель
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 | 562 л. с. 419 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349:2011 | 496 л. с. 370 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249:2007 | 502 л. с. 374 кВт |
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) | 553 л. с. 412 кВт |
Выбросы загрязняющих веществ | Стандарты Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, Stage V Республики Корея и стандарт Японии 2014 г. или MAR-1 Бразилии, эквиваленты китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, стандартов Tier 3 EPA США / Stage IIIA ЕС Стандарты Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС, Stage V Республики Корея и стандарт Японии 2014 г. или MAR-1 Бразилии, эквиваленты китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, стандартов Tier 3 EPA США / Stage IIIA ЕС |
Модель двигателя | C18 C18 |
Номинальная частота вращения | 1900 об/мин 1900 об/мин |
Максимальное значение крутящего момента (1400 об/мин) | 2275 фунт-сила-фут 3085 Н·м |
Запас крутящего момента | 52% 52% |
Диаметр цилиндра | 5.71 дюймы 145 мм |
Ход поршня | 7.2 дюймы 183 мм |
Рабочий объем | 1104.5 дюймов³ 18.1 л |
Максимальная скорость оборотов двигателя на холостом ходу | 2120 об/мин 2120 об/мин |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 750 об/мин 750 об/мин |
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности | 7500 фут 2286 м |
Примечание | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, модулем очистки выхлопных газов от токсичных веществ и генератором. |