Универсальный каток CC4.0

Тандемные вибрационные катки CC4.0

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
7446 фунты
3378 кг
Стандартная ширина уплотнения
51 дюймы
1300 мм
Полная мощность
49.1 л. с.
36.6 кВт

Обзор

CC4.0 — каток массой 3–5 метрич. тонн с вальцами 800 мм (31,5 дюйма). Данная модель является универсальной машиной, которая может использоваться в качестве единственного вибрационного катка в небольших проектах или в качестве вспомогательного катка на больших площадках, где работают другие высокопроизводительные машины. За счет высокой амплитуды колебаний и увеличенной ширины вальцов каток способен обеспечивать производительность (тонн/ч), идеальную для работ на обочинах, небольших парковках, дополнительных полосах дорог и других схожих проектах.

Характеристики продукции CC4.0

Эксплуатационная масса 7446 фунты 3378 кг
Стандартная эксплуатационная масса с ROPS 0 фунты 0 кг
Максимальная эксплуатационная масса 0 фунты 0 кг
Стандартная ширина уплотнения 51 дюймы 1300 мм
Минимальное расстояние от бордюра 20 дюймы 520 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 115.2 дюймы 2926 мм
Дорожный просвет 11.2 дюймы 284 мм
Статическая линейная нагрузка 73 фунт/дюйм 13 кг/см
Скорость хода — максимальная 7.5 миля/ч 12 км/ч
Полная мощность 49.1 л. с. 36.6 кВт
Модель двигателя C2.2 C2.2
Полезная мощность — ISO 9249 48 л. с. 35.8 кВт
Габаритная длина 113 дюймы 2859 мм
Колесная база 80.7 дюймы 2050 мм
Габаритная ширина 55.1 дюймы 1400 мм
Диаметр вальца 31.5 дюймы 800 мм
Ширина вальца 51.2 дюймы 1300 мм
Максимальная высота машины 109 дюймы 2765 мм
Центробежная сила на вальце — максимальная 7621 фунты 33.9 кН
Частота 55/48 Гц (3300/2800 виб/мин) 55/48 Гц (3300/2800 виб/мин)
Номинальная амплитуда — высокая 0.02 дюймы 0.5 мм
Центробежная сила на вальце — минимальная 0 фунты 0 кН
Объем топливного бака 24 галл. (США) 91 л
Емкость бака системы распыления воды 64 галл. (США) 241 л
Максимальная масса на заднем вальце 0 фунты 0 кг
Максимальная масса на переднем вальце 0 фунты 0 кг
Максимальная масса на задних колесах 0 фунты 0 кг

CC4.0 Стандартное оборудование

Кабина оператора

  • Конструкция ROPS, складная
  • Панель управления с ЖК-дисплеем и переключателем аварийного останова
  • Две розетки на 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

Система уплотнения

  • Складные скреперы
  • Выбор вибрации: спереди, сзади или оба варианта
  • Напорная система распыления с тройной фильтрацией и режимом тестирования

Силовая передача

  • Автоматический прогрев
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Защита ремня двигателя
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Включаемый по требованию вентилятор охлаждения с гидроприводом

Технология

  • Телематика — ProductLinkTM

Прочее

  • Антивандальная защита: капот, топливоналивная горловина и крышка органов управления с замками
  • Точки подъема и крепления машины
  • Сцепное устройство со смещением

CC4.0 Дополнительное оборудование

Кабина оператора

  • Регулируемое подрессоренное сиденье с датчиком присутствия оператора
  • Конструкция ROPS, фиксированная
  • Ремень безопасности — хорошо заметный, оранжевый, шириной 75 мм (3 дюйма)
  • Открытая платформа с навесом
  • Сиденье — с боковым смещением
  • Два ходовых рычага

Система уплотнения

  • Покрытия из кокосового волокна
  • Обрезчик кромки готов
  • Набор антифриза для системы распыления воды
  • Набор балластировочных грузов — 200 кг (440,6 фунта) (CC4.0)

Электрооборудование

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Светодиодные дорожные фары
  • Оранжевый проблесковый маячок

Прочее

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Специальная краска

Узнайте результаты сравнения CC4.0 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Универсальный каток CC4.0

Универсальный каток CC4.0

Универсальный каток CC4.0
Универсальный каток CC4.0

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями