Масса
Стандартная эксплуатационная масса с ROPS | 5546 фунты 2521 кг |
Максимальная эксплуатационная масса с ROPS | 2607 фунты 1185 кг |
Максимальная масса на переднем вальце | 2607 фунты 1185 кг |
Максимальная масса на заднем вальце | 2939 фунты 1336 кг |
Ключевые характеристики
Каток CB2.5 GC представляет собой машину массой 2,5 метрических тонны, оснащенную вальцами шириной 1000 мм (39 дюймов). Данная модель является универсальной машиной с высокой амплитудой колебаний и идеально подходит для работы на автостоянках, обочинах, небольших парковках, дополнительных полосах дорог и других аналогичных проектах.
Оснащен двигателем Cat C1.7T мощностью 18,4 кВт (24,6 л.с.), оптимизированной гидравликой и несколькими вариантами балласта.
Эта машина проста в обслуживании, имеет единую точку подъема для универсальной транспортировки и может быть окрашена по индивидуальному заказу.
Эта машина имеет удобное управление, простой дисплей и эргономичное рабочее место оператора.
Стандартная эксплуатационная масса с ROPS | 5546 фунты 2521 кг |
Максимальная эксплуатационная масса с ROPS | 2607 фунты 1185 кг |
Максимальная масса на переднем вальце | 2607 фунты 1185 кг |
Максимальная масса на заднем вальце | 2939 фунты 1336 кг |
Ширина полосы уплотнения | 39.4 дюймы 1000 мм |
Колесная база | 70.9 дюймы 1800 мм |
Габаритная ширина | 43.8 дюймы 1112 мм |
Ширина вальца | 39.4 дюймы 1000 мм |
Высота по конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) | 102.2 дюймы 2595 мм |
Габаритная длина | 102.2 дюймы 2596 мм |
Диаметр вальца | 28.3 дюймы 720 мм |
Скорость хода — максимальная | 5.8 миля/ч 9.4 км/ч |
Статическая линейная нагрузка | 66.2 фунт/дюйм 11.85 кг/см |
Радиус поворота — наружный край вальца | 143.3 дюймы 3640 мм |
Смещение барабана | 2 дюймы 50 мм |
Минимальное расстояние от бордюра | 17.8 дюймы 453 мм |
Дорожный просвет | 11.2 дюймы 285 мм |
Радиус поворота — внутренний край вальца | 103.9 дюймы 2640 мм |
Мощность двигателя (1) | 24.7 л. с. 18.4 кВт |
Модель двигателя | C1.7T C1.7T |
Номинальная амплитуда — высокая | 0.02 дюймы 0.51 мм |
Центробежная сила — максимальная | 5885.3 фунты 26.2 кН |
Частота | 62 Гц 3720 ВВМ |
Емкость бака системы распыления воды | 52.8 галл. (США) 200 л |
Объем топливного бака | 14.37 галл. (США) 55 л |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Универсальные катки CB2.5
Руководство по эксплуатации универсального катка