Универсальный каток CC2.7 GC

Тандемные вибрационные катки CC2.7 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная эксплуатационная масса с ROPS
5718 фунты
2599 кг
Ширина полосы уплотнения
51.7 дюймы
1312 мм
Мощность двигателя (1)
24.7 л. с.
18.4 кВт

Обзор

Простота и эффективность

Каток CC2.7 GC представляет собой машину массой 2,7 метрических тонны, оснащенную вальцами шириной 1000 мм (39 дюймов). Данная модель является универсальной машиной с высокой амплитудой колебаний и идеально подходит для работы на автостоянках, обочинах, небольших парковках, дополнительных полосах дорог и других аналогичных проектах.

Преимущества

Производительность

Оснащен двигателем Cat C1.7T мощностью 18,4 кВт (24,6 л.с.), оптимизированной гидравликой и несколькими вариантами балласта.

Разработан для предоставления в аренду

Эта машина проста в обслуживании, имеет единую точку подъема для универсальной транспортировки и может быть окрашена по индивидуальному заказу.

Простота эксплуатации

Эта машина имеет удобное управление, простой дисплей и эргономичное рабочее место оператора.

Характеристики продукции CC2.7 GC

Стандартная эксплуатационная масса с ROPS 5718 фунты 2599 кг
Максимальная масса на переднем вальце 2882 фунты 1310 кг
Максимальная масса на задних колесах 2836 фунты 1289 кг
Максимальная эксплуатационная масса 3114 фунты 2779 кг
Ширина полосы уплотнения 51.7 дюймы 1312 мм
Высота по конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) 102.2 дюймы 2595 мм
Колесная база 70.9 дюймы 1800 мм
Диаметр вальца 28.3 дюймы 720 мм
Габаритная длина 100.2 дюймы 2596 мм
Габаритная ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Ширина вальца 47.2 дюймы 1200 мм
Мощность двигателя (1) 24.7 л. с. 18.4 кВт
Модель двигателя C1.7T C1.7T
Центробежная сила — максимальная 6968.8 фунты 31 кН
Номинальная амплитуда — высокая 0.02 дюймы 0.52 мм
Частота 62 Гц 3720 ВВМ
Радиус поворота — внутренний край вальца 100 дюймы 2540 мм
Скорость хода — максимальная 5.3 миля/ч 8.6 км/ч
Смещение барабана 2 дюймы 50 мм
Статическая линейная нагрузка 61 фунт/дюйм 13.1 кг/см
Минимальное расстояние от бордюра 17.8 дюймы 453 мм
Радиус поворота — наружный край вальца 147.2 дюймы 3740 мм
Дорожный просвет 11.2 дюймы 285 мм
Объем топливного бака 14.37 галл. (США) 55 л
Емкость бака системы распыления воды 42.24 галл. (США) 160 л

CC2.7 GC Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемое подрессоренное сиденье с датчиком присутствия оператора
  • Конструкция ROPS, складная
  • Ремень безопасности — хорошо заметный, оранжевый, шириной 75 мм (3 дюйма)
  • Панель управления с указателем водяного бака, аварийным выключателем и перчаточным ящиком
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

  • Складные скреперы
  • Выбор вибрации: спереди, сзади или и спереди, и сзади
  • Напорная система распыления с тройной фильтрацией и режимом тестирования

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическое выключение и прогрев двигателя
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Защита ремня двигателя

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Компьютеризированная дистанционная связь

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Светодиодные фонари рабочего освещения

ПРОЧЕЕ

  • Антивандальная защита: капот, маслоналивная горловина и крышка органов управления с замками
  • Срок службы машины и точки крепления
  • Сцепное устройство со смещением

CC2.7 GC Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Конструкция ROPS, фиксированная
  • Открытая платформа с навесом
  • Сиденье — с боковым смещением
  • Два ходовых рычага

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

  • Неподвижные скреперы
  • Покрытия из кокосового волокна
  • Обрезчик кромки готов
  • Набор антифриза для системы распыления воды
  • Набор балластировочных грузов — 200 кг (440 фунтов)
  • Набор балластировочных грузов — 400 кг (880 фунтов)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Регулировка тягового усилия

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Дистанционное программирование / поиск и устранение неисправностей
  • CMV — Compaction Measurement Value

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Светодиодные дорожные фары
  • Оранжевый проблесковый маячок

ПРОЧЕЕ

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Буферы
  • Подъем за одну точку
  • Специальная краска

Узнайте результаты сравнения CC2.7 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Универсальные катки CC2.7 GC

Руководство по эксплуатации универсального катка

Универсальные катки CC2.7 GC

Универсальные катки CC2.7 GC
Руководство по эксплуатации универсального катка
Универсальные катки CC2.7 GC