Двигатель
Полная мощность (SAE J1995:2014) | 435 л. с. 324 кВт |
Полезная мощность (SAE J1349:2011) | 405 л. с. 302 кВт |
Полезная мощность (ISO 9249:2007) | 405 л. с. 302 кВт |
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) | 426 л. с. 318 кВт |
Модель двигателя | Cat® C15 Cat® C15 |
Выбросы загрязняющих веществ | Стандарты Tier 4 Final EPA США / Stage V ЕС/Stage V Республики Корея, стандарт Японии 2014 г. или MAR-1 Бразилии либо эквиваленты стандартов Tier 3 EPA США/Stage IIIA ЕС Стандарты Tier 4 Final EPA США / Stage V ЕС/Stage V Республики Корея, стандарт Японии 2014 г. или MAR-1 Бразилии либо эквиваленты стандартов Tier 3 EPA США/Stage IIIA ЕС |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Полезный максимальный крутящий момент (1300 об/мин) | 1479 фунт-сила-фут 2005 Н·м |
Запас крутящего момента | 33% 33% |
Диаметр цилиндра | 5.4 дюймы 137.2 мм |
Ход поршня | 6.7 дюймы 171.4 мм |
Рабочий объем | 927.6 дюймов³ 15.2 л |
Максимальная скорость оборотов двигателя на холостом ходу | 2300 об/мин 2300 об/мин |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 800 об/мин 800 об/мин |
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 4 Final и Stage V) | 9298 фут 2834 м |
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности (Tier 3 и Stage IIIA) | 9098 фут 2773 м |
Примечание | Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, работающим на минимальной скорости, системой выпуска отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, работающим на минимальной скорости, системой выпуска отработавших газов и генератором. |