Универсальный каток CB2.7 GC

Тандемные вибрационные катки CB2.7 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная эксплуатационная масса с ROPS
5936 фунты
2698 кг
Ширина полосы уплотнения
47.2 дюймы
1200 мм
Мощность двигателя (1)
24.7 л. с.
18.4 кВт

Обзор

Простота и эффективность

Каток CB2.7 GC представляет собой машину массой 2,7 метрических тонны, оснащенную вальцами шириной 1000 мм (39 дюймов). Данная модель является универсальной машиной с высокой амплитудой колебаний и идеально подходит для работы на автостоянках, обочинах, небольших парковках, дополнительных полосах дорог и других аналогичных проектах.

Преимущества

Производительность

Оснащен двигателем Cat C1.7T мощностью 18,4 кВт (24,6 л.с.), оптимизированной гидравликой и несколькими вариантами балласта.

Разработан для предоставления в аренду

Эта машина проста в обслуживании, имеет единую точку подъема для универсальной транспортировки и может быть окрашена по индивидуальному заказу.

Простота эксплуатации

Эта машина имеет удобное управление, простой дисплей и эргономичное рабочее место оператора.

Характеристики продукции CB2.7 GC

Стандартная эксплуатационная масса с ROPS 5936 фунты 2698 кг
Максимальная эксплуатационная масса с ROPS 7036 фунты 3198 кг
Максимальная масса на заднем вальце 3075 фунты 1398 кг
Максимальная масса на переднем вальце 2861 фунты 1301 кг
Ширина полосы уплотнения 47.2 дюймы 1200 мм
Диаметр вальца 28.3 дюймы 720 мм
Ширина вальца 47.2 дюймы 1200 мм
Высота по конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) 102.2 дюймы 2595 мм
Габаритная длина 102.2 дюймы 2596 мм
Габаритная ширина 51.7 дюймы 1312 мм
Колесная база 70.9 дюймы 1800 мм
Минимальное расстояние от бордюра 17.8 дюймы 453 мм
Смещение барабана 2 дюймы 50 мм
Дорожный просвет 11.2 дюймы 285 мм
Статическая линейная нагрузка 66.2 фунт/дюйм 11.85 кг/см
Скорость хода — максимальная 5.8 миля/ч 9.4 км/ч
Радиус поворота — внутренний край вальца 100 дюймы 2540 мм
Радиус поворота — наружный край вальца 147.2 дюймы 3740 мм
Мощность двигателя (1) 24.7 л. с. 18.4 кВт
Модель двигателя C1.7T C1.7T
Центробежная сила — максимальная 6968.8 фунты 31 кН
Номинальная амплитуда — высокая 0.02 дюймы 0.52 мм
Емкость бака системы распыления воды 52.8 галл. (США) 200 л
Объем топливного бака 14.37 галл. (США) 55 л

CB2.7 GC Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемое подрессоренное сиденье с датчиком присутствия оператора
  • Конструкция ROPS, складная
  • Ремень безопасности — хорошо заметный, оранжевый, шириной 75 мм (3 дюйма)
  • Панель управления с указателем водяного бака, аварийным выключателем и перчаточным ящиком
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

  • Складные скреперы
  • Выбор вибрации: спереди, сзади или и спереди, и сзади
  • Напорная система распыления с тройной фильтрацией и режимом тестирования

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическое выключение и прогрев двигателя
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Защита ремня двигателя

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Компьютеризированная дистанционная связь

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Светодиодные фонари рабочего освещения

ПРОЧЕЕ

  • Антивандальная защита: капот, маслоналивная горловина и крышка органов управления с замками
  • Срок службы машины и точки крепления
  • Сцепное устройство со смещением

CB2.7 GC Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Конструкция ROPS, фиксированная
  • Открытая платформа с навесом
  • Сиденье — с боковым смещением
  • Два ходовых рычага

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

  • Неподвижные скреперы
  • Покрытия из кокосового волокна
  • Обрезчик кромки готов
  • Набор антифриза для системы распыления воды
  • Набор балластировочных грузов — 200 кг (440 фунтов)
  • Набор балластировочных грузов — 400 кг (880 фунтов)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Регулировка тягового усилия

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Дистанционное программирование / поиск и устранение неисправностей
  • CMV — Compaction Measurement Value

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Светодиодные дорожные фары
  • Оранжевый проблесковый маячок

ПРОЧЕЕ

  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Буферы
  • Подъем за одну точку
  • Специальная краска

Узнайте результаты сравнения CB2.7 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Универсальные катки CB2.7

Руководство по эксплуатации универсального катка

Универсальные катки CB2.7
Руководство по эксплуатации универсального катка