Двигатель
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 | 284 л. с. 212 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349:2011 | 249 л. с. 186 кВт |
Полезная мощность— ISO 9249:2007 | 249 л. с. 186 кВт |
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) | 275 л. с. 205 кВт |
Модель двигателя | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Выбросы загрязняющих веществ | Вариант 1 — Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г. Вариант 1 — Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г. |
Номинальная частота вращения | 2200 2200 |
Максимальное значение крутящего момента (1400 об/мин) | 902 фунт-сила-фут 1223 Н·м |
Запас крутящего момента | 52% 52% |
Примечание | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, системой доочистки отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, системой доочистки отработавших газов и генератором. |
Выбросы загрязняющих веществ | Вариант 2 — соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 3 EPA США или Stage IIIA ЕС. Вариант 2 — соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 3 EPA США или Stage IIIA ЕС. |
Номинальная частота вращения | 2200 2200 |
Полезная мощность — SAE J1349:2011 | 249 л. с. 186 кВт |
Полезная мощность— ISO 9249:2007 | 249 л. с. 186 кВт |
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 | 286 л. с. 213 кВт |
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) | 275 л. с. 205 кВт |
Максимальное значение крутящего момента (1400 об/мин) | 749 фунт-сила-фут 1016 Н·м |
Запас крутящего момента | 26% 26% |
Примечание | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. |
Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
Ход поршня | 5.3 дюймы 135 мм |
Рабочий объем | 427.8 дюймов³ 7.01 л |
Максимальная скорость оборотов двигателя на холостом ходу | 2270 об/мин 2270 об/мин |
Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 800 об/мин 800 об/мин |
Максимальная высота эксплуатации без снижения уровня мощности | 9842.5 фут 3000 м |