854

Tratores de Rodas 854

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C32B
Cat C32B
Potência Bruta
907 HP
676 kW
Peso Operacional
224647 lb
101898 kg

Visão Geral

A Combinação Perfeita

Fabricado para os trabalhos mais exigentes em grandes aplicações de laminação, o Trator de Rodas Cat® 854 é o maior da linha Cat e é perfeitamente compatível com grandes operações de mineração, obras públicas de geração de energia, o setor de empreiteiros em geral e onde forem necessárias mobilidade, versatilidade e compactação. Assim como todos os Tratores de Esteira Cat, o 854 foi projetado com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, o 854 permite movimentar mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada.

Vantagens

Versátil e Flexível

Combina velocidade, mobilidade e versatilidade para oferecer suporte a diversas atividades em grandes aplicações de laminação

Tempos de Ciclo Rápidos

Graças à alta velocidade em marcha à ré

Cabine Confortável e Produtiva

A ergonomia e o conforto do operador sem precedentes ajudam a tirar o máximo de proveito da sua máquina - marcha após marcha

Especificações de Produto para 854

Modelo do Motor Cat C32B Cat C32B
Potência Bruta 907 HP 676 kW
Emissões (Final do Tier 4 do EPA dos EUA): Potência Bruta – SAE J1995 900 HP 671 kW
Emissões (Final do Tier 4 do EPA dos EUA) – Potência Líquida - ISO - 9249 814 HP 607 kW
Emissões (Equivalentes ao Tier 2): Potência Bruta - SAE (Society of Automotive Engineers, Sociedade dos Engenheiros Automotivos) J1995 907 HP 676 kW
Emissões (Equivalentes ao Tier 2): Potência líquida - ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) - 9249 823 HP 614 kW
Velocidade Nominal 1750 r/min 1750 r/min
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.4 pol 162 mm
Deslocamento 1958 pol² 32.1 l
Torque do Pico - 1.200 rpm 3139 lb/pé 4242 N·m
Aumento de Torque 30 % 30 %
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (2) O sobretorque líquido atende à norma SAE J139. O sobretorque líquido atende à norma SAE J139.
Observação (3) Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.050 m (10.000 pés) de altitude. Nenhuma queda de potência do motor exigida até 3.050 m (10.000 pés) de altitude.
Peso Operacional 224647 lb 101898 kg
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Transmissão do Conversor - 1ª à Frente 4.4 milha/h 7.1 km/h
Transmissão do Conversor - 2ª à Frente 7.7 milha/h 12.4 km/h
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 13.2 milha/h 21.2 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.8 milha/h 7.7 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 2ª 8.4 milha/h 13.5 km/h
Transmissão do Conversor - Ré em 3ª 14.6 milha/h 23.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.1 milha/h 13 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14.2 milha/h 22.8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5 milha/h 8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.9 milha/h 14.3 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 15.6 milha/h 25.1 km/h
Observação Velocidades de percurso baseadas em pneus de lona 45/65-45 L-5 46. Velocidades de percurso baseadas em pneus de lona 45/65-45 L-5 46.
Potência a 1.850 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 161 gal/min 610 l/min
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 177 mm × 1.760 mm (0,58 pé × 5,8 pés) 177 mm × 1.760 mm (0,58 pé × 5,8 pés)
Cilindro, Duplo Efeito – Inclinação e Ponta, Diâmetro Interno e Curso 267 mm × 286 mm (0,88 pé × 0,94 pé) 267 mm × 286 mm (0,88 pé × 0,94 pé)
Tanque de Combustível - Padrão 413 gal (EUA) 1562 l
Cárter 32 gal (EUA) 120 l
Sistema Hidráulico - Ventilador de Arrefecimento do Motor e da Direção - Apenas Tanque 77 gal (EUA) 290 l
Sistema de Arrefecimento 53 gal (EUA) 200 l
Transmissão 45 gal (EUA) 169 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 98 gal (EUA) 369 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 90 gal (EUA) 342 l
Observação (1) - Todos os motores diesel não rodoviários do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB e IV da UE (União Europeia) e de Passo 4 da MLIT japonesa devem usar apenas combustíveis ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, Diesel com Enxofre Ultrabaixo), contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos. Misturas de biodiesel até o nível B20 (20% de mistura por volume) são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Para obter mais especificações de fluidos e diretrizes, visite: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf - Todos os motores diesel não rodoviários do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB e IV da UE (União Europeia) e de Passo 4 da MLIT japonesa devem usar apenas combustíveis ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, Diesel com Enxofre Ultrabaixo), contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos. Misturas de biodiesel até o nível B20 (20% de mistura por volume) são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Para obter mais especificações de fluidos e diretrizes, visite: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Freios Em conformidade com ISO 3540:2011 Em conformidade com ISO 3540:2011
Capacidades da Lâmina 30,5 a 44,8 m3 (40 a 58,6 yd3) 30,5 a 44,8 m3 (40 a 58,6 yd3)
Altura – Topo da ROPS 18.25 pé 5590 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 17.17 pé 5234 mm
Altura – Parte Superior do Capô 13 pé 3984 mm
Vão livre sobre o solo 27 pol 691 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 9.67 pé 2945 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Para-choque 13.75 pé 4195 mm
Distância entre eixos 19.25 pé 5890 mm
Comprimento - Com a Lâmina no Solo 44 pé 13405 mm
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Raio de Giro Mínimo - Sobre a Lâmina 31 pé 9550 mm
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Ângulo Total de Direção 86 graus 86 graus
Regulagem da Válvula de Alívio 5004 lb/pol² 34500 kPa
Peso Operacional 224647 lb 101898 kg
Desempenho do Ruído • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. • O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. • O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
ROPS/FOPS Padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II Padrões ISO 3471:2008 e ISO 3449:2005 Level II

854 Equipamento Padrão

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção (4 - 1.400 CCA)
  • Desligamento da bateria e tomada auxiliar de partida, para-choque
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Controle eletrônico da transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso, compartimento do motor
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

TREM DE FORÇA

  • Freios, arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Freio do motor
  • Motor, Cat C32B
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Arrefecedores de óleo do eixo (frontal e traseiro)
  • Pré-purificador, entrada de ar do motor (acima do teto)
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida (éter) automático
  • Bloqueio eletrônico do acelerador
  • Conversor de torque, embreagem do rotor com embreagem de travamento (ICTC) e sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão, câmbio de potência planetário (eletrônico) de 534 mm (21 pol) (3A/3R)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela do Advisor, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibragens e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Pré-filtro de ar, alimentado
  • Cabine, pressurizada com isolamento acústico, estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) interna separada
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Conversor (12 V, 10-15 A) e tomada elétrica
  • Monitor digital no console central: velocidade, velocidade de deslocamento, horas da máquina
  • Controles eletro-hidráulicos para a lâmina, joystick
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores: temperatura do líquido arrefecedor, nível de combustível, temperatura do fluido hidráulico, temperatura do óleo do trem de força, tacômetro
  • Instrumentação, indicadores de advertência: sistema de alerta de ação – três categorias, status da ativação do modelo da transmissão automática, mau funcionamento do freio, status de flutuação da caçamba, status do desligamento retardado do motor, status do desligamento em marcha lenta do motor, mau funcionamento do motor, status da ativação do modo de economia de combustível, bloqueio hidráulico, status da ativação da embreagem de travamento, baixo nível de combustível, status do freio de estacionamento, status da ativação do controle da força de tração nas rodas, alerta de cinto de segurança, direção secundária (se equipada), status da trava do acelerador, marcha da transmissão
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Assento premium com couro aquecido e refrigerado ativamente, apoio lombar ajustável, acolchoados ajustáveis a ar no assento e apoio de braço, ajuste de inclinação de assento do banco e assento do banco de comprimento ajustável
  • Rádio, AM/FM com Bluetooth®, Porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm (0,14 pol) (AUX)
  • Vidros fumê
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e canto) – limpador frontal intermitente

SEGURANÇA

  • Alarme, marcha à ré
  • Câmera, retrovisora
  • Saída de emergência da plataforma
  • Interruptor de trava do implemento
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Estrutura protetora externa separada (ROPS/FOPS)
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Alavanca de travamento da direção e da transmissão, cabine
  • Direção, secundária
  • Assento, instrutor com cinto de segurança abdominal,
  • 76 mm (3 pol) de largura
  • Protetores para os pés

KITS DE REPAROS

  • O Sistema de Lubrificação Automática engraxa o engate, a direção e os rolamentos do munhão do eixo
  • Drenos ecológicos do eixo
  • Desligamento da bateria e tomada auxiliar de partida, para-choque
  • Filtros do dreno da caixa
  • Acoplamento, Selos faciais do anel retentor Cat
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com CH4
  • Passarela dianteira ao redor da cabine
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Sistema de combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Centro de manutenção no nível do solo com porta para Técnico Eletrônico (ET, Electronic Technician), portas de enchimento rápido para fluidos, drenos ecológicos
  • Pontos de lubrificação Identificados/Agrupados
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Travamento da transmissão e do motor de partida no para-choque
  • Visores de nível do óleo da direção, do implemento e da transmissão
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™, Vital Information Management System) 3G com tela de informações gráficas: porta de dados externa, perfis personalizáveis do operador

ARREFECIMENTO

  • Pacote ambiente padrão (recomendado para condições locais que não excedam 43 °C [110 °F])

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Assento Aquecido

EFICIÊNCIA

  • Modo de economia com acelerador sob demanda
  • Sistema do implemento do Controle de Fluxo Positivo
  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) com embreagem de travamento
  • Direção com detecção de carga
  • Controles detentores macios
  • Características de gerenciamento da marcha lenta do motor: redução automática da marcha lenta, desligamento com retardo do motor, desligamento do motor em marcha lenta

DESLOCAMENTO

  • Para-lamas Frontais

854 Equipamento Opcional

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Luzes, HID
  • Luzes, LED
  • Product Link (Celular)
  • Product Link (Satélite)

TREM DE FORÇA

  • Freio de estacionamento do sistema propulsor
  • Nenhum eixo traseiro rosqueado
  • Pré-purificador, levantado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio, rádio Sirius XM/AM/FM com tecnologia Bluetooth, Porta USB, entrada auxiliar de 3,5 mm (0,14 pol)
  • Vidro da cabine fixado com borracha
  • Para-sol da janela

SEGURANÇA

  • Saída, acesso traseiro elétrico
  • Detecção de objeto (radar)
  • Escoras das Rodas

KITS DE REPAROS

  • Tela de fluido hidráulico de alta pressão
  • Product Link™
  • Monitoramento da pressão dos pneus

LÂMINAS

  • Semiuniversal, Semiuniversal HD 30,5 m3 (40 yd3), Carvão de 30,5 m3 (40 yd3), 44,8 m3 (58,6 yd3)
  • Pintura, parte traseira da lâmina preta

ARREFECIMENTO

  • Sistema de arrefecimento de alta temperatura ambiente (recomendado para temperaturas ambientes de até 50° C [122° F] para máquinas com certificação de emissões finais Tier 4 da EPA e 55 C [131 F] para máquinas equivalentes ao Tier 2 da EPA)

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)
  • Elementos de aquecimento do líquido arrefecedor de 120 V ou 240 V (recomendados em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Aquecedor de combustível (aquecido por recirculação usando calor do motor e trocador de calor) (recomendado em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Fluido Hidráulico de –40 °C (–40 °F), Arctic
  • Espelhos Aquecidos

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Pronto para Terrain Cat

PNEUS E AROS

  • Pneus 45/65R45
  • Pneus 45/65-45
  • Somente aros

DESLOCAMENTO

  • Extensões do para-lamas, rodoviários, frontais e traseiras

ISOLAMENTO ACÚSTICO

  • Pacote de isolamento acústico

Veja como 854 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854

Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854
Trator de Rodas 854

Vídeo de Visão Geral

Vídeo de Visão Geral

360 View
360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 854.

Iniciar tour pelo 854
close