D3

Buldôzeres Pequenos D3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potência - Líquida
104 HP
77.6 kW
Peso Operacional
20640 lb
9362 kg

Visão Geral

O Trabalho Fica Melhor Daqui

O novo Cat® D3 oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo do trator de esteira. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento. A transmissão totalmente hidrostática proporciona plena aceleração, para que você possa fazer o trabalho rapidamente. O sistema de detecção de carga otimiza automaticamente a velocidade de deslocamento com base na carga, tendo em vista as maiores produtividade e eficiência de combustível.

Vantagens

Fácil de Operar

GRADE com 3D e Slope Assist™ ajudam a alcançar os resultados do grau de mais qualidade, ao mesmo tempo em que novas tecnologias ornam a operação da máquina mais fácil e mais eficiente.

Até 10% Custo Total de Propriedade Mais Baixo

com mais economia de combustível, vida útil do material rodante mais longa e manutenção mais fácil.

Até 15% Mais Desempenho

com configurações do operador personalizáveis, melhorias nos recursos de controle do grau e balanço de máquina ideal para grau suave e de acabamento rápido.

Especificações de Produto para D3

Modelo do Motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potência - Líquida 104 HP 77.6 kW
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Potência Líquida - 2.200 rpm - SAE J1349 104 HP 77.6 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 104 HP 77.6 kW
Trem de Força Hidrostática Hidrostática
Observação (2) Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3. Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3.
Observação (1) A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Peso Operacional 20640 lb 9362 kg
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 21369 lb 9693 kg
Peso Operacional - LGP, 762 mm/30 pol 21810 lb 9893 kg
Observação (2) Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb). Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb).
Observação (1) As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Bombas de Comando 1 1
Velocidade Máxima de Percurso - Ré 6.2 milha/h 10 km/h
Regulagens da Válvula de Alívio 7033 lb/pol² 48500 kPa
Motores da Esteira 2 2
Velocidade Máxima de Deslocamento - Avanço 5.6 milha/h 9 km/h
Bitola da Esteira - LGP, 762 mm (30 pol) 73 pol 1860 mm
Largura da Sapata - LGP 26 pol 660 mm
Largura da Sapata - Padrão 20 pol 510 mm
Pressão sobre o Solo - LGP 4.5 lb/pol² 31.2 kPa
Bitola da Esteira – LGP 69 pol 1750 mm
Comprimento - Esteira Sobre o Solo - LGP 91 pol 2310 mm
Número de Roletes - Cada Lado 7 7
Comprimento da Esteira no Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 91 pol 2310 mm
Pressão Sobre o Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 3.9 lb/pol² 27.2 kPa
Bitola da Esteira 63 pol 1600 mm
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante com Esteira Vedada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) 40 40
Largura da Sapata - LGP, 762 mm (30 pol) 30 pol 762 mm
Pressão Sobre o Solo 5.7 lb/pol² 38.9 kPa
Comprimento da Esteira sobre o Solo 91 pol 2310 mm
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante de Abrasão 36 36
Transmissão - Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Cárter - Com Filtro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Comando Final - Cada - LGP 2.6 gal (EUA) 10 l
Sistema de Arrefecimento 5 gal (EUA) 19 l
Comandos Finais - Cada Lado 2.6 gal (EUA) 10 l
Potência da Bomba 17.2 gal/min 65 l/min
Regulagens da Válvula de Alívio 2988 lb/pol² 20600 kPa
Tipo Paralelogramo Paralelogramo
Número de Porta-Pontas 3 3
Altura 6.5 pol 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Vão Livre Máximo Sobre o Solo Sob a Ponta 17.6 pol 448 mm
Alcance Máximo - Nível do Solo 30.2 pol 766 mm
Profundidade Máxima de Escavação 13.3 pol 337.5 mm
Largura Total 67.3 pol 1710 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática
Controlar Hidráulico Hidráulico
Velocidade Variável Variável
Diâmetro do Tambor 10 pol 254 mm
Folga do Pescoço 6.75 pol 171.5 mm
Tração Máxima da Linha - Tambor Cheio 25000 lb 11340 kg
Comprimento do Guincho 27.76 pol 705 mm
Capacidade do Tambor - Cabo Recomendado 371 pé 113 m
Diâmetro do Cabo - Recomendado 0.63 pol 16 mm
Capacidade do Tambor - Cabo Opcional 256 pé 78 m
Largura Total 29.2 pol 741 mm
Diâmetro do Cabo - Opcional 0.75 pol 19 mm
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Vazio 131 pé/min 40 m/min
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Cheio 207 pé/min 63 m/min
Tração Máxima da Linha - Tambor Vazio 40000 lb 18144 kg
Largura do Tambor 10.8 pol 274 mm
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - LGP 128.7 pol 3270 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Intermediária 105.1 pol 2669 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - LGP 23.2 pol 590 mm
Bitola da Esteira – LGP 67.9 pol 1750 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - LGP 39.8 pol 1010 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - LGP 3.06 yd³ 2.34 m³
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - LGP 30.2 pol 767 mm
Comprimento Geral - Com Lâmina - LGP 169.6 pol 4309 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - LGP 17.7 pol 448 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - Intermediária 39.8 pol 1010 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - Intermediária 17.7 pol 448 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina - LGP 126.7 pol 3220 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Intermediária 22.5 pol 572 mm
Altura do Trator - LGP, 762 mm (30 pol) 109 pol 2769 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Intermediário 25° 25°
Bitola da Esteira - LGP, 762 mm (30 pol) 73 pol 1860 mm
Vão Livre Sobre o Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 13 pol 332 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP 92.9 pol 2360 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Intermediária 2.73 yd³ 2.09 m³
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - LGP 25° 25°
LÂMINA: Largura da Lâmina - Intermediária 115 pol 2921 mm
Altura do Trator - LGP 109 pol 2769 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Intermediária 30.2 pol 767 mm
Vão Livre Sobre o Solo - LGP 13 pol 332 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 128.7 pol 3270 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - LGP 52° a 58° 52° a 58°
Comprimento Total - Com Lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 169.6 pol 4309 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 103.5 pol 2630 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - LGP 115.8 pol 2940 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Intermediário 52° a 58° 52° a 58°
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Padrão 103.8 pol 2636 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Padrão 52° a 58° 52° a 58°
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Padrão 25° 25°
Observação Material Rodante de Abrasão Material Rodante de Abrasão
LÂMINA: Altura da Lâmina - Padrão 42.2 pol 1073 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Padrão 23 pol 605 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - Padrão 15.8 pol 402 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Padrão 2.86 yd³ 2.19 m³
Comprimento Total - Com Lâmina - Padrão 170.7 pol 4337 mm
Bitola da Esteira - Padrão 63 pol 1600 mm
Altura do Trator - Padrão 109 pol 2769 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Padrão 13 pol 332 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina - Padrão 109.5 pol 2782 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Padrão 30.2 pol 767 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP 92.9 pol 2360 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - Padrão 83 pol 2110 mm
Comprimento do Trator de Esteiras Básico (sem lâmina) - Padrão 128.7 pol 3270 mm
Comprimento do Trator de Esteiras Básico (sem lâmina) - LGP, 762 mm (30 pol) 128.7 pol 3270 mm
Altura do Trator de Esteiras - LGP 109 pol 2769 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP, 762 mm (30 pol) 103.5 pol 2630 mm
Altura do Trator de Esteiras - Padrão 109 pol 2769 mm
Comprimento do Trator de Esteiras Básico (sem lâmina) - LGP 128.7 pol 3270 mm
Altura do Trator de Esteiras - LGP, 762 mm (30 pol) 109 pol 2769 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - Padrão  128.7 pol 3270 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina -  Padrão  83 pol 2110 mm

D3 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Controle automático de tração
  • Motor diesel Cat C3.6
  • Transmissão, auxiliar
  • Percurso duplo, ciclo fechado, transmissão hidrostática
  • Bomba de combustível elétrica
  • Separador de água/combustível
  • Turboalimentado e pós-arrefecido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A, reforçado
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Quatro luzes halógenas dianteiras, duas halógenas traseiras
  • Buzina, elétrica
  • Motor de partida, elétrico, 12 V, reforçado

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante SALT (40 seções)
  • Roletes de suporte
  • Protetores, guias dianteiro/traseiro
  • Armação da esteira com sete roletes
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Roletes de esteira, com lubrificação permanente

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Hidráulica de três válvulas

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração rígida
  • Dispositivo para tração frontal

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Gancho para casaco
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Porta-copos
  • Modo Eco
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com medidor:
    – Indicação de inclinação do chassi
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Nível de combustível
    – Temperatura do fluido hidráulico
  • Sistema de segurança eletrônico
  • Indicador de manutenção do filtro de ar do motor
  • RPM do motor e visor de marchas
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Suporte para pés, painel
  • Horômetro, eletrônico
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Abertura de alimentação, 12 volts
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Assento, com suspensão a ar, em tecido ou vinil
  • Cinto de segurança, retrátil de alta visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Indicador/lembrete de afivelamento do cinto de segurança
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Recuperação da velocidade
  • Compartimento de armazenamento
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico

D3 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador externo
  • Instalação, guincho

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro luzes LED dianteiras integradas, duas LED traseiras

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante de abrasão (36 seções)
  • Pares de Esteiras
    – Esteira, 510 mm (20 pol)
    – Esteira, 660 mm (26 pol)
    – Esteira, 762 mm (30 pol)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Quatro válvulas para uso com riper
  • Quatro válvulas para uso com guincho

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração, reboque
  • Sistema de segurança da máquina
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três porta-pontas e dentes
  • Guincho, hidráulico, alto desempenho
  • Guincho, hidráulico, recuperação

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, com ar-condicionado
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado
  • Rádio, AM/FM Bluetooth®
  • Assento, suspensão a ar, escolha entre:
    – Vinil, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido e ventilado com controles aquecidos
  • Isolamento acústico

OUTROS

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor 120 V/240 V
  • Auxílio de partida, a éter

Veja como D3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3

Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3
Trator de Esteiras Pequeno D3

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia