D8

Tratores Médios D8 - Tier 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C15
Cat® C15
Potência - Líquida
363 HP
271 kW
Peso Operacional
85980 lb
39000 kg

Visão Geral

DESEMPENHO E OPERAÇÃO EFICIENTE

O Trator D8 Cat® Next Generation oferece a performance que você espera, com tecnologia de última geração para uma operação mais fácil e eficiente. A interface comum e os controles do D5 ao D8 facilitam a operação de máquinas de diferentes tamanhos. Uma transmissão automática de 4 velocidades comprovada otimiza a eficiência. A ampla gama de recursos tecnológicos ajuda a reduzir as entradas do operador, especialmente para operadores menos experientes.

Vantagens

Conforto e Segurança Agregados

Cabine, controles e interface comuns aos tratores D5-D8 e a facilidade de uso padrão criam um ambiente operacional eficiente. 

Maior Eficiência

Mais potência na barra de tração para mover mais material por hora com uma transmissão automática de 4 velocidades comprovada. 

Maior Produtividade com Tecnologia Cat

Os recursos de assistência ajudam a reduzir as entradas do operador, enquanto as opções de fábrica, como o Cat Grade com hardware 3D, facilitam a implementação de tecnologias. 

Especificações de Produto para D8 - Tier 3

Modelo do Motor Cat® C15 Cat® C15
Potência - Líquida 363 HP 271 kW
Potência Líquida - ISO 9249/SAE J1349 363 HP 271 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 368 mhp 368 mhp
Número de Fabricação 22A 22A
Emissões Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Observação (1) Potência líquida a 2,050 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. Potência líquida a 2,050 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis com ·20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis com ·20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou ·100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat
Peso Operacional 85980 lb 39000 kg
Trem de Força Transmissão automática de 4 velocidades com divisor de torque com embreagem de travamento (LUC) Transmissão automática de 4 velocidades com divisor de torque com embreagem de travamento (LUC)
Tanque de Combustível 164.8 gal (EUA) 624 l
Peso Operacional 85980 lb 39000 kg
Pressão Sobre o Solo 12.84 lb/pol² 88.5 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 13.47 yd³ 10.3 m³
Peso Operacional 82861 lb 37585 kg
Pressão Sobre o Solo 7.82 lb/pol² 53.9 kPa
Largura da Sapata Padrão 38 pol 965 mm
Lâmina LGP Semiuniversal LGP Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 12.95 yd³ 9.9 m³
Peso Operacional 86531 lb 39250 kg
Pressão Sobre o Solo 12.92 lb/pol² 89.1 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal Semiuniversal
Capacidade da Lâmina 13.47 yd³ 10.3 m³
Capacidade de Reciclagem 98% 98%
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,946 toneladas métricas (2,145 toneladas). O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,946 toneladas métricas (2,145 toneladas).

D8 - Tier 3 Equipamento Padrão

Observação

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor Cat® C15
  • Transmissão automática de 4 velocidades com divisor de torque com embreagem de travamento (LUC)
  • Pós-arrefecedor, Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Direção diferencial
  • Filtro de ar do motor com indicador eletrônico de manutenção
  • Pré-filtro de ar do motor com ejeção de poeira
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Transmissões finais, redução dupla – Padrão ou LGP
  • Separador de água/combustível
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Ventilador, hidráulico sob demanda
  • Tubulações de combustível: compatíveis com B100 (obrigatórias na Indonésia)
  • Silenciador com tubo em esquadria
  • Radiador, placa de alumínio com núcleos resistentes a detritos
  • Sistema de arrefecimento de plano único de alto desempenho

Tecnologia Cat

  • Cat Slope Indicate
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Flash Remoto/Diagnóstico de Falhas
  • Segurança da Máquina - Senha
  • Pronto para Controle Remoto

Compartimento do Operador

  • Cabine padrão com ROPS e FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Integradas, vidro laminado de segurança, janelas deslizantes, monitor básico/sem ARO, assento padrão
  • Monitor de grupo de medidores de 8 pol (203 mm)
  • Assento de tecido com suporte lombar ajustável mecanicamente
  • Controles de direção e implemento eletro-hidráulico
  • Pedal do desacelerador
  • Filtro de ar fresco
  • Sistema modular de HVAC montado na cabine com ventiladores de reversão automática. Controle automático de temperatura e ventilador com dutos distribuídos.
  • Retrovisor
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Porta-copos
  • Almofadas para os pés do painel
  • Armazenamento para lancheira
  • Limpadores de Para-brisa
  • Interruptor de presença do operador

Material Rodante

  • Material rodante Padrão ou de Baixa Pressão de Deslocamento (LGP, Low Ground Pressure)
  • Material rodante de Alta Resistência com Retenção Positiva de Pino (PPR, Positive Pin Retention) - trilha de 44 seções, selada e lubrificada, sapatas com garra simples
  • Material Rodante Tipo Suspensão
  • Roletes de suporte
  • Ajustadores hidráulicos da esteira
  • Roletes da esteira permanentemente lubrificados
  • Sapatas de esteira para serviço moderado
  • Guia de esteira
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis
  • Estrutura tubular de rolete de trilho com 8 roletes (pronto para rolete de transporte)
  • Elos mestres em duas peças

Braço de Empuxo

  • Padrão

Hidráulica

  • Hidráulica com detecção de carga
  • Bombas de direção e implemento independentes
  • Hidráulica de inclinação do trator – inclinação simples
  • Mangueiras hidráulicas da lâmina protegidas
  • Lâmina ativada eletronicamente, queda rápida
  • Ripper hidráulico traseiro e pronto para guincho

Sistema Elétrico

  • Luzes padrão – pacote de 4 luzes LED
  • Alarme de marcha à ré
  • Conversor: tomadas de 15 Amp, 12V
  • Buzina de aviso para frente

Baterias, Partidas, Alternadores e Líquido Arrefecedor

  • Alternador de 95 A
  • Motor de partida de 24 volts
  • Líquido Arrefecedor do Motor, -37 °C (-35 °F)
  • Quatro baterias de 12 volts sem manutenção (900 cca) (sistema de 24 volts)

Serviço e Manutenção

  • Torneiras de pressão montadas remotamente e centralizadas
  • Drenos ecológicos
  • Intervalos de Manutenção Prolongados (500 horas para o motor, 1.000 horas para o trem de força)
  • Centro de serviço ao nível do solo (desconexão elétrica remota, interruptor de desligamento secundário)
  • Portas do radiador perfuradas de alta resistência, ventiladas e com dobradiças
  • Tampas removíveis do motor, perfuradas e com dobradiças
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria

Proteções e Telas

  • Protetores inferiores - padrão

D8 - Tier 3 Equipamento Opcional

Observação

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Trem de Força

  • Pacote para deserto com motor exclusivo, pré-filtro, proteções inferiores e selos para aplicação
  • Pré-filtro de ar do motor, configuração de deserto
  • Pré-filtro de ar do motor com tela e ejetor de poeira
  • Motor com proteção térmica
  • Ventilador, reversão automática
  • Tanque de Combustível com Alta Capacidade: inclui tubulações de combustível compatíveis com B100
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • Silenciador com proteção térmica
  • Isolamento acústico
  • Ajuda de partida, éter automático
  • Auxiliar de partida, camisa de água do motor (110V ou 220V)

Tecnologia Cat

  • Cat Assist com pacote ARO
  • Cat Grade 3D Pronto com pacote Assist (apenas hardware)
  • Cat Grade 3D com pacote de Assistência
  • Cabine pronta para controle de grau de terceiros
  • Product Link™ – celular ou modo duplo
  • Sensor de Desgaste de Trilha Cat (padrão em países onde certificado)
  • Conectividade do Grade
  • Rádio de Correções de Grau
  • Segurança da Máquina - Bluetooth
  • Command for Dozing Cat

Compartimento do Operador

  • Cabine premium com ROPS e FOPS integrados, vidro de segurança laminado, janelas deslizantes, apoios de braço ajustáveis. A cabine está pronta para tecnologia e controle remoto.
  • Cabine de alta resistência com ROPS e FOPS integradas, portas de policarbonato resistente a impactos, janelas laterais sólidas para melhor vedação, pré-filtro com Filtração Avançada da Cabine Cat para melhorar o desempenho e a vida útil do filtro. A cabine está pronta para tecnologia e controle remoto.
  • Monitor com tela sensível ao toque de cristal líquido de 254 mm (10 pol) colorido
  • Câmera de ré de alta definição com linhas de apoio
  • Recursos principais da máquina na tela
  • ID do Operador/ID do Operador com Segurança
  • Assento de couro de luxo aquecido/ventilado com suporte lombar ajustável eletronicamente
  • Apoios de braço ajustáveis para frente e verticalmente
  • Controle do Joystick – ARO
  • Pré-filtro de ar com ventilação forçada
  • Instalação para rádio de comunicação
  • Placa de piso e pedais para operadores mais baixos
  • Rádio de entretenimento com Bluetooth e microfone
  • Portas USB e AUX
  • Martelo de emergência
  • Persianas de janelas

Material Rodante

  • Material rodante de Vida Útil Estendida de Alta Resistência (HDXL, Heavy Duty Extended Life) com PPR - trilha de 44 seções, selada e lubrificada, sapatas com garra simples
  • Material rodante de perda
  • Sapatas da esteira para serviço extremo

Lâminas

  • Semiuniversal (SU)
  • Universal (U)
  • Resíduo/Aterro Sanitário
  • Ângulo (A)
  • Protetor de Rocha/Placa de desgaste
  • Chapa de Empuxo
  • Bordas Cortantes FirstCut™ (lâminas SU)

Braço de Empuxo

  • Extremo

Hidráulica

  • Hidráulica de inclinação da lâmina – inclinação dupla

Sistema Elétrico

  • Iluminação Atualizado – Pacote de Iluminação de 6 LEDs (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Luzes premium – pacote de 12 luzes LED
  • Iluminação de acesso/saída com temporizador de desligamento
  • Luz de aviso com baliza

Baterias, Partidas, Alternadores e Líquido Arrefecedor

  • Alternador de 150 A
  • Alternador em duto de 150 A
  • Fluido de arrefecimento ártico do motor, -51° C (-60° F)

Serviço e Manutenção

  • Remoção da cabine em 30 minutos
  • Centro de serviço ao nível do solo (horímetro, partida auxiliar)
  • Abastecimento rápido de combustível
  • Troca de óleo de alta velocidade
  • Portas do radiador para resíduos de alta resistência
  • Piso da cabine de acesso rápido
  • Luz de trabalho sob o capô
  • Suporte para pá

Acessórios

  • Ripper de dente mútiplo com ponta ripper CapSure™ e protetor de porta-pontas
  • Ríper de único dente com ponta ripper CapSure™ e protetor de porta-pontas
  • Extrator de pinos (porta-pontas simples)
  • Caixa de barra de ataque traseira com barra percussora
  • Barra percussora traseira
  • Contrapeso traseiro
  • Barra de tração
  • Guincho

Proteções e Telas

  • Proteções inferiores - reforçados, eletrificados, selados, para deserto
  • Tela traseira da cabine - fixa ou dobradiça
  • Telas laterais da cabine - dobradiça
  • Protetores do tanque de combustível
  • Proteção HVAC
  • Proteções das luzes
  • Barras percussoras, frontais, suspensas
  • Pacote de vassouras

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Slope Assist para Tratores

    Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Veja como D8 - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Buldôzer D8

Trator D8 Trabalhando

Material rodante do trator D8

Trator D8 Trabalhando

Ríper do Trator D8

Buldôzer D8
Trator D8 Trabalhando
Material rodante do trator D8
Trator D8 Trabalhando
Ríper do Trator D8
Alinhamento do Trator Cat

Alinhamento do Trator Cat

Alinhamento do Trator Cat