D1

Buldôzeres Pequenos D1

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C3.6
Cat C3.6
Potência - Líquida
80 HP
59.7 kW
Peso Operacional
17855 lb
8099 kg

Visão Geral

O Trabalho Fica Melhor Daqui

O novo Cat® D1 oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo do trator de esteira. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento. A transmissão totalmente hidrostática proporciona plena aceleração, para que você possa fazer o trabalho rapidamente. O sistema de detecção de carga otimiza automaticamente a velocidade de deslocamento com base na carga, tendo em vista as maiores produtividade e eficiência de combustível.

Vantagens

Fácil de Operar

GRADE com 3D e Slope Assist™ ajudam a alcançar os resultados do grau de mais qualidade, ao mesmo tempo em que novas tecnologias ornam a operação da máquina mais fácil e mais eficiente.

Até 10% Custo Total de Propriedade Mais Baixo

com mais economia de combustível, vida útil do material rodante mais longa e manutenção mais fácil.

Até 15% Mais Desempenho

com configurações do operador personalizáveis, melhorias nos recursos de controle do grau e balanço de máquina ideal para grau suave e de acabamento rápido.

Especificações de Produto para D1

Modelo do Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potência - Líquida 80 HP 59.7 kW
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Potência Líquida - 2.200 rpm - SAE J1349 80 HP 59.7 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 80 HP 59.7 kW
Observação (1) A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Trem de Força Hidrostática Hidrostática
Observação (2) Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3. Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3.
Peso Operacional 17855 lb 8099 kg
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 18839 lb 8545 kg
Peso Operacional - LGP, 762 mm/30 pol 19295 lb 8752 kg
Observação (2) Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb). Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb).
Observação (1) As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio.
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Bombas de Comando 1 1
Velocidade Máxima de Percurso - Ré 6.2 milha/h 10 km/h
Regulagens da Válvula de Alívio 7033 lb/pol² 48500 kPa
Velocidade Máxima de Deslocamento - Avanço 5.6 milha/h 9 km/h
Motores da Esteira 2 2
Bitola da Esteira 59 pol 1495 mm
Comprimento da Esteira no Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 89 pol 2248 mm
Largura da Sapata - Padrão 16 pol 406 mm
Pressão Sobre o Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 3.7 lb/pol² 25.5 kPa
Bitola da Esteira - LGP, 762 mm (30 pol) 73 pol 1860 mm
Comprimento - Esteira Sobre o Solo - LGP 89 pol 2248 mm
Número de Roletes - Cada Lado 6 6
Largura da Sapata - LGP, 762 mm (30 pol) 30 pol 762 mm
Bitola da Esteira – LGP 68 pol 1725 mm
Pressão sobre o Solo - LGP 4.3 lb/pol² 29.9 kPa
Largura da Sapata - LGP 25 pol 635 mm
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante com Esteira Vedada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Comprimento da Esteira sobre o Solo 89 pol 2248 mm
Pressão Sobre o Solo 6.45 lb/pol² 44.5 kPa
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante de Abrasão 38 38
Cárter - Com Filtro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Sistema de Arrefecimento 4.2 gal (EUA) 19 l
Comando Final - Cada - LGP 2.6 gal (EUA) 10 l
Transmissão - Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Comandos Finais - Cada Lado 2.6 gal (EUA) 10 l
Potência da Bomba 17.2 gal/min 65 l/min
Regulagens da Válvula de Alívio 2988 lb/pol² 20600 kPa
Tipo Paralelogramo Paralelogramo
Número de Porta-Pontas 3 3
Altura 6.5 pol 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Largura Total 67.3 pol 1710 mm
Alcance Máximo - Nível do Solo 30.2 pol 766 mm
Vão Livre Máximo Sobre o Solo Sob a Ponta 17.6 pol 448 mm
Profundidade Máxima de Escavação 13.3 pol 337.5 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática
Controlar Hidráulico Hidráulico
Velocidade Variável Variável
Folga do Pescoço 6.75 pol 171.5 mm
Largura Total 29.2 pol 741 mm
Capacidade do Tambor - Cabo Recomendado 371 pé 113 m
Tração Máxima da Linha - Tambor Cheio 25000 lb 11340 kg
Capacidade do Tambor - Cabo Opcional 256 pé 78 m
Diâmetro do Cabo - Recomendado 0.63 pol 16 mm
Comprimento do Guincho 27.76 pol 705 mm
Tração Máxima da Linha - Tambor Vazio 40000 lb 18144 kg
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Vazio 131 pé/min 40 m/min
Largura do Tambor 10.8 pol 274 mm
Diâmetro do Tambor 10 pol 254 mm
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Cheio 207 pé/min 63 m/min
Diâmetro do Cabo - Opcional 0.75 pol 19 mm
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Intermediária 22.5 pol 573 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 94.9 pol 2411 mm
Bitola da Esteira – LGP 67.9 pol 1725 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 129.6 pol 3291 mm
Comprimento Geral - Com Lâmina - LGP 167.8 pol 4262 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Intermediário 25° 25°
LÂMINA: Largura da Lâmina - LGP 124 pol 3149 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - LGP 2.17 yd³ 1.99 m³
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP 92.9 pol 2360 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - LGP 113.1 pol 2874 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - Intermediária 33.9 pol 860 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Intermediário 52° a 58° 52° a 58°
Vão Livre Sobre o Solo - LGP, 762 mm (30 pol) 13 pol 332 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Intermediária 1.96 yd³ 1.5 m³
LÂMINA: Profundidade de Escavação - LGP 23 pol 583 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Intermediária 105.1 pol 2669 mm
Bitola da Esteira - LGP, 762 mm (30 pol) 73 pol 1860 mm
Altura do Trator - LGP 108.9 pol 2765 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Intermediária 29.3 pol 743 mm
Comprimento Total - Com Lâmina - LGP, 762 mm (30 pol) 167.8 pol 4262 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina - Intermediária 115 pol 2921 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - LGP 25° 25°
LÂMINA: Inclinação Máxima - Intermediária 17.7 pol 448 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - LGP 17.2 pol 438 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - LGP 52° a 58° 52° a 58°
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - LGP 129.6 pol 3291 mm
Altura do Trator - LGP, 762 mm (30 pol) 108.9 pol 2765 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - LGP 33.8 pol 860 mm
Vão Livre Sobre o Solo - LGP 13 pol 332 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - LGP 28.7 pol 730 mm
Comprimento Total - Com Lâmina - Padrão 168 pol 4273 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - Padrão 14.5 pol 368 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Padrão 1.99 yd³ 1.52 m³
LÂMINA: Largura da Lâmina - Padrão 104.2 pol 2646 mm
Bitola da Esteira - Padrão 58.9 pol 1495 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Padrão 13 pol 332 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Padrão 95.2 pol 2417 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Padrão 23.2 pol 589 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - Padrão 35.8 pol 910 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Padrão 28.7 pol 730 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Padrão 25° 25°
Altura do Trator - Padrão 108.9 pol 2765 mm
Observação *Material Rodante de Abrasão *Material Rodante de Abrasão
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Padrão 52° a 58° 52° a 58°
Altura do Trator de Esteiras - LGP, 762 mm (30 pol) 108.9 pol 2765 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP 92.9 pol 2360 mm
Altura do Trator de Esteiras - Padrão 108.9 pol 2765 mm
Altura do Trator de Esteiras - LGP 108.9 pol 2765 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - Padrão 74.8 pol 1900 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP, 762 mm (30 pol) 94.9 pol 2411 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - Padrão  129.6 pol 3291 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina -  Padrão  74.8 pol 1900 mm

D1 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Controle automático de tração
  • Motor diesel Cat C3.6
  • Transmissão, auxiliar
  • Percurso duplo, ciclo fechado, transmissão hidrostática
  • Bomba de combustível elétrica
  • Separador de água/combustível
  • Turboalimentado e pós-arrefecido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A, reforçado
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Quatro luzes halógenas dianteiras, duas halógenas traseiras
  • Buzina, elétrica
  • Motor de partida, elétrico, 12 V, reforçado

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante SALT (43 seções)
  • Roletes de suporte
  • Protetores, guias dianteiro/traseiro
  • Chassi da esteira de seis roletes
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Roletes de esteira, com lubrificação permanente

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Hidráulica de três válvulas

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link PLE643/PLE743 Celular
  • Indicação de Inclinação
  • Lâmina estável
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração rígida
  • Dispositivo para tração frontal

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Gancho para casaco
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Porta-copos
  • Modo Eco
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com medidor:
    – Indicação de inclinação do chassi
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Nível de combustível
    – Temperatura do fluido hidráulico
  • Sistema de segurança eletrônico
  • Indicador de manutenção do filtro de ar do motor
  • RPM do motor e visor de marchas
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Suporte para pés, painel
  • Horômetro, eletrônico
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Abertura de alimentação, 12 volts
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Assento, com suspensão a ar, em tecido ou vinil
  • Cinto de segurança, retrátil de alta visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Indicador/lembrete de afivelamento do cinto de segurança
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Recuperação da velocidade
  • Compartimento de armazenamento
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico

D1 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador externo
  • Instalação, guincho

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro luzes LED dianteiras integradas, duas LED traseiras

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante de abrasão (38 seções)
  • Pares de Esteiras
    – Esteira, 406 mm (16 pol)
    – Esteira, 635 mm (25 pol)
    – Esteira, 762 mm (30 pol)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Quatro válvulas para uso com riper
  • Quatro válvulas para uso com guincho

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE com Slope Assist
  • Cat GRADE com 3D
  • Cat Product Link PLE683/PLE783 Celular/Satélite
  • Tela sensível ao toque do grau totalmente colorida de 10 pol (254 mm)
  • Tombamento Elétrico

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração, reboque
  • Sistema de segurança da máquina
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três porta-pontas e dentes
  • Guincho, hidráulico, alto desempenho
  • Guincho, hidráulico, recuperação

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, com ar-condicionado
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado
  • Rádio, AM/FM Bluetooth®
  • Assento, suspensão a ar, escolha entre:
    – Vinil, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido e ventilado com controles aquecidos
  • Isolamento acústico

OUTROS

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor 120 V/240 V
  • Auxílio de partida, a éter

Veja como D1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1

Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1
Trator de Esteiras Pequeno D1

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia