D6T

Tratores Médios D6T

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C9
Cat C9
Potência - Líquida
200 HP
149 kW
Peso Operacional
45082 lb
20449 kg

Visão Geral

Melhor Versatilidade, Produtividade e Valor de Revenda da Categoria

Conhecido por se destacar em uma ampla gama de tarefas de laminação, os clientes escolhem o D6T para todas as tarefas de laminação, escarificação, uso de escrêiper e desbravamento de terras, bem como nivelamento de acabamento, aterro de valas, construção de usinas de petróleo/gás/eólicas e trabalho em aterros sanitários.

Vantagens

Versátil

O D6T tem a potência e o controle necessários para laminação, limpeza de terrenos, nivelamento de acabamento, trabalho em aterros sanitários e muito mais.

Comprovado

Roda motriz elevada, estruturas robustas e sistemas comprovados proporcionam longa vida útil e durabilidade.

Fácil Manutenção

O acesso para serviço é fácil com pontos de manutenção agrupados, localizados convenientemente, além de amplos painéis de acesso ao compartimento do motor que ajudam na redução do tempo de manutenção.

Especificações de Produto para D6T

Modelo do Motor Cat C9 Cat C9
Potência - Líquida 200 HP 149 kW
Emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Potência Líquida – ISO 9249 185 HP 138 kW
Observação (1) As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Potência Líquida – ISO 9249 200 HP 149 kW
Observação (1) As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. As potências nominais do motor se aplicam a 1.850 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador na velocidade máxima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Tanque de Combustível 112 gal (EUA) 424 l
Peso Operacional 45082 lb 20449 kg
Peso Operacional - Lâmina A STD 44024 lb 19969 kg
Peso Operacional - Lâmina STD SU 42834 lb 19429 kg
Peso Operacional - Lâmina A XL 45550 lb 20661 kg
Peso Operacional - Lâmina XL SU 45082 lb 20449 kg
Peso Operacional - Lâmina S LGP 48588 lb 22039 kg
Observação (1) O Peso Operacional inclui lâmina, lubrificantes, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, esteira padrão, cabine ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), barra de tração e operador. O Peso Operacional inclui lâmina, lubrificantes, líquido arrefecedor, tanque de combustível cheio, esteira padrão, cabine ROPS/FOPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), barra de tração e operador.
Capacidade da Lâmina S - LGP 4.9 yd³ 3.8 m³
SU - Capacidade da Lâmina 7.3 yd³ 5.6 m³
SU XL - Capacidade 7.3 yd³ 5.6 m³
Capacidade da Lâmina A 5.1 yd³ 3.9 m³
A XL - Capacidade 5.1 yd³ 3.9 m³
Largura da Lâmina S - LGP 13.3 pé 4063 mm
SU - Largura da Lâmina 10.7 pé 3260 mm
SU XL - Largura 10.7 pé 3260 mm
Largura da Lâmina A 13.7 pé 4166 mm
A XL - Largura 14.8 pé 4500 mm

D6T Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor diesel C9
  • Radiador, Chapa com Barras de Alumínio
  • Filtro de ar, pré-purificador com ejetor de pó de tubo-stratta
  • Filtro de ar com indicador eletrônico de manutenção
  • Pós-arrefecedor, ar-ar (ATAAC)
  • Líquido arrefecedor, vida útil prolongada
  • Ventilador, soprador, transmissão direta
  • Comandos finais, planetário de redução simples com três planetas
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Silenciador, isolado com tubo em esquadria
  • Freio de estacionamento, eletrônico
  • Tela protetora
  • Gerenciamento de mudanças: - Direcional e redução de marcha automáticos - Acelerador controlado, com compensação de carga
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Divisor de torque
  • Transmissão, Power Shift controlada eletronicamente, velocidades 3A/3R
  • Turbocompressor, válvula de descarga do turbo
  • Separador de água

MATERIAL RODANTE

  • Cat Abrasion
  • Roletes de suporte
  • Barra equalizadora, reforçada
  • Protetores, guia na extremidade das esteiras
  • Rodas-guias, pista central, com lubrificação permanente
  • Roletes, esteira com lubrificação permanente
  • Armações dos roletes da esteira, tubulares
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Segmentos do aro da roda motriz, substituíveis

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 95 A, sem escova
  • Baterias, duas sem necessidade de manutenção, 12 V (sistema de 24 V), reforçadas
  • Conversor, 12 V, 10 A com duas tomadas
  • Conector, diagnóstico
  • Partida elétrica, 24 V
  • Buzina, advertência de avanço

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado, sob o capô
  • Apoio de braço, ajustável
  • Cabine, ROPS/FOPS, com supressão de ruídos
  • Pedal do desacelerador
  • Controle de direção diferencial com câmbio de toque
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com temperatura do líquido arrefecedor, óleo do trem de força e fluido hidráulico, indicador de combustível, tacômetro, hodômetro, indicador de marcha e funções de diagnóstico
  • Suporte para pés, painel
  • Aquecedor
  • Horômetro, eletrônico
  • Controles hidráulicos operados por piloto com interruptor de desativação eletrônica
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Assento, suspensão de contorno ajustável
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm (3 pol)
  • Interruptor do acelerador, eletrônico
  • Limpadores do para-brisa, intermitentes

TECNOLOGIA CATF

  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar os sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Coberturas do motor, perfuradas
  • Dispositivo para tração frontal
  • Protetores, fundo articulado
  • Capô, perfurado
  • Hidráulica, bombas independentes de direção e de ferramenta de trabalho
  • Hidráulica, detecção de carga, levantamento e inclinação do trator de esteira
  • Arrefecedor de óleo, hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Portas do radiador, com venezianas, dobradiças e defletor do fluxo do ventilador
  • Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Caixa de ferramentas
  • Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria

D6T Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Drenos, ecológicos, trem de força
  • Tela protetora
  • Grade, protetora da colmeia do radiador
  • Ventilador, ejetor
  • Ventilador, reversível
  • Pré-purificador, turbina com tela
  • Pré-purificador, turbina sem tela
  • Arranjo de blindagem térmica

MATERIAL RODANTE

  • Material Rodante, Reforçado
  • Pares de esteiras (armação de roletes padrão, 39 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol) - Não Trapezoidal (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol) - Serviços Moderados (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Moderados (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol)
  • Pares de esteiras (armação de roletes XL não VPAT, 41 seções): - Serviços Extremos (HD) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol) - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 610 mm (24 pol), não trapezoidal - Serviços Moderados (HD) 610 mm (24 pol) - Serviços Extremos (HD) 610 mm (24 pol), trapezoidal - Serviços Extremos (Cat Abrasion) 560 mm (22 pol), furo central

HIDRÁULICA

  • Hidráulica, ríper

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

  • Alternador, 150 A
  • Alternador, 95 A, em duto
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Baterias, reforçada e do motor de partida

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes, cinco
  • Luzes, sete
  • Luzes, onze
  • Luzes, vassouras
  • Luz, estroboscópica de advertência
  • Interruptor, desconexão, montado remotamente

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado, montado na ROPS
  • Capota
  • Assento, vinil
  • Câmera, retrovisora
  • Cabine, arranjo com telas
  • Vidro, painel duplo e pré-purificador
  • Maçanetas, reforçadas

TECNOLOGIA CATF

  • Sistema de segurança da máquina

PRODUTOS DE TECNOLOGIA

  • Pronta para AccuGrade, cabine
  • Grupos de lâminas com suportes AccuGrade

PROTETORES

  • Observação: Protetores adicionais podem ser necessários para algumas aplicações do trator
  • Selos da roda-guia
  • Protetor de cárter reforçado
  • Protetor do radiador articulado
  • Luva protetora da mangueira metálica
  • Comando final da mandíbula
  • Vedações do comando final
  • Protetor do tanque de combustível
  • Pré-purificador
  • Radiador reforçado
  • Radiador reforçado articulado
  • Protetor do trator traseiro
  • Tela traseira
  • Proteção florestal
  • Protetor de esteira para serviço moderado
  • Protetor de esteira de comprimento total
  • Protetor da esteira total
  • Barras percussoras: frontal e traseira
  • Caixa da barra percussora, traseira

CONTRAPESOS E BARRAS DE TRAÇÃO

  • Contrapeso, adicional
  • Contrapeso, chapa traseira
  • Contrapeso, curto rígido

GUINCHO

  • Consulte o revendedor Cat para ver as opções de Guincho

DIVERSOS

  • Tinta, capô preto e cilindros
  • Vassouras

LÂMINAS

  • 6SU
  • 6S
  • 6A
  • Lâmina para Aterro Sanitário, 6SU

FERRAMENTA DE PENETRAÇÃO NO SOLO

  • Ríper de porta-pontas múltiplo
  • Dentes, ríper de porta-pontas múltiplo
  • Dentes, retos (1, 2 ou 3)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como D6T se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Trator de Esteira D6T

Trator de Esteira D6T

Trator de Esteira D6T

Trator de Esteira D6T

Trator de Esteira D6T

Trator de Esteira D6T
Trator de Esteira D6T
Trator de Esteira D6T
Trator de Esteira D6T
Trator de Esteira D6T