814

Tratores de Rodas 814

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do motor
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Peso Operacional (Final do Tier 4/Estágio V)
48526 lb
22011 kg
Potência Líquida - SAE J1349:2011
249 HP
186 kW

Visão Geral

MÓVEL. ÁGIL. VERSÁTIL.

Os Tratores de Rodas Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado e simplicidade de manutenção, nossas máquinas permitem que você dê suporte ao seu local de trabalho com eficiência e segurança, ao mesmo tempo em que diminui os custos de operação e propriedade.
Lançado na década de 1970, o 814 é líder do setor há quase 50 anos. Concentrada em ajudar no sucesso de nossos clientes, continuamos aperfeiçoando em cada nova série. O 814 continua nosso legado de confiabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e eficiência.

Vantagens

EFICIÊNCIA SUSTENTADA

Projetado para ser mais eficiente com engenharia avançada, fornecendo controle operacional preciso

SEGURANÇA

Equipado com recursos de segurança padrão, que melhoram a visibilidade e proporcionam um ambiente operacional mais seguro

DURABILIDADE APRIMORADA

Estruturas duráveis construídas para suportar as condições mais severas e, ao mesmo tempo, alcançar vários ciclos de vida

Especificações de Produto para 814

Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência Líquida - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Potência Líquida – ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 284 HP 212 kW
Potência do Motor - ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Velocidade Nominal 2.200 r/min 2.200 r/min
Emissões Opção 1 – Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE Opção 1 – Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE
Torque do Pico (1.400 rpm) 902 lb-pé 1223 N·m
Aumento de Torque 52% 52%
Emissões Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Opção 2 – MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil com emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Velocidade Nominal 2200 r/min 2200 r/min
Potência Líquida - SAE J1349:2011 249 HP 186 kW
Potência Líquida – ISO 9249:2007 249 HP 186 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 286 HP 213 kW
Potência do Motor - ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Torque do Pico (1.400 rpm) 749 lb-pé 1016 N·m
Aumento de Torque 26 % 26 %
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7.01 l
Marcha Lenta Alta 2270 r/min 2270 r/min
Marcha Lenta Baixa 800 r/min 800 r/min
Altitude Máxima sem Redução de Potência 9842.5 pé 3000 m
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador.
Peso Operacional (Final do Tier 4/Estágio V) 48526 lb 22011 kg
Peso Operacional (equivalente ao Final do Tier 3/Estágio IIIA) 47887 lb 21721 kg
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 3.7 milha/h 5.9 km/h
Avanço – 2 6.5 milha/h 10.4 km/h
Avanço – 3 11.2 milha/h 18.1 km/h
Avanço – 4 19.4 milha/h 31.3 km/h
Ré – 1 4.2 milha/h 6.7 km/h
Ré – 2 7.3 milha/h 11.8 km/h
Ré – 3 12.8 milha/h 20.6 km/h
Ré – 4 22.1 milha/h 35.5 km/h
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Válvula de detecção de carga operada por piloto com EH Válvula de detecção de carga operada por piloto com EH
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máximo a 2.200 rpm 23.5 gal/min 89 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 3190 lb/pol² 22000 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 120 mm × 915 mm (4,7 pol × 36 pol) 120 mm × 915 mm (4,7 pol × 36 pol)
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação para a Esquerda e Direita, Diâmetro Interno e Curso 101,6 mm × 234 mm (4,0 in × 9,2 pol) 101,6 mm × 234 mm (4,0 in × 9,2 pol)
Sistema Piloto Centro aberto, engrenagem de deslocamento fixo Centro aberto, engrenagem de deslocamento fixo
Regulagem da Válvula de Alívio Piloto 3046 lb/pol² 21000 kPa
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Sistema de Direção - Bomba Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máximo a 2.200 rpm 38.8 gal/min 147 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4003 lb/pol² 27600 kPa
Ângulo Total de Direção 72° 72°
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 3 s 3 s
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 8.2 s 8.2 s
Tanque de Combustível 132.1 gal (EUA) 500 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel 4.2 gal (EUA) 16 l
Sistemas de Arrefecimento - Final do Tier 4/Estágio V da UE 21.4 gal (EUA) 81 l
Sistemas de Arrefecimento – Equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA 19.3 gal (EUA) 73 l
Cárter do Motor 5.3 gal (EUA) 20 l
Transmissão 13.2 gal (EUA) 50 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 17.2 gal (EUA) 65 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 17.2 gal (EUA) 65 l
Sistema Hidráulico - Implemento/Direção 34.1 gal (EUA) 129 l
Somente Reservatório Hidráulico 19.8 gal (EUA) 75 l
Observação (1) Todos os motores diesel não rodoviários Tier 4 Final e Estágio V da UE devem usar:– Combustíveis diesel com teor de enxofre ultrabaixo (ULSD, ultra low sulfur diese) contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos. – Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biodiesel* que reduzem os gases de efeito estufa***: • Biodiesel com até B20 (FAME)** • Combustíveis renováveis de até 100% HVO e GTL – Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. – Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atenda a todos os requisitos definidos na ISO 22241-1:2006. * Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. *Motores com dispositivos de pós-tratamento podem usar até B20. Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até B100. *** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. Todos os motores diesel não rodoviários Tier 4 Final e Estágio V da UE devem usar:– Combustíveis diesel com teor de enxofre ultrabaixo (ULSD, ultra low sulfur diese) contendo 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos. – Os motores Cat são compatíveis com os seguintes combustíveis renováveis, alternativos e biodiesel* que reduzem os gases de efeito estufa***: • Biodiesel com até B20 (FAME)** • Combustíveis renováveis de até 100% HVO e GTL – Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. – Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atenda a todos os requisitos definidos na ISO 22241-1:2006. * Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. *Motores com dispositivos de pós-tratamento podem usar até B20. Motores sem dispositivos de tratamento podem usar misturas mais altas, até B100. *** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,9 kg de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,717 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,9 kg de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,717 toneladas métricas.
Frontal Planetário - Fixo Planetário - Fixo
Traseiro Planetário - Oscilante Planetário - Oscilante
Ângulo de Oscilação ±10° ±10°
Freios de Serviço Disco Único em Banho de Óleo (fechado) 4 Rodas Disco Único em Banho de Óleo (fechado) 4 Rodas
Freio de Estacionamento Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente Tambor e Sapata, Mola Aplicada, Liberado Hidraulicamente
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008) 111 dB(A) 111 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008)* 109 dB(A) 109 dB(A)
Observação (1) * Equipamento de supressão de som * Equipamento de supressão de som
Observação (2) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008)* 70 dB(A) 70 dB(A)
Nível de Potência Sonora da Máquina (ISO 6395:2008)* 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação (1) * Equipamento de supressão de som * Equipamento de supressão de som
Observação (2) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com a ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora do operador foi medido de acordo com a ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Altura até a Parte Superior do Farol Giratório 13.1 pé 3981 mm
Altura - Topo da Cabine 12.1 pé 3694 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 11.3 pé 3439 mm
Altura – Parte Superior do Capô 8.7 pé 2663 mm
Altura até o Topo da Proteção do Radiador 8 pé 2453 mm
Vão Livre Sobre o Solo até o Engate 1.4 pé 413 mm
Vão Livre Sobre o Solo até o Protetor de Transmissão 1.4 pé 422 mm
Vão Livre Sobre o Solo até a Parte Inferior do Para-choque 2.3 pé 712 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque 6.5 pé 1990 mm
Linha Central do Eixo Frontal até o Engate 5.5 pé 1675 mm
Distância entre eixos 11 pé 3350 mm
Largura sobre a Plataforma 10.3 pé 3145 mm
Comprimento Total até o Pneu Dianteiro 21 pé 6356 mm
Comprimento Total da Máquina com Lâmina Reta 23.6 pé 7190 mm
Comprimento Total da Máquina com Lâmina de Carvão 25.5 pé 7784 mm
Capacidade 3.72 yd³ 2.84 m³
Largura Total 12 pé 3656 mm
Altura 3.3 pé 1001 mm
Profundidade de Escavação 1.6 pé 493 mm
Vão livre sobre o solo 3 pé 904 mm
Inclinação Máxima 2.6 pé 802 mm
Raio de Giro - Canto Externo da Lâmina 23.5 pé 7166 mm
Raio de Giro – Canto Interno da Lâmina 11.6 pé 3550 mm
Peso 3000 lb 1396 kg
Peso Operacional Total 48526 lb 22011 kg
Capacidade 13.8 yd³ 10.55 m³
Largura Total 14.2 pé 4321 mm
Altura 4.8 pé 1470 mm
Profundidade de Escavação 1.6 pé 488 mm
Vão livre sobre o solo 3.1 pé 932 mm
Inclinação Máxima 3.1 pé 945 mm
Raio de Giro - Canto Externo da Lâmina 25.1 pé 7647 mm
Raio de Giro – Canto Interno da Lâmina 11.2 pé 3420 mm
Peso 4429 lb 2062 kg
Peso Operacional Total 49996 lb 22678 kg
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (4) A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A). A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A).
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Aumento de Torque 52% 52%
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A). A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A).
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação (3) O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (2) Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Aumento de Torque 26% 26%
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE
Observação (1) O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medida foi realizada com velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Observação (4) A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A). A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A).
Emissões MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA da UE MAR-1 do Brasil e Estágio III Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA da UE
Observação (4) A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A) A incerteza do nível de pressão sonora do operador é de ± 2 dB(A)
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador.

814 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Sistema de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS)
  • Pós-arrefecedor refrigerado a ar ambiente
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, freio de serviço de discos múltiplos em banho de óleo
  • Módulo de emissões limpas Cat (somente Final do Tier 4/Estágio V)
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Motor, Cat C7.1 configurado para duas opções de emissões: Tier 4 Final/Estágio V ou com emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
  • Ventilador de arrefecimento do motor – sucção
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Arrefecedor de ar para combustível
  • Silenciador (embaixo do capô) (equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA)
  • Radiador, colmeia unitária
  • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão, planetária, com controle da faixa de velocidade 4F/4R

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 A
  • Baterias, sem necessidade de manutenção
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Luzes, direcionais (traseiras)
  • Sistema de iluminação, (frontal e traseiro)
  • Motor de partida, elétrico

SEGURANÇA

  • Alarme, marcha à ré
  • Luz, com interruptor de advertência (estrobo de LED)
  • Câmera, retrovisora
  • Cat Detect: detecção de objetos (pronto)
  • Espelho, interno (panorâmico)
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Cinto de segurança com alarme sonoro, retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™) com bloqueio
  • Saída de emergência da plataforma

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Ar-condicionado
  • Cabine, pressurizada com supressão de ruídos
  • Porta da cabine, janela deslizante (Lado esquerdo)
  • Ganchos para casaco e capacete de proteção
  • Controles de mudança suaves
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Controles de levantamento e inclinação eletro-hidráulicos (montados no assento)
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Instrumentação, medidores: nível do Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (apenas Tier 4 Final da EPA dos EUA/Estágio V da UE), temperatura do líquido arrefecedor do motor, nível de combustível, temperatura do fluido hidráulico, velocímetro/tacômetro, temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: sistema de alerta de ação – três categorias, pressão do óleo do freio, sistema elétrico – baixa tensão, alerta de mau funcionamento de falha e luz indicadora de ação, status do freio de estacionamento
  • Luz, cabine (teto)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Pronta para a instalação do rádio: antena, alto-falantes, conversor (12 V, 10 a 15 A)
  • Assento Premium Plus com arrefecimento e aquecimento a ar forçado, ajuste bidirecional, ajuste elétrico traseiro e lombar, ajuste da rigidez de impactos, amortecimento de extremidade dinâmico, acabamento em couro
  • Quebra-sol, frontal
  • Vidro da cabine, laminado e fumê, fixado com borracha
  • Velocidade da transmissão (indicador)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™): tela de informações gráficas, porta de dados externa, perfis de operador personalizáveis, grade traseira da luz do indicador de evento
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Objects Protective Structure) com quatro colunas internas

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Auxílio de partida (éter)
  • Anticongelante, concentração pré-misturada de 50% com vida útil prolongada (-34 °C/-29 °F)

KITS DE REPAROS

  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Chave geral da bateria bloqueável no nível do solo
  • Tomada de partida auxiliar
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, transmissão, reservatório hidráulico
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com óleo CJ-4
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Sistema de troca de óleo, alta velocidade
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Sistema de filtragem hidráulico total
  • Pré-purificador do motor

EFICIÊNCIA

  • Conversor de torque
  • Direção, detecção de carga

OUTROS

  • Proteções, cárter e trem de força
  • Proteção, eixo de comando
  • Tanque de combustível, 500 l (132,1 gal)
  • Engate, barra de tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Arrefecedores do sistema hidráulico, do motor, e do óleo da transmissão
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi

814 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Eixo traseiro No-spin

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

OUTROS

  • Contrapeso (frontal)
  • Lâmina (reta)

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Espelhos, aquecidos
  • Anticongelante, –50 °C (–58 °F)

KITS DE REPAROS

  • Combustível de enchimento rápido
  • Pré-purificador do motor duplo

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de Iluminação, LED

RUÍDO

  • Supressão de Ruídos (obrigatória para o Brasil)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 814 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Rodas 814

Trator de Rodas 814

Trator de Rodas 814

Trator de Rodas 814

Trator de Rodas 814
Trator de Rodas 814
Trator de Rodas 814
Trator de Rodas 814

360 View
360 View

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 814.

Iniciar tour pelo 814
close