D2

Buldôzeres Pequenos D2

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C3.6
Cat® C3.6
Potência - Líquida
92 HP
68.8 kW
Peso Operacional
18382 lb
8338 kg

Visão Geral

O Trabalho Fica Melhor Daqui

O novo Cat® D2 oferece desempenho superior e a mais ampla escolha de recursos tecnológicos para ajudar você a obter o máximo do trator de esteira. Ágil e responsivo, tem potência para a laminação e a sutileza para o nivelamento. A transmissão totalmente hidrostática proporciona plena aceleração, para que você possa fazer o trabalho rapidamente. O sistema de detecção de carga otimiza automaticamente a velocidade de deslocamento com base na carga, tendo em vista as maiores produtividade e eficiência de combustível.

Vantagens

Fácil de Operar

GRADE com 3D e Slope Assist™ ajudam a alcançar os resultados do grau de mais qualidade, ao mesmo tempo em que novas tecnologias ornam a operação da máquina mais fácil e mais eficiente.

Até 10% Custo Total de Propriedade Mais Baixo

com mais economia de combustível, vida útil do material rodante mais longa e manutenção mais fácil.

Até 15% Mais Desempenho

com configurações do operador personalizáveis, melhorias nos recursos de controle do grau e balanço de máquina ideal para grau suave e de acabamento rápido.

Especificações de Produto para D2

Modelo do Motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potência - Líquida 92 HP 68.8 kW
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Potência Líquida - 2.200 rpm - SAE J1349 92 HP 68.8 kW
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 92 HP 68.8 kW
Observação (1) A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência líquida é testada segundo ISO 9249:2007 e SAE J1349:2011 e como anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Trem de Força Hidrostática Hidrostática
Observação (2) Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3. Motor equivalente ao padrão de emissões Tier 3.
Peso Operacional 18382 lb 8338 kg
Peso Operacional - LGP (Low Ground Pressure, Baixa Pressão de Deslocamento) 19066 lb 8648 kg
Observação (1) As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio. As especificações mostradas são para máquinas equipadas com lâmina do trator de esteira, cabine EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Fechada Contra Acidentes de Capotagem), alarme de marcha à ré, operador, líquido arrefecedor, lubrificantes e tanque de combustível cheio.
Observação (2) Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb). Para máquina com riper, adicione 554 kg (1.222 lb).
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Bombas de Comando 1 1
Velocidade Máxima de Percurso - Ré 6.2 milha/h 10 km/h
Regulagens da Válvula de Alívio 7033 lb/pol² 48500 kPa
Velocidade Máxima de Deslocamento - Avanço 5.6 milha/h 9 km/h
Motores da Esteira 2 2
Número de Roletes - Cada Lado 7 7
Largura da Sapata - LGP 25 pol 635 mm
Largura da Sapata - Padrão 18 pol 460 mm
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante com Esteira Vedada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) 43 43
Bitola da Esteira – LGP 68 pol 1725 mm
Bitola da Esteira 61 pol 1550 mm
Pressão sobre o Solo - LGP 4.3 lb/pol² 29.7 kPa
Comprimento - Esteira Sobre o Solo - LGP 89 pol 2248 mm
Pressão Sobre o Solo 5.7 lb/pol² 39.5 kPa
Número de Sapatas - Cada Lado - Material Rodante de Abrasão 38 38
Comprimento da Esteira sobre o Solo 89 pol 2248 mm
Comando Final - Cada - LGP 2.6 gal (EUA) 10 l
Transmissão - Reservatório Hidráulico 23.8 gal (EUA) 90 l
Cárter - Com Filtro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Sistema de Arrefecimento 5 gal (EUA) 19 l
Tanque de Combustível 51.5 gal (EUA) 195 l
Comandos Finais - Cada Lado 2.6 gal (EUA) 10 l
Potência da Bomba 17.2 gal/min 65 l/min
Regulagens da Válvula de Alívio 2988 lb/pol² 20600 kPa
Tipo Paralelogramo Paralelogramo
Número de Porta-Pontas 3 3
Altura 6.5 pol 165 mm
Peso 1222 lb 554 kg
Alcance Máximo - Nível do Solo 30.2 pol 766 mm
Vão Livre Máximo Sobre o Solo Sob a Ponta 17.6 pol 448 mm
Largura Total 67.3 pol 1710 mm
Profundidade Máxima de Escavação 13.3 pol 337.5 mm
Peso 1345 lb 610 kg
Comando do Guincho Hidrostática Hidrostática
Controlar Hidráulico Hidráulico
Velocidade Variável Variável
Tração Máxima da Linha - Tambor Cheio 25000 lb 11340 kg
Largura do Tambor 10.8 pol 274 mm
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Cheio 207 pé/min 63 m/min
Diâmetro do Cabo - Recomendado 0.63 pol 16 mm
Capacidade do Tambor - Cabo Recomendado 371 pé 113 m
Largura Total 29.2 pol 741 mm
Comprimento do Guincho 27.76 pol 705 mm
Diâmetro do Cabo - Opcional 0.75 pol 19 mm
Diâmetro do Tambor 10 pol 254 mm
Velocidade Máxima da Linha - Tambor Vazio 131 pé/min 40 m/min
Capacidade do Tambor - Cabo Opcional 256 pé 78 m
Folga do Pescoço 6.75 pol 171.5 mm
Tração Máxima da Linha - Tambor Vazio 40000 lb 18144 kg
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - LGP 2.42 yd³ 1.85 m³
Bitola da Esteira – LGP 67.9 pol 1725 mm
Comprimento Geral - Com Lâmina - LGP 168.2 pol 4272 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - LGP 113.1 pol 2874 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - Intermediária 33.9 pol 860 mm
LÂMINA: Altura da Lâmina - LGP 35.8 pol 910 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - LGP 17.2 pol 438 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - LGP 27.9 pol 708 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - LGP 129.5 pol 3290 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina - LGP 92.9 pol 2360 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina - LGP 124 pol 3149 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - LGP 25° 25°
LÂMINA: Largura da Lâmina - Intermediária 115 pol 2921 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - LGP 52° a 58° 52° a 58°
LÂMINA: Inclinação Máxima - Intermediária 17.7 pol 448 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Intermediária 23.2 pol 590 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Intermediário 25° 25°
Altura do Trator - LGP 108.9 pol 2765 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Intermediária 1.96 yd³ 1.5 m³
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Intermediário 52° a 58° 52° a 58°
LÂMINA: Profundidade de Escavação - LGP 23.2 pol 589 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Intermediária 105.1 pol 2669 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Intermediária 29.3 pol 743 mm
Vão Livre Sobre o Solo - LGP 13 pol 332 mm
LÂMINA: Ângulo da Borda Cortante da Lâmina, Ajustável - Padrão 52° a 58° 52° a 58°
Vão Livre Sobre o Solo - Padrão 13 pol 332 mm
LÂMINA: Ângulo Máximo (qualquer lado) - Padrão 25° 25°
LÂMINA: Altura da Lâmina - Padrão 39.8 pol 1010 mm
LÂMINA: Inclinação Máxima - Padrão 15.2 pol 387 mm
Comprimento Total - Com Lâmina - Padrão 168.5 pol 4281 mm
LÂMINA: Profundidade de Escavação - Padrão 23.3 pol 593 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina - Padrão 109.5 pol 2782 mm
Observação Material Rodante de Abrasão Material Rodante de Abrasão
Altura do Trator - Padrão 108.9 pol 2765 mm
LÂMINA: Altura de Levantamento da Lâmina - Padrão 29.3 pol 743 mm
LÂMINA: Largura da Lâmina em Ângulo Máximo - Padrão 100.1 pol 2542 mm
LÂMINA: Capacidade da Lâmina (SAE) - Padrão 2.59 yd³ 1.98 m³
Bitola da Esteira - Padrão 61 pol 1550 mm
Comprimento do Trator de Esteiras Básico (sem lâmina) - Padrão 129.5 pol 3290 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - Padrão 79.1 pol 2010 mm
Largura do Trator de Esteiras (sapatas padrão, sem lâmina) - LGP 92.9 pol 2360 mm
Comprimento do Trator de Esteiras Básico (sem lâmina) - LGP 129.5 pol 3290 mm
Largura - Trator - Sapatas-padrão - Sem Lâmina -  Padrão  79.1 pol 2010 mm
Comprimento - Trator Básico - Sem Lâmina - Padrão  129.5 pol 3290 mm

D2 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador, ejeção automática de poeira e entrada embaixo do capô
  • Sistema de arrefecimento da chapa da barra de alumínio (radiador, trem de força)
  • Controle automático de tração
  • Motor diesel Cat C3.6
  • Transmissão, auxiliar
  • Percurso duplo, ciclo fechado, transmissão hidrostática
  • Bomba de combustível elétrica
  • Separador de água/combustível
  • Turboalimentado e pós-arrefecido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A, reforçado
  • Baterias, reforçadas, livres de manutenção, 1.000 CCA
  • Conector de diagnóstico
  • Quatro luzes halógenas dianteiras, duas halógenas traseiras
  • Buzina, elétrica
  • Motor de partida, elétrico, 12 V, reforçado

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante SALT (43 seções)
  • Roletes de suporte
  • Protetores, guias dianteiro/traseiro
  • Armação da esteira com sete roletes
  • Ajustadores da esteira, hidráulicos
  • Roletes de esteira, com lubrificação permanente

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Bomba hidráulica e fluido hidráulico
  • Alavanca simples, controle de três funções
  • Hidráulica de três válvulas

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração rígida
  • Dispositivo para tração frontal

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Apoios de braço, ajustáveis
  • Gancho para casaco
  • Controles, montados no assento, ajuste para a frente/para trás
  • Porta-copos
  • Modo Eco
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com medidor:
    – Indicação de inclinação do chassi
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Nível de combustível
    – Temperatura do fluido hidráulico
  • Sistema de segurança eletrônico
  • Indicador de manutenção do filtro de ar do motor
  • RPM do motor e visor de marchas
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Suporte para pés, painel
  • Horômetro, eletrônico
  • Configuração independente das velocidades de avanço/ré
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Abertura de alimentação, 12 volts
  • Capota com ROPS/FOPS
  • Assento, com suspensão a ar, em tecido ou vinil
  • Cinto de segurança, retrátil de alta visibilidade de 76 mm (3 pol)
  • Indicador/lembrete de afivelamento do cinto de segurança
  • Pedal único combinando funções de desaceleração e frenagem
  • Recuperação da velocidade
  • Compartimento de armazenamento
  • Interruptor do acelerador, giratório
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico

D2 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar com pré-purificador externo
  • Instalação, guincho

SISTEMA ELÉTRICO

  • Quatro luzes LED dianteiras integradas, duas LED traseiras

MATERIAL RODANTE

  • Material rodante de abrasão (38 seções)
  • Pares de Esteiras
    – Esteira, 460 mm (18 pol)
    – Esteira, 635 mm (25 pol)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Quatro válvulas para uso com riper
  • Quatro válvulas para uso com guincho

ACESSÓRIOS

  • Barra de tração, reboque
  • Sistema de segurança da máquina
  • Montagem, guincho
  • Ríper, paralelogramo, inclui três porta-pontas e dentes
  • Guincho, hidráulico, alto desempenho
  • Guincho, hidráulico, recuperação

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, com ar-condicionado
  • Cabine, janelas de policarbonato e ar-condicionado
  • Rádio, AM/FM Bluetooth®
  • Assento, suspensão a ar, escolha entre:
    – Vinil, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido com controles aquecidos
    – Tecido, assento aquecido e ventilado com controles aquecidos
  • Isolamento acústico

OUTROS

  • Aquecedor, motor, líquido arrefecedor 120 V/240 V
  • Auxílio de partida, a éter

Veja como D2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2

Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2
Trator de Esteiras Pequeno D2

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia