D6

Tratores Médios D6

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B
Potência - Líquida
215 HP
161 kW
Peso Operacional
48788 lb
22130 kg

Visão Geral

Desempenho e Tecnologia para Produtividade Mais Alta

O Trator de Esteira D6 Cat® de Última Geração, com mais peso, potência e tecnologia do que seu antecessor, é a escolha certa desde o primeiro corte até o nivelamento final. O comprovado motor Cat C9.3B com transmissão automática de quatro velocidades garante potência sempre que necessário. Cabines e controles padronizados do D5 ao D8, combinados com uma ampla gama de tecnologias, simplificam a operação de todas as lâminas.

Vantagens

Mais Potência

Mais peso e potência do que o D6T e um projeto de estrutura aprimorado proporcionam ao D6 um equilíbrio perfeito, sem contrapesos adicionais, e potência para lidar com uma variedade de tarefas.

Fácil de Operar

A transmissão de quatro velocidades totalmente automática se ajusta continuamente para obter a máxima eficiência e potência no solo sem intervenção do operador.

Maior Produtividade com Tecnologia Cat

Os recursos de assistência fáceis de usar ajudam a reduzir as entradas do operador, enquanto as outras opções, como o Cat Grade com hardware 3D, permitem a implementação de tecnologias.

Especificações de Produto para D6

Modelo do Motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potência - Líquida 215 HP 161 kW
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 215 HP 161 kW
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249 (DIN) 219 mhp 219 mhp
Número de Fabricação 20C 20C
Emissões Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE Padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Observação (1) Potência nominal a 2,200 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. Potência nominal a 2,200 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, módulo de emissões limpas e alternador. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)** ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. **Motores sem dispositivos de pós-tratamento podem usar misturas mais altas, de até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat). Todos os motores diesel Cat devem usar ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel, Diesel de Enxofre Ultrabaixo com 15 ppm de enxofre ou menos) ou ULSD misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo de até: combustíveis com 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)** ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) para saber detalhes. **Motores sem dispositivos de pós-tratamento podem usar misturas mais altas, de até 100% de biodiesel (para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat).
Peso Operacional 48788 lb 22130 kg
Trem de Força Transmissão Power Shift de 4 velocidades totalmente automática com Embreagem de Travamento (LUC, Lock Up Clutch) Transmissão Power Shift de 4 velocidades totalmente automática com Embreagem de Travamento (LUC, Lock Up Clutch)
Tanque de Combustível 90 gal (EUA) 341 l
Peso Operacional 48788 lb 22130 kg
Pressão Sobre o Solo 7.9 lb/pol² 54 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidade da Lâmina 7.5 yd³ 5.7 m³
Peso Operacional 52715 lb 23911 kg
Pressão Sobre o Solo 5.2 lb/pol² 36 kPa
Largura da Sapata Padrão 36 pol 915 mm
Lâmina Reto Reto
Capacidade da Lâmina 5 yd³ 3.8 m³
Peso Operacional 49108 lb 22275 kg
Pressão Sobre o Solo 7.1 lb/pol² 49 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 5.4 yd³ 4.1 m³
Peso Operacional 50733 lb 23012 kg
Pressão Sobre o Solo 5.9 lb/pol² 40 kPa
Largura da Sapata Padrão 30 pol 760 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 5.9 yd³ 4.5 m³
Peso Operacional 51912 lb 23547 kg
Pressão Sobre o Solo 5 lb/pol² 34 kPa
Largura da Sapata Padrão 36 pol 915 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 6.5 yd³ 4.9 m³
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,946 toneladas métricas (2,145 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,36 kg (2,99 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,946 toneladas métricas (2,145 toneladas).

D6 Equipamento Padrão

Observação

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

Trem de Força

  • Motor Cat® C9.3B
  • Sistema de direção diferencial
  • Transmissão totalmente automática de 4 velocidades com divisor de torque com Embreagem de Travamento (LUC)
  • Pré-filtro de ar do motor com ejeção de poeira
  • Comandos finais planetários de redução dupla
  • Auxílio de partida a éter automática
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Filtro de ar do motor com indicador eletrônico de manutenção
  • Separador de combustível/água com indicador de manutenção eletrônico
  • Aquecedor da camisa de água do motor, 110 V OU 220 V dependendo da região de vendas

Tecnologia Cat

  • Indicação de Inclinação
  • Cabine Pronta para Controle de Nivelamento de Terceiros
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Product Link – celular
  • Flash Remoto/Diagnóstico de Falhas
  • ID do operador
  • Segurança da Máquina – senha
  • Pronto para Controle Remoto

Compartimento do Operador

  • Cabine Premium totalmente remodelada com ROPS e FOPS integradas, porta com um único vidro, janelas deslizantes com Filtragem Avançada da Cabine Cat
  • Grupo de Medidores
  • Câmera retrovisora integrada
  • Controles/apoios de braços do operador ajustáveis
  • Assento de tecido com suporte lombar ajustável mecanicamente
  • Sistema modular de HVAC montado na cabine com ventiladores de reversão automática. Controle automático de temperatura e ventilador com dutos distribuídos.
  • Montagens de cabine viscoso para melhor absorção de impactos
  • Portas USB e Auxiliar
  • Soluções aprimoradas de armazenamento da cabine
  • Descansos de pé ajustáveis
  • Preparado para tela lateral e traseira
  • Interruptor de presença do operador

Material Rodante

  • Estrutura do rolete de esteira estruturalmente aprimorada, projetada para permitir a conversão entre HDXL e Abrasion
  • Material rodante com 8 roletes inferiores
  • Reforçado (HDXL com DuraLink™)
  • Sapatas de esteira para serviço moderado
  • Rolete de suporte
  • Esteira hidraulicamente ajustável

Hidráulica

  • Hidráulica com detecção de carga – levantamento e inclinação do trator de esteira
  • Direção hidráulica independente
  • Hidráulica traseira disponível para ríper
  • Controle de ríper de eixo simples
  • Ventilador de arrefecimento hidráulico com reversão automática, capaz de operar a zero velocidade
  • Interruptor eletrônico da retenção hidráulica

Sistema Elétrico

  • Luzes Padrão – pacote de 4 luzes de LED
  • Alarme de marcha à ré
  • Conversor: tomadas de 15 A, 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Buzina de aviso para frente
  • Painel de fusíveis e relé de potência principal localizados dentro da cabine

Serviço e Manutenção

  • Drenos ecológicos
  • Centro de serviço no nível do solo com chave geral elétrica, luz de acesso e interruptor de desligamento secundário
  • Tanque de combustível, 341 l (90 gal)
  • Provisões de montagem para pistola de lubrificação, pá e extintor de incêndio
  • Portas do radiador perfuradas, ventiladas e com dobradiças
  • Escada de acesso traseira
  • Coberturas removíveis do motor, perfuradas e com dobradiças, com luz de trabalho sob o capô
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Barra equalizadora sem manutenção
  • Pontos de amarração com certificação ISO 14567 (3)
  • Proteção contra vandalismo para compartimentos de fluidos e caixa da bateria
  • Amarrações traseiras para envio dedicado

Baterias, Motores de Partida, Alternadores e Fluidos

  • Alternador de 95 A
  • Motor de partida reforçado de 24 V
  • Líquido arrefecedor do Motor de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-35 °F)

Acessórios

  • Barra de tração

Proteções e Telas

  • Protetores inferiores articulados
  • Corrimãos para serviço padrão

D6 Equipamento Opcional

Observação

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat® para obter detalhes.

Trem de Força

  • Pré-filtro de ar do motor com ejeção de poeira e tela para aplicações com alto teor de detritos
  • Comandos finais planetários de redução dupla com proteção

Tecnologia Cat

  • Cat Assist com pacote ARO
  • Cat Grade 3D Pronto com pacote Assist (apenas hardware)
  • Cat Grade 3D com pacote Assist
  • Product Link – celular/satélite duplo
  • Conectividade do Grade
  • Segurança da Máquina – Bluetooth®
  • Command for Dozing Cat

Compartimento do Operador

  • Cabine de alta resistência, totalmente remodelado com ROPS e FOPS integradas, portas de policarbonato resistente a impactos, janelas laterais sólidas para melhor vedação, pré-filtro com Filtração Avançada da Cabine Cat para melhorar o desempenho e a vida útil do filtro.
  • Cabine totalmente remodelada para serviços pesados com ROPS e FOPS integradas, portas de policarbonato resistentes a impactos, janelas deslizantes com Filtragem Avançada da Cabine Cat
  • Monitor com tela sensível ao toque de cristal líquido de 254 mm (10 pol) colorido
  • Controle do Joystick – ARO
  • Assento de couro de luxo aquecido/ventilado com suporte lombar ajustável eletronicamente
  • Filtragem Avançada da Cabine Cat com pré-filtro elétrico, opções de MERV 16, HEPA e Carvão Ativado
  • Rádio de entretenimento com Bluetooth e microfone
  • Chapa do piso de abertura rápida

Material Rodante

  • Material rodante com 10 roletes inferiores para aplicações de nivelamento fino
  • Material rodante de perda (somente HDXL)
  • Material rodante parcialmente guiado
  • Material rodante totalmente guiado
  • Esteira Cat Abrasion™
  • Sapatas da esteira para serviço extremo
  • Segmentos do aro da roda motriz substituíveis

Lâminas

  • Semiuniversais, montagens de ARO
  • Semiuniversais, LGP com montagens de ARO
  • Semiuniversal, Resíduos
  • Semiuniversal, Resíduos LGP
  • Lâmina reta, LGP com montagens de ARO
  • Lâmina reta para resíduos LGP
  • VPAT, montagens de ARO
  • VPAT, LGP com montagens de ARO
  • Bordas Cortantes Cat FirstCut™ (Lâminas SU)

Hidráulica

  • Hidráulica traseira preparada para guincho e ríper
  • Controle de guincho/ríper de eixo duplo

Sistema Elétrico

  • Luzes Opcionais – Pacote de luzes com 6 LEDs
  • Luzes Premium – pacote de iluminação com 12 luzes de LED
  • Luz de advertência do farol integrado (sem impacto na altura de transporte)
  • Kit de instalação para rádio de comunicação

Serviço e Manutenção

  • Remoção da cabine em 30 minutos
  • Drenos ecológicos com troca de óleo do motor e do trem de força do óleo de alta velocidade
  • Horômetro
  • Tanque de combustível, 341 l (90 gal), preparado para abastecimento rápido
  • Bico de abastecimento rápido estilo Wiggins
  • Luz de trabalho traseira

Baterias, Motores de Partida, Alternadores e Fluidos

  • Alternador de 150 A
  • Alternador em duto de 150 A
  • Duas baterias para serviços pesados sem necessidade de manutenção de 12 V (1.400 cca) (sistema de 24 V)
  • Líquido arrefecedor do motor Artic de vida útil prolongada, -51° C (-60° F)

Acessórios

  • Ríper com porta-pontas múltiplo de levantamento alto com dentes retos ou curvados
  • Ponto de reboque traseiro leve
  • Caixa da barra percussora
  • Contrapesos (não recomendados, a menos que use lâminas pós-venda mais pesadas)
  • Guincho PACCAR PA56, PTO de baixa velocidade
  • Guincho PACCAR PA85, hidráulica de velocidade variável
  • Guincho PACCAR PA56, PTO de velocidade padrão (somente para o Revendedor)
  • Guincho Allied H6H, hidráulica de velocidade variável (somente para Revendedor)
  • Conjunto de Guia de Cabos; 3 roletes, compatível com os guinchos PA55, PA56 e PA85
  • Kit de adaptação (4º rolete) compatível com guinchos PA55, PA56 e PA85

Proteções e Telas

  • Protetores inferiores selados e articulados de alta resistência (somente para Braço do Empuxo)
  • Protetores inferiores articulados de acesso rápido e selados de alta resistência (somente para Braço do Empuxo)
  • Corrimãos reforçados
  • Proteção de Vassouras abertas
  • Proteção das Vassouras para Aplicações Florestais com capota total
  • Tela traseira articulada
  • Telas laterais articuladas
  • Protetor do tanque de combustível (com ou sem abastecimento rápido)
  • Protetores para luzes premium, dianteiras e laterais
  • Selos da máquina para alto teor de detritos
  • Barras percussoras dianteiras e traseiras (somente Braço de Empuxo)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira

    O Auxílio de Direção Cat® para Tratores de Esteira automatiza diversas funções de direção para ajudar a tornar a direção mais fácil. Aumente a produtividade com menos esforço, resultando em maior eficiência e na redução de fadiga do operador. ​

  • Cat Slope Assist para Tratores

    Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Auxílio de Direção Cat® para Tratores de Esteira automatiza diversas funções de direção para ajudar a tornar a direção mais fácil. Aumente a produtividade com menos esforço, resultando em maior eficiência e na redução de fadiga do operador. ​

Explore a Tecnologia

Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Tratores

    O Cat GRADE com 3D para tratores é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a melhorar a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para tratores é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a melhorar a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

Explore a Tecnologia

Veja como D6 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Trator de Esteira D6

Trator de Esteira D6

Trator de Esteira D6

Trator de Esteira D6

Trator de Esteira D6
Trator de Esteira D6
Trator de Esteira D6
Trator de Esteira D6
Alinhamento do Trator Cat

Alinhamento do Trator Cat

Tecnologia do Trator de Esteira Escalável

Tecnologia do Trator de Esteira Escalável

Alinhamento do Trator Cat
Tecnologia do Trator de Esteira Escalável